Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
151020150025 |
151020150031 |
151020150037 |
151020151012 |
151020151015 |
151020151018 |
151020151019 |
151020151023 |
151020151027 |
151020151031 |
151020151035 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Type | Forme | Nominal | Matériau | Arbre ou trou utilisé d1 (référence) (mm) | Arbre ou trou applicable d2 (réf.) (mm) | Type à bague de retenue | Valeur nominale de l'arbre / alésage d'arbre / rainure (réf.) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.41 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Direction de poussée (pour trou) | - | 6.4 | - | 6.4 | 6.7 | Butée de roue intérieure | 6.4 | |
0.41 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Direction de poussée (pour trou) | - | 8 | - | 8 | 8.4 | Butée de roue intérieure | 8 | |
1.85 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Direction de poussée (pour trou) | - | 9.5 | - | 9.5 | 10 | Butée de roue intérieure | 9.5 | |
0.33 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Direction de poussée (pour arbre) | [Bague de retenue de type C pour arbre] Bague de retenue en C pour arbre | 3.2 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 (CSP) équiv.) | 3.2 | 3 | Butée de bague externe | 3.2 | |
0.33 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Direction de poussée (pour arbre) | [Bague de retenue de type C pour arbre] Bague de retenue en C pour arbre | 4 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 (CSP) équiv.) | 4 | 3.8 | Butée de bague externe | 4 | |
0.33 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Direction de poussée (pour arbre) | [Bague de retenue de type C pour arbre] Bague de retenue en C pour arbre | 4.8 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 (CSP) équiv.) | 4.8 | 4.5 | Butée de bague externe | 4.8 | |
0.33 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Direction de poussée (pour arbre) | [Bague de retenue de type C pour arbre] Bague de retenue en C pour arbre | 5 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 (CSP) équiv.) | 5 | 4.7 | Butée de bague externe | 5 | |
0.34 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Direction de poussée (pour arbre) | [Bague de retenue de type C pour arbre] Bague de retenue en C pour arbre | 6 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 (CSP) équiv.) | 6 | 5.7 | Butée de bague externe | 6 | |
0.35 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Direction de poussée (pour arbre) | [Bague de retenue de type C pour arbre] Bague de retenue en C pour arbre | 7 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 (CSP) équiv.) | 7 | 6.5 | Butée de bague externe | 7 | |
0.67 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Direction de poussée (pour arbre) | [Bague de retenue de type C pour arbre] Bague de retenue en C pour arbre | 8 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 (CSP) équiv.) | 8 | 7.4 | Butée de bague externe | 8 | |
0.76 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Direction de poussée (pour arbre) | [Bague de retenue de type C pour arbre] Bague de retenue en C pour arbre | 9 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 (CSP) équiv.) | 9 | 8.4 | Butée de bague externe | 9 |
Loading...
Unité de vente | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | Type de méthode de montage | Standard | Type de produit | Bague de retenue |
---|---|---|---|---|---|
Traitement de surface | Finition brillante |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type
Forme
Nominal
Matériau
Arbre ou trou utilisé d1 (référence)(mm)
Arbre ou trou applicable d2 (réf.)(mm)
Type à bague de retenue
Valeur nominale de l'arbre / alésage d'arbre / rainure (réf.)(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles