Poulies dentées / S8M / avec poulie à rebord / acier / S8M150, S8M250

Poulies dentées / S8M / avec poulie à rebord / acier / S8M150, S8M250
KANA timing pulley demonstrates superior performance of timing transmission with low noise and clean transmission levels. Use in combination with a timing belt.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K18S8M150AF
K18S8M150BF
K18S8M250AF
K18S8M250BF
K19S8M150AF
K19S8M150BF
K19S8M250AF
K19S8M250BF
K20S8M150AF
K20S8M150BF
K20S8M250AF
K20S8M250BF
K21S8M150AF
K21S8M150BF
K21S8M250AF
K21S8M250BF
K22S8M150AF
K22S8M150BF
K22S8M250AF
K22S8M250BF
K24S8M150AF
K24S8M150BF
K24S8M250AF
K24S8M250BF
K25S8M150AF
K25S8M150BF
K25S8M250AF
K25S8M250BF
K26S8M150AF
K26S8M150BF
K26S8M250AF
K26S8M250BF
K28S8M150AF
K28S8M150BF
K28S8M250AF
K28S8M250BF
K30S8M150AF
K30S8M150BF
K30S8M250AF
K30S8M250BF
K32S8M150AF
K32S8M150BF
K32S8M250AF
K32S8M250BF
K34S8M150AF
K34S8M150BF
K34S8M250AF
K34S8M250BF
K36S8M150AF
K36S8M150BF
K36S8M250AF
K36S8M250BF
K38S8M150AF
K38S8M150BF
K38S8M250AF
K38S8M250BF
K40S8M150AF
K40S8M150BF
K40S8M250AF
K40S8M250BF
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur de courroie utilisée (mm) Nombre de dents
(t)
Forme de poulie Diam. de l'orifice de l'arbre maximum dmax
(mm)
Diamètre min. du trou d'axe dmin
(mm)
Diamètre extérieur Do
(mm)

30.72 €

1 11 jours 1518AF201244.46

35.42 €

1 11 jours 1518BF201244.46

36.37 €

1 11 jours 2518AF201244.46

42.67 €

1 11 jours 2518BF201244.46

31.75 €

1 11 jours 1519AF221247.01

36.59 €

1 11 jours 1519BF221247.01

38.28 €

1 11 jours 2519AF221247.01

43.99 €

1 11 jours 2519BF221247.01

31.96 €

1 11 jours 1520AF221249.56

38.50 €

1 11 jours 1520BF221249.56

39.45 €

1 11 jours 2520AF221249.56

44.37 €

1 11 jours 2520BF221249.56

33.07 €

1 11 jours 1521AF241252.1

39.01 €

1 11 jours 1521BF241252.1

40.71 €

1 11 jours 2521AF241252.1

46.65 €

1 11 jours 2521BF241252.1

33.36 €

1 11 jours 1522AF251254.65

40.12 €

1 11 jours 1522BF251254.65

41.88 €

1 11 jours 2522AF251254.65

47.90 €

1 11 jours 2522BF251254.65

34.77 €

1 11 jours 1524AF281259.74

41.89 €

1 11 jours 1524BF281259.74

35.35 €

1 9 jours 2524AF281259.74

51.51 €

1 11 jours 2524BF281259.74

36.68 €

1 11 jours 1525AF291662.29

42.92 €

1 11 jours 1525BF291662.29

44.76 €

1 11 jours 2525AF291662.29

52.61 €

1 11 jours 2525BF291662.29

36.90 €

1 11 jours 1526AF301664.84

44.32 €

1 11 jours 1526BF301664.84

45.13 €

1 11 jours 2526AF301664.84

53.36 €

1 11 jours 2526BF301664.84

40.79 €

1 11 jours 1528AF341669.93

47.70 €

1 11 jours 1528BF341669.93

46.15 €

1 Jour même

Stock

2528AF341669.93

58.71 €

1 11 jours 2528BF341669.93

43.22 €

1 11 jours 1530AF361675.02

50.50 €

1 11 jours 1530BF361675.02

53.80 €

1 11 jours 2530AF361675.02

61.89 €

1 11 jours 2530BF361675.02

46.45 €

1 11 jours 1532AF381680.12

55.79 €

1 11 jours 1532BF381680.12

57.41 €

1 11 jours 2532AF381680.12

67.55 €

1 11 jours 2532BF381680.12

51.37 €

1 11 jours 1534AF421685.21

60.35 €

1 11 jours 1534BF421685.21

63.59 €

1 11 jours 2534AF421685.21

73.37 €

1 11 jours 2534BF421685.21

53.95 €

1 11 jours 1536AF451690.3

65.06 €

1 11 jours 1536BF451690.3

67.34 €

1 11 jours 2536AF451690.3

79.26 €

1 11 jours 2536BF451690.3

58.95 €

1 11 jours 1538AF482095.39

70.35 €

1 11 jours 1538BF482095.39

72.77 €

1 11 jours 2538AF482095.39

86.60 €

1 11 jours 2538BF482095.39

52.79 €

1 9 jours 1540AF5020100.49

77.64 €

1 11 jours 1540BF5020100.49

79.75 €

1 11 jours 2540AF5020100.49

95.21 €

1 11 jours 2540BF5020100.49

Loading...

Informations de base

Type Poulie synchrone Type de courroie S8M Matériau Acier au carbone pour structure mécanique
Traitement de surface N/A Poulie synchrone Poulie (sans roulement) Type de forme de la courroie Profil denté rond, couple élevé

Assistance technique