Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
CM-60SUS
Référence pièce
|
---|
CM-60SUS |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Type à roulettes | Hauteur de montage (mm) | Plage de charge (daN) | Charge admissible (daN) | Matériau de la roue | Matériau du raccord | Type à trou de montage | Pas du trou de montage, sens longitudinal (mm) | Pas du trou de montage, sens transversal (mm) | Longueur de la plaque (mm) | Largeur de plaque (mm) | Diam. de filetage | Diamètre de la roue (Ø) | Largeur de roue (mm) | Application | Rayon de pivotement (mm) | Matériau du profilé | Méthode de déplacement | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
149.99 € | 1 | Disponible | 17 jours | - | Type à plaque universel / Avec pied de réglage | 79 | 35.01~80.00 | 59 | Nylon | Acier inoxydable | Trous ronds (deux trous) | 80 | - | 60 | 100 | - | 50 | 26 | Affichage d'installations commerciales / Rationalisation de la logistique, chariot manuel / Équipement OA, équipement d'information et de communication / Installations d'usine | 65 | Acier inoxydable | Roulette |
Loading...
Butée | NA | Caractéristiques des roues | NA |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Fixation de transport, le numéro d'article est le suivant: CM-60SUS.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CM-60SUS.
Configurer
Propriétés de base
Type à roulettes
Pas du trou de montage, sens transversal(mm)
Diam. de filetage
Type
Hauteur de montage(mm)
Plage de charge(daN)
Charge admissible(daN)
Matériau de la roue
Matériau du raccord
Type à trou de montage
Pas du trou de montage, sens longitudinal(mm)
Longueur de la plaque(mm)
Largeur de plaque(mm)
Diamètre de la roue(Ø)
Largeur de roue(mm)
Rayon de pivotement(mm)
Matériau du profilé
Méthode de déplacement
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
CM-100 |
CM-100S |
CM-100SUS |
CM-200 |
CM-200C |
CM-60 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Type à roulettes | Hauteur de montage (mm) | Plage de charge (daN) | Charge admissible (daN) | Matériau de la roue | Matériau du raccord | Type à trou de montage | Pas du trou de montage, sens longitudinal (mm) | Pas du trou de montage, sens transversal (mm) | Longueur de la plaque (mm) | Largeur de plaque (mm) | Diam. de filetage | Diamètre de la roue (Ø) | Largeur de roue (mm) | Application | Rayon de pivotement (mm) | Matériau du profilé | Méthode de déplacement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80.37 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | Avec pied de réglage | 120 | 80.01~140.00 | 98 | Nylon | Acier | Trou rond | 72 | 72 | 100 | 100 | - | 75 | 30 | Affichage d'installations commerciales / Équipement OA, équipement d'information et de communication / Installations d'usine / Rationalisation de la logistique, chariot manuel | 93 | Plaque en acier avec zingage | Roulette | |
41.35 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | Avec pied de réglage | 84 | 80.01~140.00 | 98 | Nylon | Acier | Trou rond | 72 | 72 | 100 | 100 | - | 60 | 30 | Affichage d'installations commerciales / Équipement OA, équipement d'information et de communication / Installations d'usine / Rationalisation de la logistique, chariot manuel | 76 | Plaque en acier avec zingage | Roulette | |
213.48 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | Avec pied de réglage | 120 | 80.01~140.00 | 98 | Nylon | Acier inoxydable | Trou rond | 72 | 72 | 100 | 100 | - | 75 | 30 | Affichage d'installations commerciales / Équipement OA, équipement d'information et de communication / Installations d'usine / Rationalisation de la logistique, chariot manuel | 76 | Acier inoxydable | Roulette | |
78.94 € | 1 | 6 jours | 10 | Doubles roues / Avec pied de réglage | 70 | 140.01~220.00 | 200 | Bille en acier | Acier | - | - | - | - | - | M12 | - | - | Affichage d'installations commerciales / Installations d'usine / Rationalisation de la logistique, chariot manuel | - | Revêtement en fonte cuite au four | Bille | ||
149.99 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Type à plaque universel / Doubles roues / Avec pied de réglage | 128 | 140.01~220.00 | 200 | Nylon | Acier | Trou rond | 80 | 80 | 110 | 110 | - | 75 | 64 | Affichage d'installations commerciales / Équipement OA, équipement d'information et de communication / Installations d'usine / Rationalisation de la logistique, chariot manuel | 93 | Plaque en acier avec zingage | Roulette | |
55.94 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | Type à plaque universel / Avec pied de réglage | 80 | 35.01~80.00 | 59 | Nylon | Acier | Trous ronds (deux trous) | 80 | - | 60 | 100 | - | 50 | 26 | Affichage d'installations commerciales / Équipement OA, équipement d'information et de communication / Installations d'usine / Rationalisation de la logistique, chariot manuel | 65 | Plaque en acier avec zingage | Roulette |