Étage de la glissière à billes linéaires (SS) dans l'axe des X (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Étage de la glissière à billes linéaires (SS) dans l'axe des X

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume
Thin, with integrated guide and main body. High-strength and high precision, a Gothic arch groove for the guide.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

BSS16-25ARFH

Référence pièce
BSS16-25ARFH
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSTaille de la table (longueur) L (plage sélectionnable)
(mm)
Taille de la table (largeur) W (plage sélectionnable)
(mm)
Capacité de charge (plage sélectionnable)
(N)
Course (plage sélectionnable) Méthode d'alimentation Taille de la table (épaisseur) H (plage sélectionnable)
(mm)
Taille de la table (longueur) L
(mm)
Taille de la table (largeur) l
(mm)
Charge admissible
(N)
Course (distance X)
(mm)
Taille de la table (épaisseur) H
(mm)
Rectitude de la table
(µm)
Parallélisme de la table
(µm)
Rigidité du moment (tangage)
("/N•cm)
Rigidité du moment (lacet)
("/N•cm)
Rigidité du moment (laminage)
("/N•cm)
Position du bouton d'alimentation Collier Inversé Méthode d'alimentation (type de micromètre) Méthode d'alimentation (type à vis d'alimentation) Pas d'alimentation
(mm)
Spécifications de graisse

162.08 €

1 Disponible 8 jours 10Jusqu'à 25Jusqu'à 2530.1~50– ±10mmVis d'alimentation1 à 15252539.2±3.2123301.91.11.1CentralStandardGauche/droite-Fonctionnement avec clé à six pans0.25mmGraisse standard

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau de la table Acier inoxydable Traitement de surface de la table Placage autocatalytique au nickel Mécanisme de guidage Bille linéaire
Catégorie Corps principal Type Table de positionnement, axe des X Trou débouchant (trou central de la table) NA

Vous vous trouvez sur la page de Étage de la glissière à billes linéaires (SS) dans l'axe des X, le numéro d'article est le suivant: BSS16-25ARFH.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article BSS16-25ARFH.

Variantes de ce produit

Référence pièce
BSL16-4025ARGP
BSL16-4025C
BSL16-4025CGP
BSS16-25ARFH-J
BSS16-25ARFH-L
BSS16-25ARFP
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
RoHSTaille de la table (longueur) L (plage sélectionnable)
(mm)
Taille de la table (largeur) W (plage sélectionnable)
(mm)
Capacité de charge (plage sélectionnable)
(N)
Course (plage sélectionnable) Méthode d'alimentation Taille de la table (épaisseur) H (plage sélectionnable)
(mm)
Taille de la table (longueur) L
(mm)
Taille de la table (largeur) l
(mm)
Charge admissible
(N)
Course (distance X)
(mm)
Taille de la table (épaisseur) H
(mm)
Rectitude de la table
(µm)
Parallélisme de la table
(µm)
Rigidité du moment (tangage)
("/N•cm)
Rigidité du moment (lacet)
("/N•cm)
Rigidité du moment (laminage)
("/N•cm)
Position du bouton d'alimentation Collier Inversé Méthode d'alimentation (type de micromètre) Méthode d'alimentation (type à vis d'alimentation) Pas d'alimentation
(mm)
Spécifications de graisse

269.60 €

1 Disponible 8 jours 1061 à 9026 à 40100.1–±10 – 30mmVis d'alimentation15,1 à 208040147±12.5163200.150.130.25CentralStandardGauche/droite-Fonctionnement par bouton1mm-

411.99 €

1 Disponible 8 jours 1061 à 9026 à 40100.1–±10 – 30mmEN 1.4125 équiv.15,1 à 208040147±12.5163200.150.130.25LatéralStandardStandardStandard-0.5mm-

408.37 €

1 Disponible 8 jours 1061 à 9026 à 40100.1–±10 – 30mmVis d'alimentation15,1 à 208040147±12.5163200.150.130.25LatéralStandardStandard-Fonctionnement par bouton1mm-

184.88 €

1 Disponible 8 jours 10Jusqu'à 25Jusqu'à 2530.1~50– ±10mmVis d'alimentation1 à 15252539.2±3.2123301.91.11.1CentralStandardGauche/droite-Fonctionnement avec clé à six pans0.25mmGraisse propre : AFF

274.72 €

1 Disponible 8 jours 10Jusqu'à 25Jusqu'à 2530.1~50– ±10mmVis d'alimentation1 à 15252539.2±3.2123301.91.11.1CentralStandardGauche/droite-Fonctionnement avec clé à six pans0.25mmGraisse à vide : Fomblin

170.50 €

1 Disponible 15 jours 10Jusqu'à 25Jusqu'à 2530.1~50– ±10mmVis d'alimentation1 à 15252539.2±3.2123301.91.11.1CentralStandardGauche/droite-Fonctionnement par bouton0.25mmGraisse standard

Assistance technique