Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
B06-13BZR
Référence pièce
|
---|
B06-13BZR |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Type | Taille de la table (longueur) L (plage sélectionnable) (mm) | Taille de la table (largeur) W (plage sélectionnable) (mm) | Course (plage sélectionnable) | Matériau de la table | Traitement de surface de la table | Taille de la table (épaisseur) H (plage sélectionnable) (mm) | Taille de la table (longueur) L (mm) | Taille de la table (largeur) l (mm) | Charge admissible (N) | Course (distance Z) (mm) | Taille de la table (épaisseur) H (mm) | Surface d'étage de l'axe des Z | Inversé | Double poignée / simple poignée | Méthode d'alimentation (type à crémaillère et pignon) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
348.90 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | [Axe des Z] Axe des Z pour surface horizontale / verticale A | 41~60 | 41~60 | ±10 – 30mm | Alliage d'aluminium | Aluminium anodisé noir | - | 60 | 60 | 19.6 | 20 | - | - | Gauche/droite | Poignée simple | Alimentations normale / précise |
Loading...
Capacité de charge (plage sélectionnable)(N) | 5–30 | Méthode d'alimentation | Crémaillère et pignon | Mécanisme de guidage | Rainure en queue d'aronde |
---|---|---|---|---|---|
Trou débouchant (trou central de la table) | NA | Rectitude de la table(µm) | 30 | Position du bouton d'alimentation | Latéral |
Collier | Standard | Méthode d'alimentation (avec vernier) | Avec vernier |
Vous vous trouvez sur la page de Étage avec queue d'aronde dans l'axe des Z, surface horizontale, modèle à rack et pignon, le numéro d'article est le suivant: B06-13BZR.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article B06-13BZR.
Configurer
Propriétés de base
Type
Taille de la table (épaisseur) H (plage sélectionnable)(mm)
Taille de la table (épaisseur) H(mm)
Surface d'étage de l'axe des Z
Type
Taille de la table (longueur) L (plage sélectionnable)(mm)
Taille de la table (largeur) W (plage sélectionnable)(mm)
Course (plage sélectionnable)
Matériau de la table
Traitement de surface de la table
Taille de la table (longueur) L(mm)
Taille de la table (largeur) l(mm)
Charge admissible(N)
Course (distance Z)(mm)
Inversé
Double poignée / simple poignée
Méthode d'alimentation (type à crémaillère et pignon)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
B06-13BZ |
B06-13Z |
B06-13ZR |
B07-1N |
B07-2N |
B07-3N |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Type | Taille de la table (longueur) L (plage sélectionnable) (mm) | Taille de la table (largeur) W (plage sélectionnable) (mm) | Course (plage sélectionnable) | Matériau de la table | Traitement de surface de la table | Taille de la table (épaisseur) H (plage sélectionnable) (mm) | Taille de la table (longueur) L (mm) | Taille de la table (largeur) l (mm) | Charge admissible (N) | Course (distance Z) (mm) | Taille de la table (épaisseur) H (mm) | Surface d'étage de l'axe des Z | Inversé | Double poignée / simple poignée | Méthode d'alimentation (type à crémaillère et pignon) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
348.90 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Axe des Z] Axe des Z pour surface horizontale / verticale A | 41~60 | 41~60 | ±10 – 30mm | Alliage d'aluminium | Aluminium anodisé noir | - | 60 | 60 | 19.6 | 20 | - | - | Standard | Poignée simple | Alimentations normale / précise | |
230.95 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Axe des Z] Axe des Z pour surface horizontale / verticale A | 41~60 | 41~60 | ±10 – 30mm | Alliage d'aluminium | Aluminium anodisé noir | - | 60 | 60 | 19.6 | 20 | - | - | Standard | Poignée double | - | |
230.95 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | [Axe des Z] Axe des Z pour surface horizontale / verticale A | 41~60 | 41~60 | ±10 – 30mm | Alliage d'aluminium | Aluminium anodisé noir | - | 60 | 60 | 19.6 | 20 | - | - | Gauche/droite | Poignée double | - | |
148.23 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | Axe des Z pour surface horizontale | ~25 | ~25 | – ±10mm | Laiton | Oxydé noir | 25.1~30 | 25 | 25 | 6.9 | ±2.5 | 26.5 | Horizontale | Standard | Poignée simple | - | |
210.55 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Axe des Z pour surface horizontale | 26~40 | 26~40 | – ±10mm | Alliage d'aluminium | Aluminium anodisé noir | 40.1~50 | 40 | 40 | 9.8 | ±5 | 41 | Horizontale | Standard | Poignée simple | - | |
221.14 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Axe des Z pour surface horizontale | 41~60 | 41~60 | – ±10mm | Alliage d'aluminium | Aluminium anodisé noir | 50.1~60 | 60 | 60 | 14.7 | ±10 | 60 | Horizontale | Standard | Poignée double | - |