• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 à 15:00 (CEST) 16/6/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Étage avec queue d'aronde dans l'axe des Z, surface horizontale, modèle à rack et pignon (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Étage avec queue d'aronde dans l'axe des Z, surface horizontale, modèle à rack et pignon
  • Remise sur volume
A Z-axis stage consisting of a rack rail and pinion gear for controlling vertical positioning on a horizontal surface.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

B06-13ZR

Référence pièce
B06-13ZR
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSType Taille de la table (longueur) L (plage sélectionnable)
(mm)
Taille de la table (largeur) W (plage sélectionnable)
(mm)
Course (plage sélectionnable) Matériau de la table Traitement de surface de la table Taille de la table (épaisseur) H (plage sélectionnable)
(mm)
Taille de la table (longueur) L
(mm)
Taille de la table (largeur) l
(mm)
Charge admissible
(N)
Course (distance Z)
(mm)
Taille de la table (épaisseur) H
(mm)
Surface d'étage de l'axe des Z Inversé Double poignée / simple poignée Méthode d'alimentation (type à crémaillère et pignon)

230.95 €

1 Disponible 8 jours 10[Axe des Z] Axe des Z pour surface horizontale / verticale A41~6041~60±10 – 30mmAlliage d'aluminiumAluminium anodisé noir-606019.620--Gauche/droitePoignée double-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Capacité de charge (plage sélectionnable)(N) 5–30 Méthode d'alimentation Crémaillère et pignon Mécanisme de guidage Rainure en queue d'aronde
Trou débouchant (trou central de la table) NA Rectitude de la table(µm) 30 Position du bouton d'alimentation Latéral
Collier Standard Méthode d'alimentation (avec vernier) Avec vernier

Vous vous trouvez sur la page de Étage avec queue d'aronde dans l'axe des Z, surface horizontale, modèle à rack et pignon, le numéro d'article est le suivant: B06-13ZR.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article B06-13ZR.

Variantes de ce produit

Référence pièce
B06-13BZ
B06-13BZR
B06-13Z
B07-1N
B07-2N
B07-3N
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
RoHSType Taille de la table (longueur) L (plage sélectionnable)
(mm)
Taille de la table (largeur) W (plage sélectionnable)
(mm)
Course (plage sélectionnable) Matériau de la table Traitement de surface de la table Taille de la table (épaisseur) H (plage sélectionnable)
(mm)
Taille de la table (longueur) L
(mm)
Taille de la table (largeur) l
(mm)
Charge admissible
(N)
Course (distance Z)
(mm)
Taille de la table (épaisseur) H
(mm)
Surface d'étage de l'axe des Z Inversé Double poignée / simple poignée Méthode d'alimentation (type à crémaillère et pignon)

348.90 €

1 Disponible 5 jours 10[Axe des Z] Axe des Z pour surface horizontale / verticale A41~6041~60±10 – 30mmAlliage d'aluminiumAluminium anodisé noir-606019.620--StandardPoignée simpleAlimentations normale / précise

348.90 €

1 Disponible 8 jours 10[Axe des Z] Axe des Z pour surface horizontale / verticale A41~6041~60±10 – 30mmAlliage d'aluminiumAluminium anodisé noir-606019.620--Gauche/droitePoignée simpleAlimentations normale / précise

230.95 €

1 Disponible 5 jours 10[Axe des Z] Axe des Z pour surface horizontale / verticale A41~6041~60±10 – 30mmAlliage d'aluminiumAluminium anodisé noir-606019.620--StandardPoignée double-

148.23 €

1 Disponible 8 jours 10Axe des Z pour surface horizontale~25~25– ±10mmLaitonOxydé noir25.1~3025256.9±2.526.5HorizontaleStandardPoignée simple-

210.55 €

1 Disponible 5 jours 10Axe des Z pour surface horizontale26~4026~40– ±10mmAlliage d'aluminiumAluminium anodisé noir40.1~5040409.8±541HorizontaleStandardPoignée simple-

221.14 €

1 Disponible 5 jours 10Axe des Z pour surface horizontale41~6041~60– ±10mmAlliage d'aluminiumAluminium anodisé noir50.1~60606014.7±1060HorizontaleStandardPoignée double-

Assistance technique