Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
B33-25A |
B33-40A |
B33-40B |
B33-40KGA |
B33-60A |
B33-60B |
B33-60KGA |
B33-60KGB |
B33-70KGA |
B33-70KGB |
B33-80A |
B33-80B |
B37-60 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Taille de la table (longueur) L (plage sélectionnable) (mm) | Taille de la table (largeur) W (plage sélectionnable) (mm) | Capacité de charge (plage sélectionnable) (N) | Traitement de surface de la table | Taille de la table (épaisseur) H (plage sélectionnable) (mm) | Taille de la table (longueur) L (mm) | Taille de la table (largeur) l (mm) | Charge admissible (N) | Course (distance Z) (mm) | Taille de la table (épaisseur) H (mm) | Parallélisme de la table (µm) | Rigidité du moment (tangage) ("/N•cm) | Rigidité du moment (lacet) ("/N•cm) | Rigidité du moment (laminage) ("/N•cm) | Méthode d'alimentation (type de micromètre) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
315.31 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | ~25 | ~25 | 5–30 | Aluminium anodisé noir | 30.1~35 | 25 | 25 | 9.8 | ±2 | 35 | 50 | 4.08 | 2.5 | 2.37 | Standard | |
324.60 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 26~40 | 26~40 | 5–30 | Aluminium anodisé noir | 35.1~40 | 40 | 40 | 9.8 | ±3 | 40 | 100 | 1.96 | 1.63 | 0.97 | Standard | |
721.08 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 26~40 | 26~40 | 5–30 | Aluminium anodisé noir | 35.1~40 | 40 | 40 | 9.8 | ±3 | 40 | 100 | 1.96 | 1.63 | 0.97 | Alimentations normale / précise | |
397.19 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 26~40 | 26~40 | 5–30 | Aluminium anodisé noir | 40.1~50 | 40 | 40 | 19.6 | ±3 | 45 | 100 | 1.03 | 0.52 | 0.6 | Standard | |
328.59 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 41~60 | 41~60 | 5–30 | Aluminium anodisé noir | 35.1~40 | 60 | 60 | 19.6 | ±3 | 40 | 100 | 1.01 | 0.72 | 0.21 | Standard | |
739.85 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 41~60 | 41~60 | 5–30 | Aluminium anodisé noir | 35.1~40 | 60 | 60 | 19.6 | ±3 | 40 | 100 | 1.01 | 0.72 | 0.21 | Alimentations normale / précise | |
334.44 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 41~60 | 41~60 | 30.1~50 | Aluminium anodisé noir | 50.1~60 | 60 | 60 | 39.2 | ±5 | 55 | 100 | 0.11 | 0.23 | 0.17 | Standard | |
759.15 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 41~60 | 41~60 | 30.1~50 | Aluminium anodisé noir | 50.1~60 | 60 | 60 | 39.2 | ±5 | 55 | 100 | 0.11 | 0.23 | 0.17 | Alimentations normale / précise | |
485.94 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 61~90 | 61~90 | 30.1~50 | Aluminium anodisé transparent | 50.1~60 | 70 | 70 | 39.2 | ±5 | 55 | 100 | 0.11 | 0.23 | 0.17 | Standard | |
795.58 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 61~90 | 61~90 | 30.1~50 | Aluminium anodisé transparent | 50.1~60 | 70 | 70 | 39.2 | ±5 | 55 | 100 | 0.11 | 0.23 | 0.17 | Alimentations normale / précise | |
434.45 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 61~90 | 61~90 | 5–30 | Aluminium anodisé noir | 50.1~60 | 80 | 80 | 29.4 | ±5 | 55 | 100 | 0.55 | 0.22 | 0.06 | Standard | |
806.87 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 61~90 | 61~90 | 5–30 | Aluminium anodisé noir | 50.1~60 | 80 | 80 | 29.4 | ±5 | 55 | 100 | 0.55 | 0.22 | 0.06 | Alimentations normale / précise | |
549.14 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 41~60 | 41~60 | 30.1~50 | Aluminium anodisé noir | 60.1~70 | 60 | 60 | 49 | ±6.5 | 70 | 100 | 0.39 | 0.25 | 0.16 | Standard |
Loading...
Type | Axe des Z pour surface horizontale | Course (plage sélectionnable) | – ±10mm | Méthode d'alimentation | EN 1.4125 équiv. |
---|---|---|---|---|---|
Matériau de la table | Alliage d'aluminium | Mécanisme de guidage | Rouleau croisé | Surface d'étage de l'axe des Z | Horizontale |
Trou débouchant (trou central de la table) | NA | Rectitude de la table(µm) | 3 | Position du bouton d'alimentation | Central |
Collier | Standard | Inversé | Standard | Pas d'alimentation(mm) | 0.5 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Taille de la table (longueur) L (plage sélectionnable)(mm)
Taille de la table (largeur) W (plage sélectionnable)(mm)
Capacité de charge (plage sélectionnable)(N)
Traitement de surface de la table
Taille de la table (épaisseur) H (plage sélectionnable)(mm)
Taille de la table (longueur) L(mm)
Taille de la table (largeur) l(mm)
Charge admissible(N)
Course (distance Z)(mm)
Taille de la table (épaisseur) H(mm)
Méthode d'alimentation (type de micromètre)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles