Accouplements à mâchoires / jeu de serrage / rondelle à griffes : aluminium / corps : aluminium / E / ISEL

Accouplements à mâchoires / jeu de serrage / rondelle à griffes : aluminium / corps : aluminium / E / ISEL
  • Remise sur volume
No backlash in the direction of rotation. Divide structure for easy assembly.

[Features]
· Standardized 36 type models from shaft diameter ø5 to ø32.
· By applying pressure to the resin part, there is no backlash.
· High torsional rigidity.
· Easy assembly structure

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
E-40-11-12
E-60-32-32
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSPlage de couple admissible
(N•m)
d1
(Ø)
d2
(Ø)
Diamètre extérieur D
(mm)
Couple admissible
(N•m)
Max. Vitesse de rotation
(tr/min)
Désalignement latéral admissible
(mm)
Désalignement angulaire admissible
(deg)
Moment d'inertie
(kg・m2)

103.52 €

1 19 jours 1010,01 à 20,0011124017.6580000.150.52.57 x 10-5

188.00 €

1 64 jours 1020,01 à 50,0032326044.1350000.212.51 × 10-4

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Type Oldham Désalignement admissible Désalignement angulaire / Excentricité Application Standard / Servomoteur / Moteur pas-à-pas
Max. Plage de vitesse de rotation(tr/min) 4 001 à 10 000 Caractéristique Rigidité à la torsion élevée / Jeu 0 / Faible moment d'inertie Matériau du corps EN AW-2014 équiv.
Catégorie Corps d'accouplement Plage de désalignement latéral admissible(mm) 0.02 à 0.2

Assistance technique