Prisme à angle droit (sans revêtement)

Prisme à angle droit (sans revêtement)
[Features]
· Light is bent 90° using the total reflection of the sloped surface.
· Can be used as a substrate for making a variety of optical elements.
· The BK7 can be used for regions from the visible region to the infrared region. Synthetic quartz can be used for regions from the ultraviolet region to the infrared region.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
S21-10A
S21-15AGS
S21-20A
S21-30A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSForme extérieure
(mm)
Matériau

47.67 €

1 5 jours 1010BK7

142.84 €

1 7 jours 1015Silice synthétique

89.56 €

1 5 jours 1020BK7

142.84 €

1 44 jours 1030BK7

Loading...

  1. 1

Assistance technique