Parallèle de levier de mandrin fabrication Harmo

Parallèle de levier de mandrin fabrication Harmo
[Features]
· Saving space, light weight and high cycle with compact design.
· Has a light weight plastic type and excellent resistance of die casting type.
· The type with sensor can slide horizontally with proximity switch.
· Visually confirm the operation and clamp by flashing LED if it is adjusted with the work.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

HP30D

Référence pièce
HP30D
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

226.85 €

1 20 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Corps principal Mode de préhension Type parallèle inséré Nombre de doigts 2 pièces
Forme du corps principal Rectangulaire Méthode de fonctionnement Double effet Dimension ouverte L1(mm) 29
Dimension fermée L2(mm) 20 Environnement, applications Standard Fonction supplémentaire NA
Mécanisme de réglage de la course NA Plage de pression de fonctionnement(MPa) 0.25::0.9 Matériau du corps Moulé sous pression
Support Aucun Capteur Aucun Zone de section transversale du vérin(cm²) 7.2

Vous vous trouvez sur la page de Parallèle de levier de mandrin fabrication Harmo, le numéro d'article est le suivant: HP30D.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article HP30D.

Assistance technique