Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
BVC01-4 |
BVC01-6 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Diamètre du tube de raccordement | Section effective (mm2) | Section effective [classification] (mm2) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.41 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | φ4 | 3.8 | 5 ou moins | |
9.07 € | 1 | 5 jours | 10 | φ6 | 10.5 | Jusqu'à 15 |
Loading...
Forme | Type à accouplement à simple pression | Nombre de ports | 2 orifices | Nombre de positions | Normalement ouvert |
---|---|---|---|---|---|
Méthode de fonctionnement | Bouton | Type à port de tuyau | R, accouplements à simple pression | Filetage nominal de tuyauterie | 1/8 |
Maintien de l'état de fonctionnement | Maintien |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Diamètre du tube de raccordement
Section effective(mm2)
Section effective [classification](mm2)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles