Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type de connexion | Forme de connexion filetage <=> filetage | Type de connexion filetage à tube | Forme de connexion de raccordement filetage à filetage | Forme de connexion multipoint filetage à tube | Forme de raccord tube à tube | Autres formes, types | Matériau | Traitement de surface | Type à vis | Filetage nominal | Type à vis pour la section de plus petit diam. | Vis nominale à la section de plus petit diam. | D.E. de tuyau applicable (Ø) | Ozone applicable | Résistant à la poussière et à l'huile | Section effective (mm²) | Nombre d'alésages | Pas de vis (mm) | Vis, pas côté petit calibre (mm) | D.E. de tuyau applicable Détails (φ) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.94 € | 10 | 6 jours | Vis⇔raccord vissé | [Coude] Douille réglable (coude) | - | - | - | - | - | Laiton | Placage autocatalytique au nickel | M | M5 | - | - | - | Standard | Standard | 1.7 | - | 0.8 | - | - | |||
2.94 € | 10 | 6 jours | Vis⇔raccord de piquage vissé | - | - | [T] Douille réglable (T) | - | - | - | Laiton | Placage autocatalytique au nickel | M | M3 | - | - | - | Standard | Standard | 0.5 | - | 0.5 | - | - | |||
2.94 € | 10 | 6 jours | Vis⇔raccord de piquage vissé | - | - | [T] Douille réglable (T) | - | - | - | Laiton | Placage autocatalytique au nickel | M | M5 | - | - | - | Standard | Standard | 1.7 | - | 0.8 | - | - | |||
4.06 € | 5 | 6 jours | Vis⇔raccord de piquage vissé | - | - | [T] Douille réglable (T déformés) | - | - | - | Laiton | Placage autocatalytique au nickel | M | M5 | - | - | - | Standard | Standard | 1.7 | - | 0.8 | - | - | |||
0.93 € | 10 | 6 jours | Vis⇔raccord vissé | Manchon | - | - | - | - | - | Laiton | Placage autocatalytique au nickel | M | M5 | M | 3 | - | Standard | Standard | 4 | - | 0.8 | - | - | |||
1.32 € | 10 | 6 jours | Vis⇔raccord vissé | Manchon | - | - | - | - | - | Laiton | Placage autocatalytique au nickel | R | 1/8 | M | M5 | - | Standard | Standard | 9 | - | - | 0.8 | - | |||
1.84 € | 10 | 6 jours | Vis⇔raccord vissé | Manchon | - | - | - | - | - | Laiton | Placage autocatalytique au nickel | R | 1/4 | M | M5 | - | Standard | Standard | 9 | - | - | 0.8 | - | |||
3.84 € | 10 | 6 jours | Vis⇔raccord de tube | - | [Coude] Raccord à collier (coudé) | - | - | - | - | Laiton | Placage autocatalytique au nickel | M | M5 | - | - | 3.2 | Standard | Standard | 1.3 | - | 0.8 | - | - | |||
3.84 € | 10 | 6 jours | Vis⇔raccord de tube | - | [Coude] Raccord à collier (coudé) | - | - | - | - | Laiton | Placage autocatalytique au nickel | M | M5 | - | - | 4 | Standard | Standard | 1.3 | - | 0.8 | - | - | |||
3.63 € | 10 | 6 jours | Vis⇔raccord de tube | - | [Coude] Raccord à collier (coudé) | - | - | - | - | Laiton | Placage autocatalytique au nickel | M | M5 | - | - | 4 | Standard | Standard | 0.35 | - | 0.8 | - | - | |||
3.84 € | 10 | 6 jours | Vis⇔raccord de tube | - | [Coude] Raccord à collier (coudé) | - | - | - | - | Laiton | Placage autocatalytique au nickel | M | M5 | - | - | 6 | Standard | Standard | 1.5 | - | 0.8 | - | - | |||
3.84 € | 10 | 6 jours | Vis⇔raccord de tube | - | [Coude] Raccord à collier (coudé) | - | - | - | - | Laiton | Placage autocatalytique au nickel | M | M5 | - | - | 6 | Standard | Standard | 0.35 | - | 0.8 | - | - | |||
51.31 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 13 jours | Vis⇔raccord de tube | - | [Coude] Raccord à collier (coudé) | - | - | - | - | Laiton | Placage autocatalytique au nickel | M | M5 | - | - | 6 | Ozone applicable | Standard | 1.5 | - | 0.8 | - | - | ||
1.95 € | 10 | 11 jours | Vis⇔raccord de tube | - | [Mâle droit] Raccord à collier (droit) | - | - | - | - | Laiton | Placage autocatalytique au nickel | R | 1/8 | - | - | 3.2 | Standard | Standard | 2.1 | - | - | - | - | |||
1.17 € | 10 | 6 jours | Vis⇔raccord de tube | - | [Mâle droit] Raccord à collier (droit) | - | - | - | - | Laiton | Placage autocatalytique au nickel | M | M5 | - | - | 3.2 | Standard | Standard | 2.1 | - | 0.8 | - | - | |||
1.95 € | 10 | 6 jours | Vis⇔raccord de tube | - | [Mâle droit] Raccord à collier (droit) | - | - | - | - | Laiton | Placage autocatalytique au nickel | R | 1/8 | - | - | 4 | Standard | Standard | 2.1 | - | - | - | - | |||
1.17 € | 10 | 6 jours | Vis⇔raccord de tube | - | [Mâle droit] Raccord à collier (droit) | - | - | - | - | Laiton | Placage autocatalytique au nickel | M | M5 | - | - | 4 | Standard | Standard | 2.1 | - | 0.8 | - | - | |||
1.17 € | 10 | 11 jours | Vis⇔raccord de tube | - | [Mâle droit] Raccord à collier (droit) | - | - | - | - | Laiton | Placage autocatalytique au nickel | M | M5 | - | - | 4 | Standard | Standard | 0.35 | - | 0.8 | - | - | |||
1.95 € | 10 | 6 jours | Vis⇔raccord de tube | - | [Mâle droit] Raccord à collier (droit) | - | - | - | - | Laiton | Placage autocatalytique au nickel | R | 1/8 | - | - | 6 | Standard | Standard | 4.1 | - | - | - | - | |||
1.17 € | 10 | 6 jours | Vis⇔raccord de tube | - | [Mâle droit] Raccord à collier (droit) | - | - | - | - | Laiton | Placage autocatalytique au nickel | M | M5 | - | - | 6 | Standard | Standard | 4.1 | - | 0.8 | - | - | |||
1.17 € | 5 | 6 jours | Vis⇔raccord de tube | - | [Mâle droit] Raccord à collier (droit) | - | - | - | - | Laiton | Placage autocatalytique au nickel | M | M5 | - | - | 6 | Standard | Standard | 0.35 | - | 0.8 | - | - | |||
0.09 € | 5 | 6 jours | Vis⇔raccord de tube | - | - | - | - | - | Joint statique | Laiton | Placage autocatalytique au nickel | M | M3 | - | - | - | Standard | Standard | - | - | 0.5 | - | - | |||
0.14 € | 100 | 6 jours | Vis⇔raccord de tube | - | - | - | - | - | Joint statique | Laiton | Placage autocatalytique au nickel | M | M5 | - | - | - | Standard | Standard | - | - | 0.8 | - | - | |||
1.10 € | 10 | 6 jours | Vis⇔raccord vissé | Rallonge | - | - | - | - | - | Laiton | Placage autocatalytique au nickel | M | M5 | - | - | - | Standard | Standard | 2.1 | - | 0.8 | - | - | |||
58.51 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 19 jours | Vis⇔raccord vissé | Rallonge | - | - | - | - | - | Laiton | Placage autocatalytique au nickel | M | M5 | - | - | - | Standard | Résistant à la poussière et à l'huile | 2.1 | - | 0.8 | - | - | ||
18.04 € | 5 | 6 jours | Vis⇔raccord de piquage vissé | - | - | Collecteur | - | - | - | Laiton | Placage autocatalytique au nickel | Rc | 1/8 | M | M5 | - | Standard | Standard | - | 7 | - | 0.8 | - | |||
54.92 € | 1 | 19 jours | Vis⇔raccord de piquage vissé | - | - | Collecteur | - | - | - | Laiton | Placage autocatalytique au nickel | Rc | 1/8 | M | M5 | - | Standard | Résistant à la poussière et à l'huile | - | 7 | - | 0.8 | - | |||
18.04 € | 5 | 6 jours | Vis⇔raccord de piquage vissé | - | - | Collecteur | - | - | - | Laiton | Placage autocatalytique au nickel | Rc | 1/8 | M | M5 | - | Standard | Standard | - | 9 | - | 0.8 | - | |||
0.89 € | 10 | 6 jours | Vis⇔raccord vissé | Raccord fileté double (droit) | - | - | - | - | - | Laiton | Placage autocatalytique au nickel | M | M3 | - | - | - | Standard | Standard | 0.4 | - | 0.5 | - | - | |||
0.89 € | 10 | 6 jours | Vis⇔raccord vissé | Raccord fileté double (droit) | - | - | - | - | - | Laiton | Placage autocatalytique au nickel | M | M5 | - | - | - | Standard | Standard | 2.1 | - | 0.8 | - | - | |||
43.78 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 19 jours | Vis⇔raccord vissé | Raccord fileté double (droit) | - | - | - | - | - | Laiton | Placage autocatalytique au nickel | M | M5 | - | - | - | Standard | Résistant à la poussière et à l'huile | 2.1 | - | 0.8 | - | - | ||
0.72 € | 10 | 6 jours | Vis⇔raccord de tube | - | - | - | - | - | Bouchon | Laiton | Placage autocatalytique au nickel | M | M3 | - | - | - | Standard | Standard | - | - | 0.5 | - | - | |||
0.75 € | 10 |
Jour même
Stock | Vis⇔raccord de tube | - | - | - | - | - | Bouchon | Laiton | Placage autocatalytique au nickel | M | M5 | - | - | - | Standard | Standard | - | - | 0.8 | - | - | |||
44.29 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | Vis⇔raccord de tube | - | - | - | - | - | Bouchon | Laiton | Placage autocatalytique au nickel | M | M5 | - | - | - | Standard | Résistant à la poussière et à l'huile | - | - | 0.8 | - | - | ||
1.51 € | 10 | 6 jours | Vis⇔raccord vissé | [Coude] Raccord fileté double (coudé) | - | - | - | - | - | Laiton | Placage autocatalytique au nickel | M | M5 | - | - | - | Standard | Standard | 8 | - | 0.8 | - | - | |||
49.42 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 19 jours | Vis⇔raccord vissé | [Coude] Raccord fileté double (coudé) | - | - | - | - | - | Laiton | Placage autocatalytique au nickel | M | M5 | - | - | - | Standard | Résistant à la poussière et à l'huile | 8 | - | 0.8 | - | - | ||
1.10 € | 10 | 6 jours | Vis⇔raccord vissé | Douille (droite) | - | - | - | - | - | Laiton | Placage autocatalytique au nickel | M | M3 | - | - | - | Standard | Standard | 4 | - | 0.5 | - | - | |||
1.10 € | 10 | 6 jours | Vis⇔raccord vissé | Douille (droite) | - | - | - | - | - | Laiton | Placage autocatalytique au nickel | M | M5 | - | - | - | Standard | Standard | 9 | - | 0.8 | - | - | |||
62.64 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 17 jours | Vis⇔raccord vissé | Douille (droite) | - | - | - | - | - | Laiton | Placage autocatalytique au nickel | M | M5 | - | - | - | Standard | Résistant à la poussière et à l'huile | 9 | - | 0.8 | - | - | ||
1.51 € | 10 | 6 jours | Vis⇔raccord de piquage vissé | - | - | [T] Douille (T) | - | - | - | Laiton | Placage autocatalytique au nickel | M | M5 | - | - | - | Standard | Standard | 8 | - | 0.8 | - | - | |||
3.44 € | 10 | Disponible |
Jour même
Stock | Vis⇔raccord de tube | - | Coupleurs crantés (coude) | - | - | - | - | Laiton | Placage autocatalytique au nickel | M | M3 | - | - | 3.2 ~ 4 | Standard | Standard | 0.4 | - | 0.5 | - | 3.2~4 | ||
3.79 € | 10 | Disponible |
Jour même
Stock | Vis⇔raccord de tube | - | Coupleurs crantés (coude) | - | - | - | - | Laiton | Placage autocatalytique au nickel | M | M5 | - | - | 3.2 ~ 4 | Standard | Standard | 1.3 | - | 0.8 | - | 3.2~4 | ||
2.94 € | 10 | 6 jours | Vis⇔raccord de tube | - | Coupleurs crantés (coude) | - | - | - | - | Laiton | Placage autocatalytique au nickel | M | M5 | - | - | 6 | Standard | Standard | 1.5 | - | 0.8 | - | - | |||
1.00 € | 10 | 6 jours | Tuyau⇔raccord de tuyau de même diamètre | - | - | - | - | Raccord fileté cranté | - | Laiton | Placage autocatalytique au nickel | - | - | - | - | 3.2 ~ 4 | Standard | Standard | 2.1 | - | - | - | 3.2~4 | |||
1.51 € | 10 | 6 jours | Vis⇔raccord de tube | - | Raccord cranté (droit) | - | - | - | - | Laiton | Placage autocatalytique au nickel | R | 1/8 | - | - | 3.2 ~ 4 | Standard | Standard | 2.1 | - | - | - | 3.2~4 | |||
1.00 € | 10 | 6 jours | Vis⇔raccord de tube | - | Raccord cranté (droit) | - | - | - | - | Laiton | Placage autocatalytique au nickel | M | M3 | - | - | 3.2 ~ 4 | Standard | Standard | 0.4 | - | 0.5 | - | 3.2~4 | |||
1.00 € | 10 | 6 jours | Vis⇔raccord de tube | - | Raccord cranté (droit) | - | - | - | - | Laiton | Placage autocatalytique au nickel | M | M5 | - | - | 3.2 ~ 4 | Standard | Standard | 2.1 | - | 0.8 | - | 3.2~4 | |||
1.00 € | 10 | 6 jours | Tuyau⇔raccord de tuyau de même diamètre | - | - | - | - | Raccord fileté cranté | - | Laiton | Placage autocatalytique au nickel | - | - | - | - | 6 | Standard | Standard | 4.1 | - | - | - | - | |||
1.43 € | 10 | 6 jours | Vis⇔raccord de tube | - | Raccord cranté (droit) | - | - | - | - | Laiton | Placage autocatalytique au nickel | R | 1/8 | - | - | 6 | Standard | Standard | 4.1 | - | - | - | - | |||
1.00 € | 10 | 6 jours | Vis⇔raccord de tube | - | Raccord cranté (droit) | - | - | - | - | Laiton | Placage autocatalytique au nickel | M | M5 | - | - | 6 | Standard | Standard | 4.1 | - | 0.8 | - | - | |||
3.17 € | 10 | 6 jours | Vis⇔raccord de piquage de tuyau | - | - | - | Raccord cranté (T) | - | - | Laiton | Placage autocatalytique au nickel | M | M3 | - | - | 3.2 ~ 4 | Standard | Standard | 0.4 | - | 0.5 | - | 3.2~4 | |||
3.17 € | 10 | 6 jours | Vis⇔raccord de piquage de tuyau | - | - | - | Raccord cranté (T) | - | - | Laiton | Placage autocatalytique au nickel | M | M5 | - | - | 3.2 ~ 4 | Standard | Standard | 1.3 | - | 0.8 | - | 3.2~4 | |||
3.17 € | 10 | 6 jours | Vis⇔raccord de piquage de tuyau | - | - | - | Raccord cranté (T) | - | - | Laiton | Placage autocatalytique au nickel | M | M5 | - | - | 6 | Standard | Standard | 1.5 | - | 0.8 | - | - | |||
2.19 € | 5 | 6 jours | Vis⇔raccord vissé | Cloison | - | - | - | - | - | EN 1.0038 équiv. | Zingage | M | M5 | M | 5 | - | Standard | Standard | 9 | - | 0.8 | - | - | |||
2.97 € | 5 | 6 jours | Vis⇔raccord vissé | Cloison | - | - | - | - | - | EN 1.0038 équiv. | Zingage | Rc | 1/8 | M | M5 | - | Standard | Standard | 9 | - | - | 0.8 | - |
Loading...
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type de connexion
Forme de connexion filetage <=> filetage
Type de connexion filetage à tube
Forme de connexion de raccordement filetage à filetage
Forme de connexion multipoint filetage à tube
Forme de raccord tube à tube
Autres formes, types
Matériau
Traitement de surface
Type à vis
Filetage nominal
Type à vis pour la section de plus petit diam.
Vis nominale à la section de plus petit diam.
D.E. de tuyau applicable(Ø)
Ozone applicable
Résistant à la poussière et à l'huile
Section effective(mm²)
Nombre d'alésages
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles