Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Drain Exhaust | Inlet Connection Screw Nominal | Outlet Connection Type | Outlet Screw Nominal | Bowl material | Petcock | Bracket | Manual Cock | Snap drain power specifications | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88.13 € | 1 | 6 jours | [Déchargement auto/manuel] Purgeur automatique de type normalement ouvert | 3/8B | Soft Nylon Tube Connection (I.D. φ5.7 to φ6) | - | Polycarbonate Bowl | Pipe Plug Assembly | NA | Available | Standard | ||
105.91 € | 1 | 11 jours | [Déchargement auto/manuel] Purgeur automatique de type normalement ouvert | 3/8B | Soft Nylon Tube Connection (I.D. φ5.7 to φ6) | - | Polycarbonate Bowl | Pipe Plug Assembly | C-Shaped Brackets | Available | Standard | ||
130.94 € | 1 | Disponible | 25 jours | [Déchargement auto/manuel] Purgeur automatique de type normalement ouvert | 3/8B | Rc | 1/4B | Metal Bowl (With Gauge) Drain Port Rc1/4 | Pipe Plug Assembly | C-Shaped Brackets | NA | Standard | |
88.13 € | 1 | 6 jours | [Déchargement auto/manuel] Purgeur automatique de type normalement ouvert | 1/2B | Soft Nylon Tube Connection (I.D. φ5.7 to φ6) | - | Polycarbonate Bowl | Pipe Plug Assembly | NA | Available | Standard | ||
105.98 € | 1 | 6 jours | [Déchargement auto/manuel] Purgeur automatique de type normalement ouvert | 1/2B | Soft Nylon Tube Connection (I.D. φ5.7 to φ6) | - | Polycarbonate Bowl | Pipe Plug Assembly | C-Shaped Brackets | Available | Standard | ||
111.20 € | 1 | 6 jours | [Déchargement auto/manuel] Purgeur automatique de type normalement ouvert | 1/2B | Soft Nylon Tube Connection (I.D. φ5.7 to φ6) | - | Polycarbonate Bowl | Petcock Included | NA | Available | Standard | ||
127.33 € | 1 | Disponible | 9 jours | [Déchargement auto/manuel] Purgeur automatique de type normalement ouvert | 1/2B | Rc | 1/8B | Metal Bowl (With Gauge) Drain Port Rc1/8 | Pipe Plug Assembly | NA | NA | Standard | |
127.33 € | 1 | 6 jours | [Déchargement auto/manuel] Purgeur automatique de type normalement ouvert | 1/2B | Rc | 1/4B | Metal Bowl (With Gauge) Drain Port Rc1/4 | Pipe Plug Assembly | NA | NA | Standard | ||
119.00 € | 1 | Disponible | 11 jours | [Déchargement auto/manuel] Purgeur automatique de type normalement ouvert | 1/2B | Soft Nylon Tube Connection (I.D. φ5.7 to φ6) | - | Nylon Ball | Pipe Plug Assembly | C-Shaped Brackets | Available | Standard | |
88.13 € | 1 | 6 jours | [Déchargement auto/manuel] Purgeur automatique de type normalement fermé | 3/8B | Soft Nylon Tube Connection (I.D. φ5.7 to φ6) | - | Polycarbonate Bowl | Pipe Plug Assembly | NA | Available | Standard | ||
106.10 € | 1 | 6 jours | [Déchargement auto/manuel] Purgeur automatique de type normalement fermé | 3/8B | Soft Nylon Tube Connection (I.D. φ5.7 to φ6) | - | Polycarbonate Bowl | Pipe Plug Assembly | C-Shaped Brackets | Available | Standard | ||
111.20 € | 1 | Disponible | 25 jours | [Déchargement auto/manuel] Purgeur automatique de type normalement fermé | 3/8B | Soft Nylon Tube Connection (I.D. φ5.7 to φ6) | - | Polycarbonate Bowl | Petcock Included | NA | Available | Standard | |
127.33 € | 1 | Disponible | 11 jours | [Déchargement auto/manuel] Purgeur automatique de type normalement fermé | 3/8B | Rc | 1/8B | Metal Bowl (With Gauge) Drain Port Rc1/8 | Pipe Plug Assembly | NA | NA | Standard | |
127.33 € | 1 | Disponible | 11 jours | [Déchargement auto/manuel] Purgeur automatique de type normalement fermé | 3/8B | Rc | 1/4B | Metal Bowl (With Gauge) Drain Port Rc1/4 | Pipe Plug Assembly | NA | NA | Standard | |
130.94 € | 1 | Disponible | 11 jours | [Déchargement auto/manuel] Purgeur automatique de type normalement fermé | 3/8B | Rc | 1/8B | Metal Bowl (With Gauge) Drain Port Rc1/8 | Pipe Plug Assembly | C-Shaped Brackets | NA | Standard | |
119.00 € | 1 | Disponible | 25 jours | [Déchargement auto/manuel] Purgeur automatique de type normalement fermé | 3/8B | Soft Nylon Tube Connection (I.D. φ5.7 to φ6) | - | Nylon Ball | Petcock Included | NA | Available | Standard | |
88.13 € | 1 | 6 jours | [Déchargement auto/manuel] Purgeur automatique de type normalement fermé | 1/2B | Soft Nylon Tube Connection (I.D. φ5.7 to φ6) | - | Polycarbonate Bowl | Pipe Plug Assembly | NA | Available | Standard | ||
106.10 € | 1 | 6 jours | [Déchargement auto/manuel] Purgeur automatique de type normalement fermé | 1/2B | Soft Nylon Tube Connection (I.D. φ5.7 to φ6) | - | Polycarbonate Bowl | Pipe Plug Assembly | C-Shaped Brackets | Available | Standard | ||
126.46 € | 1 | 6 jours | [Déchargement auto/manuel] Purgeur automatique de type normalement ouvert | 3/8B | Soft Nylon Tube Connection (I.D. φ5.7 to φ6) | - | Polycarbonate Bowl | Pipe Plug Assembly | NA | Available | High flow rate type | ||
131.06 € | 1 | 6 jours | [Déchargement auto/manuel] Purgeur automatique de type normalement ouvert | 3/8B | Soft Nylon Tube Connection (I.D. φ5.7 to φ6) | - | Polycarbonate Bowl | Pipe Plug Assembly | C-Shaped Brackets | Available | High flow rate type | ||
105.77 € | 1 | Disponible | 25 jours | [Déchargement auto/manuel] Purgeur automatique de type normalement ouvert | 3/8B | Rc | 1/8B | Metal Bowl (With Gauge) Drain Port Rc1/8 | Pipe Plug Assembly | NA | NA | High flow rate type | |
105.77 € | 1 | Disponible | 25 jours | [Déchargement auto/manuel] Purgeur automatique de type normalement ouvert | 3/8B | Rc | 1/4B | Metal Bowl (With Gauge) Drain Port Rc1/4 | Pipe Plug Assembly | NA | NA | High flow rate type | |
111.73 € | 1 | 6 jours | [Déchargement auto/manuel] Purgeur automatique de type normalement ouvert | 1/2B | Soft Nylon Tube Connection (I.D. φ5.7 to φ6) | - | Polycarbonate Bowl | Pipe Plug Assembly | NA | Available | High flow rate type | ||
130.81 € | 1 | 11 jours | [Déchargement auto/manuel] Purgeur automatique de type normalement ouvert | 1/2B | Soft Nylon Tube Connection (I.D. φ5.7 to φ6) | - | Polycarbonate Bowl | Pipe Plug Assembly | C-Shaped Brackets | Available | High flow rate type | ||
134.38 € | 1 | 6 jours | [Déchargement auto/manuel] Purgeur automatique de type normalement ouvert | 1/2B | Soft Nylon Tube Connection (I.D. φ5.7 to φ6) | - | Polycarbonate Bowl | Petcock Included | NA | Available | High flow rate type | ||
105.77 € | 1 | Disponible | 16 jours | [Déchargement auto/manuel] Purgeur automatique de type normalement ouvert | 1/2B | Rc | 1/8B | Metal Bowl (With Gauge) Drain Port Rc1/8 | Pipe Plug Assembly | NA | NA | High flow rate type | |
105.77 € | 1 | 6 jours | [Déchargement auto/manuel] Purgeur automatique de type normalement ouvert | 1/2B | Rc | 1/4B | Metal Bowl (With Gauge) Drain Port Rc1/4 | Pipe Plug Assembly | NA | NA | High flow rate type | ||
103.88 € | 1 | Disponible | 11 jours | [Déchargement auto/manuel] Purgeur automatique de type normalement ouvert | 1/2B | Soft Nylon Tube Connection (I.D. φ5.7 to φ6) | - | Nylon Ball | Pipe Plug Assembly | C-Shaped Brackets | Available | High flow rate type | |
126.46 € | 1 | 6 jours | [Déchargement auto/manuel] Purgeur automatique de type normalement fermé | 3/8B | Soft Nylon Tube Connection (I.D. φ5.7 to φ6) | - | Polycarbonate Bowl | Pipe Plug Assembly | NA | Available | High flow rate type | ||
119.84 € | 1 | 6 jours | [Déchargement auto/manuel] Purgeur automatique de type normalement fermé | 3/8B | Soft Nylon Tube Connection (I.D. φ5.7 to φ6) | - | Polycarbonate Bowl | Pipe Plug Assembly | C-Shaped Brackets | Available | High flow rate type | ||
126.46 € | 1 | Disponible | 6 jours | [Déchargement auto/manuel] Purgeur automatique de type normalement fermé | 1/2B | Soft Nylon Tube Connection (I.D. φ5.7 to φ6) | - | Polycarbonate Bowl | Pipe Plug Assembly | NA | Available | High flow rate type | |
125.46 € | 1 | 6 jours | [Déchargement auto/manuel] Purgeur automatique de type normalement fermé | 1/2B | Soft Nylon Tube Connection (I.D. φ5.7 to φ6) | - | Polycarbonate Bowl | Pipe Plug Assembly | C-Shaped Brackets | Available | High flow rate type |
Loading...
Type | Drain Evacuator | Drain Discharge Operating Method | Float type | Power Supply | No Power Supply Type |
---|---|---|---|---|---|
Inlet Connection Type | Rc | Max. Operating Pressure(MPa) | 1.5 |
Configurer
Propriétés de base
Drain Exhaust
Inlet Connection Screw Nominal
Outlet Connection Type
Outlet Screw Nominal
Bowl material
Petcock
Bracket
Manual Cock
Snap drain power specifications
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles