Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SM5 |
SM6 |
SM10 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Section effective (mm2) | Section effective [classification] (mm2) | Effet insonorisant (dB) | Filetage de montage nominal | D.E. D (Ø) | Longueur totale B (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.61 € | 1 | 5 jours | 3.8 | 5 ou moins | 20 | M5X0.8 | 10 | 24.5 | ||
4.37 € | 1 |
Jour même
Stock | 4.3 | 5 ou moins | 20 | M6x1 | 10 | 25.5 | ||
5.03 € | 1 | 10 jours | 8 | Jusqu'à 10 | 25 | M10X1 | 16 | 20.7 |
Loading...
Type | Standard | Matériau du corps principal | PBT | Type à port de connexion de tuyau | M |
---|---|---|---|---|---|
Couvercle | Disponible | Matériau de l'élément | PVF |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Section effective(mm2)
Section effective [classification](mm2)
Filetage de montage nominal
D.E. D(Ø)
Longueur totale B(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles