Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
EQU-4 |
EQU-6 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Section effective, vers l'avant (mm2) | Section effective, air d'échappement (mm2) | D.E. de tuyau de raccordement côté entrée (φ) | Sortie, diamètre extérieur du tuyau de raccordement (φ) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.79 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 1.8 | 1.8 | 4 | 4 | |
10.49 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | 4 | 4 | 6 | 6 |
Loading...
Type | Soupapes d'échappement rapide | Matériau du corps principal | Résine | Matériau du joint | NBR |
---|---|---|---|---|---|
Côté admission, type de port P (P1) | Accouplement à simple effet | Côté sortie, type de port A | Accouplement à simple effet | Côté échappement, type de port R | Atmosphérique ouvert |
Plage de pression de fonctionnement(MPa) | 0.1::0.7 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Section effective, vers l'avant(mm2)
Section effective, air d'échappement(mm2)
D.E. de tuyau de raccordement côté entrée(φ)
Sortie, diamètre extérieur du tuyau de raccordement(φ)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles