Modèle d'accouplement à simple pression VPB, modèle avec ventouse à vide souple (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Modèle d'accouplement à simple pression VPB, modèle avec ventouse à vide souple
Optimal for removing molded parts and transporting easily scratched workpieces. *CAD data is now being revised for this series. This will be available as soon as modifications are complete.

[Features]
· The pad rubber is flexible enough to adhere plastic molded parts, leaving relatively few traces.
· A wide range of pad sizes, pad materials, and holder shapes are available.
· Downsizes holders (A and B types) for existing vacuum pads, making it possible to save space.
· As with the conventional version, you can change the pad section without removing the holder from the equipment.
· Also compatible with the optional fall prevention valve and pad direct attachment type filter.
· Pad holder (VPHD and VPHE types) with vacuum inlet on both sides

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

VPB10LFS6J

Référence pièce
VPB10LFS6J
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

16.42 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à tampon Standard / Jeu de supports Type à tampon Souple Méthode de montage Type encastré
Matériau À base de caoutchouc Matériau du groupe de caoutchouc Caoutchouc fluorosilicone Environnement de fonctionnement Standard
Couleur Rose saumon Diamètre extérieur D(φ) 10 Hauteur L1(mm) 14
Support de montage Type fixe Longueur totale B(mm) 44.1 Direction de sortie du vide Horizontale
Vis de connexion pour montage M6×1 Diamètre extérieur du tube de sortie du vide(φ) 6 Vanne antichute Aucun
Filtre directement fixé Aucun Matériau pièces métalliques Spécifications standard

Assistance technique