Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
VPF10QK |
VPF10QKE |
VPF10QM |
VPF20QK |
VPF20QKE |
VPF20QM |
VPF30QK |
VPF30QKE |
VPF30QM |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau du groupe de résine | Environnement de fonctionnement | Couleur | Diamètre extérieur D (φ) | Longueur totale B (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64.33 € | 1 | 10 jours | [PEEK] PEEK | Standard | [Blanc] Naturel | 10 | 57 | ||
72.22 € | 1 | 10 jours | [PEEK] PEEK conducteur | Standard / Diffusion de l'électricité statique | Noir | 10 | 57 | ||
61.97 € | 1 | 10 jours | POM | Standard | [Blanc] Blanc | 10 | 57 | ||
76.97 € | 1 | 10 jours | [PEEK] PEEK | Standard | [Blanc] Naturel | 20 | 57.9 | ||
88.80 € | 1 | 10 jours | [PEEK] PEEK conducteur | Standard / Diffusion de l'électricité statique | Noir | 20 | 57.9 | ||
70.65 € | 1 | 10 jours | POM | Standard | [Blanc] Blanc | 20 | 57.9 | ||
88.83 € | 1 | 10 jours | [PEEK] PEEK | Standard | [Blanc] Naturel | 30 | 57.9 | ||
104.61 € | 1 | 10 jours | [PEEK] PEEK conducteur | Standard / Diffusion de l'électricité statique | Noir | 30 | 57.9 | ||
78.57 € | 1 | 10 jours | POM | Standard | [Blanc] Blanc | 30 | 57.9 |
Loading...
Type à tampon | Standard / Pivotant / Jeu de supports | Type à tampon | Prévention d'absorption des traces | Méthode de montage | Vis de tampon fixe |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | Résine | Hauteur L1(mm) | 5.3 | Support de montage | Type ressort |
Force des ressorts(N) | 7.9~15.0 | Course(mm) | 6.8 | Direction de sortie du vide | Haut |
Vis de connexion pour montage | M14×1 | Vis de sortie du vide | M14×1 | Vanne antichute | Aucun |
Filtre directement fixé | Aucun | Angle de pivotement | 16° |
Configurer
Propriétés de base
Matériau du groupe de résine
Environnement de fonctionnement
Couleur
Diamètre extérieur D(φ)
Longueur totale B(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles