Petit capteur de pression, pour pression positive, type à tête de capteur fileté mâle

Petit capteur de pression, pour pression positive, type à tête de capteur fileté mâle
  • Remise sur volume
[Features]
· Width: 10 mm, height: 10 mm, full length: 24.5 mm compact sensor.
· Pressure output can be used with three types: nipple type, male screw type, and union type.
· Use with an analog output type and display device (SED30) allows for separate display.
· Output has a lineup of six possible meter types: three types of preassure including positive pressure, negative pressure, and compound pressure, all in either switch or analog output

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SEU11-01A
SEU11-01S
SEU11-01S-S3
SEU11-M5A
SEU11-M5A-S3
SEU11-M5S
SEU11-M5S-S3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Méthode de sortie Type de filetage de tuyauterie Filetage nominal de tuyauterie Metal parts material Output Style

83.79 €

1 Jour même

Stock

AnalogRc(R)1/8Standard SpecificationsAnalog Output

80.99 €

1 Disponible Jour même

Stock

NPN Open CollectorRc(R)1/8Standard SpecificationsNPN Open Collector Output

86.77 €

1 12 jours NPN Open CollectorRc(R)1/8Copper-based Metal Non-use SpecificationsNPN Open Collector Output

76.66 €

1 12 jours AnalogMM5x0.8Standard SpecificationsAnalog Output

84.19 €

1 12 jours AnalogMM5x0.8Copper-based Metal Non-use SpecificationsAnalog Output

77.50 €

1 12 jours NPN Open CollectorMM5x0.8Standard SpecificationsNPN Open Collector Output

85.05 €

1 12 jours NPN Open CollectorMM5x0.8Copper-based Metal Non-use SpecificationsNPN Open Collector Output

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Pressure Sensor Head Pression nominale (max.) 1MPa Capteur, structure du moniteur Separate Type, Terminal Block Connection
Type à port de tuyau Male thread Nombre de sorties 1 Matériau du corps principal Resin

Assistance technique