Modèle de régulateur de vide à raccord avec manomètre φ30 négatif

Modèle de régulateur de vide à raccord avec manomètre φ30 négatif
Controls the primary pressure as well as the terminal pressure.

[Features]
· Controls the terminal pressure when mounted between the vacuum valve and vacuum pad etc.
· Can also control the primary pressure as well as the terminal pressure.
· Optimal for controlling the primary pressure of small vacuum pumps.
· It is possible to control the pressure of individual pads when mounted between the vacuum valve and the vacuum pad.
· Male screw type (A) for direct connection to the vacuum port of the vacuum pump.
· Male screw type (B) can be mounted directly to the holder for pad diameters ø150 and ø200 mm

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

RVV8UG

Référence pièce
RVV8UG
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

94.44 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Régulateur de vide Débit d'aspiration(l/min) 30 Méthode de contrôle Linéaire
Forme Type accouplement à simple pression, coudé Côté alimentation, type de connexion Accouplement à simple effet Côté alimentation, diamètre de tube de connexion Ø8
Côté commande, types de connexions Accouplement à simple effet Côté commande, diamètre de tube de connexion Ø8 Plage de pression de réglage(kPa) -100::-1.3
Affichage de la pression Avec affichage de la pression (jauge de pression négative φ30mm) Support Équipement standard

Vous vous trouvez sur la page de Modèle de régulateur de vide à raccord avec manomètre φ30 négatif, le numéro d'article est le suivant: RVV8UG.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article RVV8UG.

Assistance technique