Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
UEL-15A |
UEL-20A |
UEL-25A |
UEL-32A |
UEL-40A |
UEL-50A |
UELM-15A |
UELM-20A |
UELM-25A |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau du corps principal | Supply Side, Nominal Designation of Piping Thread | Côté commande, filetages nominaux de tuyau | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
103.64 € | 1 | Disponible | 6 jours | [Acier moulé inoxydable] EN 1.4308 équiv. | 1/2B (15A) | 1/2B (15A) | |
88.20 € | 1 | Disponible | 6 jours | [Acier moulé inoxydable] EN 1.4308 équiv. | 3/4B (20A) | 3/4B (20A) | |
107.52 € | 1 | Disponible | 6 jours | [Acier moulé inoxydable] EN 1.4308 équiv. | 1B (25A) | 1B (25A) | |
129.85 € | 1 | 6 jours | [Acier moulé inoxydable] EN 1.4308 équiv. | 1 1/4B (32A) | 1 1/4B (32A) | ||
212.82 € | 1 | 6 jours | [Acier moulé inoxydable] EN 1.4308 équiv. | 1 1/2B (40A) | 1 1/2B (40A) | ||
256.44 € | 1 | Disponible | 6 jours | [Acier moulé inoxydable] EN 1.4308 équiv. | 2B (50A) | 2B (50A) | |
138.67 € | 1 | 6 jours | [Acier moulé inoxydable] EN 1.4408 équiv. | 1/2B (15A) | 1/2B (15A) | ||
112.14 € | 1 | 8 jours | [Acier moulé inoxydable] EN 1.4408 équiv. | 3/4B (20A) | 3/4B (20A) | ||
137.32 € | 1 | 8 jours | [Acier moulé inoxydable] EN 1.4408 équiv. | 1B (25A) | 1B (25A) |
Loading...
Forme du corps principal | Droit | Fluides utilisables | Eau / Air / Huile / Gaz / Vapeur | Pression nominale | 10K |
---|---|---|---|---|---|
Type de soupape de coulée | Type de filetage intérieur | Côté alimentation, type de connexion | Rc | Côté commande, types de connexions | Rc |
Forme de la poignée | Poignée ronde | Garniture du corps principal | N/A | Méthode de fonctionnement | Type à fonctionnement manuel |
Configurer
Propriétés de base
Matériau du corps principal
Supply Side, Nominal Designation of Piping Thread
Côté commande, filetages nominaux de tuyau
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles