Vanne à boisseau sphérique, à vis, type 10K, à usage général, en acier inoxydable

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
10UT-15A
10UT-20A
10UT-25A
10UT-32A
10UT-40A
10UT-50A
10UT-65A
10UT-80A
10UTM-10A
10UTM-15A
10UTM-20A
10UTM-25A
10UTM-40A
10UTM-50A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau du corps Côté alimentation, filetage nominal de tuyauterie Côté commande, filetage nominal de tuyauterie Le matériau d'une bille

99.10 €

1 Disponible 5 jours [Acier inoxydable moulé] EN 1.4308 équiv.1/2B (15A)1/2B (15A)EN 1.4308 équiv. / EN 1.4301 équiv.

98.80 €

1 Jour même

Stock

[Acier inoxydable moulé] EN 1.4308 équiv.3/4B (20A)3/4B (20A)EN 1.4308 équiv. / EN 1.4301 équiv.

152.97 €

1 5 jours [Acier inoxydable moulé] EN 1.4308 équiv.1B (25A)1B (25A)EN 1.4308 équiv. / EN 1.4301 équiv.

213.60 €

1 8 jours [Acier inoxydable moulé] EN 1.4308 équiv.1 1/4B (32A)1 1/4B (32A)EN 1.4308 équiv. / EN 1.4301 équiv.

299.52 €

1 5 jours [Acier inoxydable moulé] EN 1.4308 équiv.1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)EN 1.4308 équiv. / EN 1.4301 équiv.

380.27 €

1 5 jours [Acier inoxydable moulé] EN 1.4308 équiv.2B (50A)2B (50A)EN 1.4308 équiv. / EN 1.4301 équiv.

633.57 €

1 5 jours [Acier inoxydable moulé] EN 1.4308 équiv.2 1/2B (65A)2 1/2B (65A)EN 1.4308 équiv. / EN 1.4301 équiv.

756.65 €

1 5 jours [Acier inoxydable moulé] EN 1.4308 équiv.3B (80A)3B (80A)EN 1.4308 équiv. / EN 1.4301 équiv.

192.60 €

1 16 jours [Acier inoxydable moulé] EN 1.4408 équiv.3/8B (10A)3/8B (10A)EN 1.4408 équiv. / EN 1.4401 équiv.

134.96 €

1 8 jours [Acier inoxydable moulé] EN 1.4408 équiv.1/2B (15A)1/2B (15A)EN 1.4408 équiv. / EN 1.4401 équiv.

177.78 €

1 8 jours [Acier inoxydable moulé] EN 1.4408 équiv.3/4B (20A)3/4B (20A)EN 1.4408 équiv. / EN 1.4401 équiv.

223.52 €

1 8 jours [Acier inoxydable moulé] EN 1.4408 équiv.1B (25A)1B (25A)EN 1.4408 équiv. / EN 1.4401 équiv.

415.55 €

1 8 jours [Acier inoxydable moulé] EN 1.4408 équiv.1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)EN 1.4408 équiv. / EN 1.4401 équiv.

530.51 €

1 8 jours [Acier inoxydable moulé] EN 1.4408 équiv.2B (50A)2B (50A)EN 1.4408 équiv. / EN 1.4401 équiv.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du corps principal Droit Fluide applicable Eau Pression nominale 10K
Type à clapet à bille Alésage complet Côté alimentation, type de connexion Rc Côté commande, type de connexion Rc
Forme de la poignée Levier Garniture du corps NA Méthode de fonctionnement Type à fonctionnement manuel
Matériau du joint statique PTFE

Assistance technique