Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
20SY-10A |
20SY-15A |
20SY-20A |
20SY-25A |
20SY-32A |
20SY-40A |
20SY-50A |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Côté alimentation, filetage nominal de tuyauterie | Côté commande, filetage nominal de tuyauterie | |
---|---|---|---|---|---|---|
91.80 € | 1 | 6 jours | 3/8B (10A) | 3/8B (10A) | ||
94.27 € | 1 | 8 jours | 1/2B (15A) | 1/2B (15A) | ||
87.60 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3/4B (20A) | 3/4B (20A) | |
100.04 € | 1 | 8 jours | 1B (25A) | 1B (25A) | ||
161.46 € | 1 | 8 jours | 1 1/4B (32A) | 1 1/4B (32A) | ||
192.31 € | 1 | 8 jours | 1 1/2B (40A) | 1 1/2B (40A) | ||
251.39 € | 1 | 8 jours | 2B (50A) | 2B (50A) |
Loading...
Forme du corps principal | Droit | Matériau du corps | Ductile, moulage gris | Fluide applicable | Eau / Air / Huile / Gaz / Vapeur |
---|---|---|---|---|---|
Pression nominale | 20K | Côté alimentation, type de connexion | Rc | Côté commande, type de connexion | Rc |
Forme de la poignée | Poignée ronde | Garniture du corps | NA | Type à robinet à soupape | Standard |
Méthode de fonctionnement | Type à fonctionnement manuel |
Configurer
Propriétés de base
Côté alimentation, filetage nominal de tuyauterie
Côté commande, filetage nominal de tuyauterie
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles