Vanne de régulation 5K, en bronze, conforme JIS, à vis

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K-10A
K-15A
K-20A
K-25A
K-32A
K-40A
K-50A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Côté alimentation, filetage nominal de tuyauterie Côté commande, filetage nominal de tuyauterie

32.60 €

1 Disponible 6 jours 3/8B (10A)3/8B (10A)

34.50 €

1 6 jours 1/2B (15A)1/2B (15A)

45.55 €

1 Disponible 6 jours 3/4B (20A)3/4B (20A)

64.39 €

1 Disponible 6 jours 1B (25A)1B (25A)

97.91 €

1 8 jours 1 1/4B (32A)1 1/4B (32A)

89.80 €

1 8 jours 1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)

146.93 €

1 8 jours 2B (50A)2B (50A)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du corps principal Droit Fluide applicable Eau / Air / Huile / Gaz / Vapeur Pression nominale 5K
Côté alimentation, type de connexion Rc Côté commande, type de connexion Rc Forme de la poignée Poignée ronde
Garniture du corps NA Type à robinet à soupape Standard Méthode de fonctionnement Type à fonctionnement manuel

Assistance technique