Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
LB-20A |
LB-25A |
LB-32A |
LB-40A |
LB-50A |
LB-65A |
LB-80A |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Côté alimentation, désignation nominale de bride de tuyauterie | Côté commande, bride de tuyau nominale | |
---|---|---|---|---|---|---|
174.89 € | 1 | 8 jours | 3/4B (20A) | 3/4B (20A) | ||
285.36 € | 1 | 8 jours | 1B (25A) | 1B (25A) | ||
306.79 € | 1 | 8 jours | 1 1/4B (32A) | 1 1/4B (32A) | ||
433.51 € | 1 | 8 jours | 1 1/2B (40A) | 1 1/2B (40A) | ||
496.08 € | 1 | 8 jours | 2B (50A) | 2B (50A) | ||
976.43 € | 1 | 8 jours | 2 1/2B (65A) | 2 1/2B (65A) | ||
1,299.26 € | 1 | 8 jours | 3B (80A) | 3B (80A) |
Loading...
Forme du corps principal | Droit | Matériau du corps principal | Bronze | Fluides utilisables | Eau / Air / Huile / Gaz / Vapeur |
---|---|---|---|---|---|
Pression nominale | 10K | Côté alimentation, type de connexion | Bride de tuyau | Côté commande, types de connexions | Bride de tuyau |
Garniture du corps principal | N/A | Méthode de fonctionnement | Type à fonctionnement manuel |
Configurer
Propriétés de base
Côté alimentation, désignation nominale de bride de tuyauterie
Côté commande, bride de tuyau nominale
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles