Référence fabricant: TB-15A
Marque: KITZ
Prix: 148.80 €
Délai de livraison: 8 jours
Matériau du corps: [Laiton] Laiton
Côté alimentation, type de connexion: -
Côté alimentation, valeur nominale d'embase du tube: 1/2B (15A)
Côté commande, type de connexion: -
Côté commande, valeur nominale d'embase du tube: 1/2B (15A)
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
TB-15A
Référence pièce
|
---|
TB-15A |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau du corps | Côté alimentation, type de connexion | Côté alimentation, valeur nominale d'embase du tube | Côté commande, type de connexion | Côté commande, valeur nominale d'embase du tube | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
148.80 € | 1 | 8 jours | [Laiton] Laiton | - | 1/2B (15A) | - | 1/2B (15A) |
Loading...
Forme du corps principal | Droit | Fluide applicable | Eau / Huile / Gaz | Pression nominale | 10K |
---|---|---|---|---|---|
Type à clapet à bille | Alésage complet | Forme de la poignée | Levier | Garniture du corps | NA |
Méthode de fonctionnement | Type à fonctionnement manuel |
Vous vous trouvez sur la page de Vanne à boisseau sphérique, à bride, type 10K, acier moulé / acier inoxydable, le numéro d'article est le suivant: TB-15A.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TB-15A.
Configurer
Propriétés de base
Côté alimentation, type de connexion
Côté commande, type de connexion
Type
Matériau du corps
Côté alimentation, valeur nominale d'embase du tube
Côté commande, valeur nominale d'embase du tube
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
TB-20A |
TB-25A |
TB-32A |
TB-40A |
TB-50A |
TB-65A |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Matériau du corps | Côté alimentation, type de connexion | Côté alimentation, valeur nominale d'embase du tube | Côté commande, type de connexion | Côté commande, valeur nominale d'embase du tube |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
177.64 € | 1 | 8 jours | [Laiton] Laiton | - | 3/4B (20A) | - | 3/4B (20A) | ||
226.17 € | 1 | 8 jours | [Bronze] Bronze | [Embase de tube] Bride de tuyau | 1B (25A) | [Embase de tube] Bride de tuyau | 1B (25A) | ||
293.76 € | 1 | 8 jours | [Bronze] Bronze | [Embase de tube] Bride de tuyau | 1 1/4B (32A) | [Embase de tube] Bride de tuyau | 1 1/4B (32A) | ||
376.45 € | 1 | 8 jours | [Bronze] Bronze | [Embase de tube] Bride de tuyau | 1 1/2B (40A) | [Embase de tube] Bride de tuyau | 1 1/2B (40A) | ||
451.29 € | 1 | 8 jours | [Bronze] Bronze | [Embase de tube] Bride de tuyau | 2B (50A) | [Embase de tube] Bride de tuyau | 2B (50A) | ||
700.24 € | 1 | 8 jours | [Bronze] Bronze | [Embase de tube] Bride de tuyau | 2 1/2B (65A) | [Embase de tube] Bride de tuyau | 2 1/2B (65A) |