Référence fabricant: TL-20A
Marque: KITZ
Prix: 60.41 €
Délai de livraison: 7 jours
Matériau du corps: [Bronze] Bronze
Côté alimentation, filetage nominal de tuyauterie: 3/4B (20A)
Côté commande, filetage nominal de tuyauterie: 3/4B (20A)
Forme de la poignée: [Poignée en T] Poignée en T
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
TL-20A
Référence pièce
|
---|
TL-20A |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau du corps | Côté alimentation, filetage nominal de tuyauterie | Côté commande, filetage nominal de tuyauterie | Forme de la poignée | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60.41 € | 1 | 7 jours | [Bronze] Bronze | 3/4B (20A) | 3/4B (20A) | [Poignée en T] Poignée en T |
Loading...
Forme du corps principal | Droit | Fluide applicable | Eau / Huile / Gaz | Pression nominale | Type 400 |
---|---|---|---|---|---|
Type à clapet à bille | Alésage standard | Côté alimentation, type de connexion | Rc | Côté commande, type de connexion | Rc |
Garniture du corps | NA | Méthode de fonctionnement | Type à fonctionnement manuel |
Vous vous trouvez sur la page de Vanne à boisseau sphérique, à vis, type 400, à usage général, en laiton, le numéro d'article est le suivant: TL-20A.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TL-20A.
Configurer
Propriétés de base
Type
Matériau du corps
Côté alimentation, filetage nominal de tuyauterie
Côté commande, filetage nominal de tuyauterie
Forme de la poignée
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
TL-15A |
TL-25A |
TL-32A |
TL-40A |
TL-50A |
TLT-15A |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Matériau du corps | Côté alimentation, filetage nominal de tuyauterie | Côté commande, filetage nominal de tuyauterie | Forme de la poignée |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48.69 € | 1 | 8 jours | [Bronze] Bronze | 1/2B (15A) | 1/2B (15A) | [Poignée en T] Poignée en T | ||
99.05 € | 1 | 8 jours | - | 1B (25A) | 1B (25A) | Levier | ||
104.78 € | 1 | 8 jours | - | 1 1/4B (32A) | 1 1/4B (32A) | Levier | ||
131.81 € | 1 | 8 jours | - | 1 1/2B (40A) | 1 1/2B (40A) | Levier | ||
175.15 € | 1 | 8 jours | - | 2B (50A) | 2B (50A) | Levier | ||
57.63 € | 1 | 8 jours | - | 1/2B (15A) | 1/2B (15A) | [Poignée en T] Poignée en T |