Vanne de régulation à vis à usage général, en bronze

Vanne de régulation à vis à usage général, en bronze
  • Remise sur volume
A bronze, threaded, general-purpose globe valve—manufactured by Kitz Corporation, with a track record in Japan for top-class quality screw fittings/pipe components. · A bronze, general-purpose globe valve

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
Q-15A
Q-20A
Q-25A
QA-15A
QA-20A
QA-25A
QA-32A
QA-40A
QA-50A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Fluide applicable Côté alimentation, filetage nominal de tuyauterie Côté commande, filetage nominal de tuyauterie

17.44 €

1 8 jours Eau1/2B (15A)1/2B (15A)

23.98 €

1 Disponible 6 jours Eau3/4B (20A)3/4B (20A)

34.80 €

1 6 jours Eau1B (25A)1B (25A)

28.65 €

1 6 jours Eau / Huile1/2B (15A)1/2B (15A)

34.17 €

1 6 jours Eau / Huile3/4B (20A)3/4B (20A)

48.27 €

1 Disponible 6 jours Eau / Huile1B (25A)1B (25A)

74.54 €

1 6 jours Eau / Huile1 1/4B (32A)1 1/4B (32A)

106.38 €

1 6 jours Eau / Huile1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)

114.29 €

1 6 jours Eau / Huile2B (50A)2B (50A)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du corps principal Droit Matériau du corps Moulage en bronze JIS-CAC Côté alimentation, type de connexion Rc
Côté commande, type de connexion Rc Garniture du corps NA Type à robinet à soupape Standard
Méthode de fonctionnement Type à fonctionnement manuel

Assistance technique