Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Course S (mm) | Vis de montage nominale M | Vis de montage nominale [M] | Énergie absorbée max. (J) | Méthode d'orifice | Vitesse de collision maximale (m/s) | Longueur totale L (mm) | Coefficient de traînée maximal (N) | Force de retour de la tige de piston (N) (N) | Cycle de fonctionnement max. (cycle / min) | Quantité d'énergie absorbée par minute (J / min) | Bouchons d'embout | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61.61 € | 1 | 6 jours | 10 | M12 | 12 | 4.9 | Multi-orifices | 3 | 76 | 1470 | 9.8 | 60 | 98 | NA | ||
65.89 € | 1 | 8 jours | 10 | M12 | 12 | 4.9 | Multi-orifices | 3 | 84 | 1470 | 9.8 | 60 | 98 | Disponible | ||
62.64 € | 1 | 8 jours | 10 | M14 | 14 | 5.9 | Multi-orifices | 3 | 80 | 1813 | 9.8 | 60 | 146 | NA | ||
67.09 € | 1 | 8 jours | 10 | M14 | 14 | 5.9 | Multi-orifices | 3 | 88 | 1813 | 9.8 | 60 | 146 | Disponible | ||
59.37 € | 1 | 8 jours | 8 | M10 | 10 | 1.8 | Multi-orifices | 3 | 58.9 | 637 | 5.9 | 60 | 58 | NA | ||
61.61 € | 1 | 20 jours | 8 | M10 | 10 | 1.8 | Multi-orifices | 3 | 65.2 | 637 | 5.9 | 60 | 58 | Disponible | ||
88.70 € | 1 | 8 jours | 12 | M18 | 18 | 9.8 | Multi-orifices | 3 | 102 | 2646 | 14.7 | 60 | 235 | NA | ||
92.98 € | 1 | 8 jours | 12 | M18 | 18 | 9.8 | Multi-orifices | 3 | 117 | 2646 | 14.7 | 60 | 235 | Disponible | ||
95.04 € | 1 | 8 jours | 16 | M20 | 20 | 29.4 | Multi-orifices | 3 | 110 | 3528 | 18 | 60 | 343 | NA | ||
103.78 € | 1 | 8 jours | 16 | M20 | 20 | 29.4 | Multi-orifices | 3 | 127 | 3528 | 18 | 60 | 343 | Disponible | ||
126.42 € | 1 | 8 jours | 30 | M25 | 25 | 49 | Multi-orifices | 3 | 155 | 3920 | 33.1 | 60 | 490 | NA | ||
94.31 € | 1 | 8 jours | 30 | M25 | 25 | 49 | Multi-orifices | 3 | 173 | 3920 | 33.1 | 60 | 490 | Disponible | ||
108.69 € | 1 | 8 jours | 40 | M25 | 25 | 63.7 | Multi-orifices | 3 | 200.5 | 3920 | 71.4 | 60 | 636 | Disponible | ||
92.15 € | 1 | 8 jours | 25 | M27 | 27 | 79.3 | Multi-orifices | 3 | 136 | 6370 | 27.2 | 60 | 538 | NA | ||
98.14 € | 1 | 8 jours | 25 | M27 | 27 | 79.3 | Multi-orifices | 3 | 156 | 6370 | 27.2 | 60 | 538 | Disponible | ||
144.99 € | 1 | 8 jours | 35 | M30 | 30 | 196 | Multi-orifices | 3 | 188 | 16660 | 44.1 | 30 | 1175 | NA | ||
156.24 € | 1 | 8 jours | 35 | M30 | 30 | 196 | Multi-orifices | 3 | 206.5 | 16660 | 44.1 | 30 | 1175 | Disponible | ||
181.71 € | 1 | 8 jours | 50 | M36 | 36 | 392 | Multi-orifices | 3 | 235 | 23520 | 68.6 | 30 | 2351 | NA | ||
193.10 € | 1 | 8 jours | 50 | M36 | 36 | 392 | Multi-orifices | 3 | 254.5 | 23520 | 68.6 | 30 | 2351 | Disponible | ||
249.64 € | 1 | 10 jours | 50 | M42 | 42 | 441 | Multi-orifices | 3 | 212.5 | 27028 | 83.3 | 10 | 2743 | Disponible | ||
305.48 € | 1 | 8 jours | 80 | M42 | 42 | 720 | Multi-orifices | 3 | 302.5 | 27028 | 98 | 6 | 4410 | Disponible | ||
61.61 € | 1 | 8 jours | 10 | M12 | 12 | 2.9 | Orifice unique | 1 | 76 | 1470 | 9.8 | 60 | 98 | NA | ||
65.89 € | 1 | 8 jours | 10 | M12 | 12 | 2.9 | Orifice unique | 1 | 84 | 1470 | 9.8 | 60 | 98 | Disponible | ||
62.64 € | 1 | 8 jours | 10 | M14 | 14 | 3.9 | Orifice unique | 1 | 80 | 1813 | 9.8 | 60 | 146 | NA | ||
67.09 € | 1 | 8 jours | 10 | M14 | 14 | 3.9 | Orifice unique | 1 | 88 | 1813 | 9.8 | 60 | 146 | Disponible | ||
55.80 € | 1 | 8 jours | 8 | M10 | 10 | 1.5 | Orifice unique | 1 | 58.9 | 637 | 5.9 | 60 | 58 | NA | ||
61.61 € | 1 | 8 jours | 8 | M10 | 10 | 1.5 | Orifice unique | 1 | 65.2 | 637 | 5.9 | 60 | 58 | Disponible | ||
88.70 € | 1 | 8 jours | 12 | M18 | 18 | 9.8 | Orifice unique | 1 | 102 | 2646 | 14.7 | 60 | 235 | NA | ||
92.98 € | 1 | 8 jours | 12 | M18 | 18 | 9.8 | Orifice unique | 1 | 117 | 2646 | 14.7 | 60 | 235 | Disponible | ||
95.04 € | 1 | 8 jours | 16 | M20 | 20 | 29.4 | Orifice unique | 1 | 110 | 4900 | 18 | 60 | 343 | NA | ||
103.78 € | 1 | 8 jours | 16 | M20 | 20 | 29.4 | Orifice unique | 1 | 127 | 4900 | 18 | 60 | 343 | Disponible | ||
126.42 € | 1 | 8 jours | 30 | M25 | 25 | 49 | Orifice unique | 1 | 155 | 4900 | 33.1 | 60 | 490 | NA | ||
94.31 € | 1 | 8 jours | 30 | M25 | 25 | 49 | Orifice unique | 1 | 173 | 4900 | 33.1 | 60 | 490 | Disponible | ||
108.69 € | 1 | 8 jours | 40 | M25 | 25 | 63.7 | Orifice unique | 1 | 200.5 | 4900 | 71.4 | 60 | 636 | Disponible | ||
92.15 € | 1 | 8 jours | 25 | M27 | 27 | 79.3 | Orifice unique | 1 | 136 | 6370 | 27.2 | 60 | 538 | NA | ||
98.14 € | 1 | 8 jours | 25 | M27 | 27 | 79.3 | Orifice unique | 1 | 156 | 6370 | 27.2 | 60 | 538 | Disponible | ||
61.61 € | 1 | 8 jours | 10 | M12 | 12 | 4.9 | Multi-orifices irréguliers | 2 | 76 | 1470 | 9.8 | 60 | 98 | NA | ||
65.89 € | 1 | 8 jours | 10 | M12 | 12 | 4.9 | Multi-orifices irréguliers | 2 | 84 | 1470 | 9.8 | 60 | 98 | Disponible | ||
62.64 € | 1 | 8 jours | 10 | M14 | 14 | 5.9 | Multi-orifices irréguliers | 2 | 80 | 1813 | 9.8 | 60 | 146 | NA | ||
67.09 € | 1 | 8 jours | 10 | M14 | 14 | 5.9 | Multi-orifices irréguliers | 2 | 88 | 1813 | 9.8 | 60 | 146 | Disponible | ||
59.37 € | 1 | 8 jours | 8 | M10 | 10 | 1.8 | Multi-orifices irréguliers | 2 | 58.9 | 637 | 5.9 | 60 | 58 | NA | ||
61.61 € | 1 | 8 jours | 8 | M10 | 10 | 1.8 | Multi-orifices irréguliers | 2 | 65.2 | 637 | 5.9 | 60 | 58 | Disponible | ||
88.70 € | 1 | 8 jours | 12 | M18 | 18 | 9.8 | Multi-orifices irréguliers | 2 | 102 | 2646 | 14.7 | 60 | 235 | NA | ||
92.98 € | 1 | 8 jours | 12 | M18 | 18 | 9.8 | Multi-orifices irréguliers | 2 | 117 | 2646 | 14.7 | 60 | 235 | Disponible | ||
95.04 € | 1 | 8 jours | 16 | M20 | 20 | 29.4 | Multi-orifices irréguliers | 2 | 110 | 3528 | 18 | 60 | 343 | NA | ||
103.78 € | 1 | 8 jours | 16 | M20 | 20 | 29.4 | Multi-orifices irréguliers | 2 | 127 | 3528 | 18 | 60 | 343 | Disponible | ||
126.42 € | 1 | 8 jours | 30 | M25 | 25 | 49 | Multi-orifices irréguliers | 2 | 155 | 3920 | 33.1 | 60 | 490 | NA | ||
94.31 € | 1 | 8 jours | 30 | M25 | 25 | 49 | Multi-orifices irréguliers | 2 | 173 | 3920 | 33.1 | 60 | 490 | Disponible | ||
108.69 € | 1 | 8 jours | 40 | M25 | 25 | 63.7 | Multi-orifices irréguliers | 2 | 200.5 | 3920 | 71.4 | 60 | 636 | Disponible | ||
92.15 € | 1 | 8 jours | 25 | M27 | 27 | 79.3 | Multi-orifices irréguliers | 2 | 136 | 6370 | 27.2 | 60 | 538 | NA | ||
98.14 € | 1 | 8 jours | 25 | M27 | 27 | 79.3 | Multi-orifices irréguliers | 2 | 156 | 6370 | 27.2 | 60 | 538 | Disponible | ||
144.99 € | 1 | 8 jours | 35 | M30 | 30 | 196 | Multi-orifices irréguliers | 2 | 188 | 16660 | 44.1 | 30 | 1175 | NA | ||
156.24 € | 1 | 8 jours | 35 | M30 | 30 | 196 | Multi-orifices irréguliers | 2 | 206.5 | 16660 | 44.1 | 30 | 1175 | Disponible | ||
171.34 € | 1 | 8 jours | 50 | M36 | 36 | 392 | Multi-orifices irréguliers | 2 | 235 | 23520 | 68.6 | 30 | 2351 | NA | ||
193.10 € | 1 | 8 jours | 50 | M36 | 36 | 392 | Multi-orifices irréguliers | 2 | 254.5 | 23520 | 68.6 | 30 | 2351 | Disponible | ||
249.64 € | 1 | 8 jours | 50 | M42 | 42 | 441 | Multi-orifices irréguliers | 2 | 212.5 | 27028 | 83.3 | 10 | 2743 | Disponible | ||
313.85 € | 1 | 8 jours | 80 | M42 | 42 | 720 | Multi-orifices irréguliers | 2 | 302.5 | 27028 | 98 | 6 | 4410 | NA |
Loading...
Corps principal / pièces associées | Corps principal | Structure | Type réglable | Environnement de fonctionnement | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps principal | Acier | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -5::70 | Contre-écrou | NA |
(Type cuivre) Limite de matériau | Standard |
Configurer
Propriétés de base
Course S(mm)
Vis de montage nominale [M]
Énergie absorbée max.(J)
Méthode d'orifice
Vitesse de collision maximale(m/s)
Longueur totale L(mm)
Coefficient de traînée maximal(N)
Force de retour de la tige de piston (N)(N)
Cycle de fonctionnement max.(cycle / min)
Quantité d'énergie absorbée par minute(J / min)
Bouchons d'embout
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles