Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
---|
G-25PC-C |
G-25PC-G |
G-25PC-R |
G-38PC-C |
G-38PC-G |
G-38PC-R |
G-50PC-C |
G-50PC-G |
G-50PC-R |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Charge admissible (daN) | Pas du trou de montage, sens de la longueur longue L1 (mm) | Pas du trou de montage, sens de la longueur courte W1 (mm) | Longueur de la plaque (mm) | Largeur de plaque (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue (mm) | Rayon de pivotement (mm) | Couleur de la roue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.20 € | 1 | 5 jours | 35 | ~35.00 | 10 | 28 | 23 | 35 | 30 | 25 | 12 | 21 | Transparence | ||
1.20 € | 1 | 5 jours | 35 | ~35.00 | 10 | 28 | 23 | 35 | 30 | 25 | 12 | 21 | Vert | ||
1.20 € | 1 | 5 jours | 35 | ~35.00 | 10 | 28 | 23 | 35 | 30 | 25 | 12 | 21 | Rouge | ||
2.65 € | 1 | 5 jours | 50 | ~35.00 | 28 | 36 | 28 | 46 | 38 | 38 | 16 | 32 | Transparence | ||
2.65 € | 1 | 5 jours | 50 | ~35.00 | 28 | 36 | 28 | 46 | 38 | 38 | 16 | 32 | Vert | ||
2.65 € | 1 | 5 jours | 50 | ~35.00 | 28 | 36 | 28 | 46 | 38 | 38 | 16 | 32 | Rouge | ||
4.56 € | 1 | 5 jours | 65 | 35.01~80.00 | 38 | 46 | 35 | 59 | 47 | 50 | 21 | 42 | Transparence | ||
4.56 € | 1 | 5 jours | 65 | 35.01~80.00 | 38 | 46 | 35 | 59 | 47 | 50 | 21 | 42 | Vert | ||
4.56 € | 1 | 5 jours | 65 | 35.01~80.00 | 38 | 46 | 35 | 59 | 47 | 50 | 21 | 42 | Rouge |
Loading...
Type à roulettes | Type à plaque universel | Butée | NA | Matériau de la roue | Polycarbonate |
---|---|---|---|---|---|
Caractéristiques des roues | Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique | Matériau du raccord | Acier | Type à trou de montage | Trou rond |
Application | Affichage d'installations commerciales / Rationalisation de la logistique, chariot manuel / Étagère en acier, ameublement en bois | Catégorie de charge | Charge légère | Roulements de roue | NA |
Configurer
Propriétés de base
Hauteur de montage H(mm)
Plage de charge(daN)
Charge admissible(daN)
Pas du trou de montage, sens de la longueur longue L1(mm)
Pas du trou de montage, sens de la longueur courte W1(mm)
Longueur de la plaque(mm)
Largeur de plaque(mm)
Diam. de roue D(Ø)
Largeur de roue(mm)
Rayon de pivotement(mm)
Couleur de la roue
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles