Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
GWP4-B |
GWP4-B-P70 |
GWP4-B-P80 |
GWP6-B |
GWP6-B-P70 |
GWP6-B-P74 |
GWP6-B-P80 |
GWP8-B |
GWP8-B-P6 |
GWP8-B-P70 |
GWP8-B-P80 |
GWP10-B |
GWP10-B-P70 |
GWP10-B-P80 |
GWP12-B-P80 |
GWP16-B |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Application | Diamètre 1 de pièce de raccordement (mm) | Option | Résistant à la poussière et à l'huile | Limite de matériau | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.95 € | 10 | 6 jours | Mini standard | 4 | NA | Sans spécifications pour salle blanche | Aucune limite de matériau | |||
21.65 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 9 jours | Circonstance propre | 4 | NA | Évite la formation de poussière | Aucune limite de matériau | ||
21.65 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 9 jours | Circonstance propre | 4 | NA | Sans traitement à l'huile | Aucune limite de matériau | |
1.09 € | 10 | 6 jours | Mini standard | 6 | NA | Sans spécifications pour salle blanche | Aucune limite de matériau | |||
26.90 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | Circonstance propre | 6 | NA | Évite la formation de poussière | Aucune limite de matériau | ||
29.88 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 61 jours | Circonstance propre | 6 | NA | Évite la formation de poussière | Non compatible avec le cuivre, la silicone, les matériaux à base halogène | |
26.90 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | Circonstance propre | 6 | NA | Sans traitement à l'huile | Aucune limite de matériau | ||
1.21 € | 10 | 6 jours | Mini standard | 8 | NA | Sans spécifications pour salle blanche | Aucune limite de matériau | |||
20.96 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | Mini standard | 8 | Spécification non violet | Sans spécifications pour salle blanche | Non compatible avec le cuivre et le fluoropolymère | ||
33.53 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | Circonstance propre | 8 | NA | Évite la formation de poussière | Aucune limite de matériau | ||
37.25 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 9 jours | Circonstance propre | 8 | NA | Sans traitement à l'huile | Aucune limite de matériau | ||
1.57 € | 10 | 6 jours | Mini standard | 10 | NA | Sans spécifications pour salle blanche | Aucune limite de matériau | |||
50.45 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 9 jours | Circonstance propre | 10 | NA | Évite la formation de poussière | Aucune limite de matériau | ||
45.42 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | Circonstance propre | 10 | NA | Sans traitement à l'huile | Aucune limite de matériau | ||
57.14 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 9 jours | Circonstance propre | 12 | NA | Sans traitement à l'huile | Aucune limite de matériau | ||
3.97 € | 10 | 6 jours | Mini standard | 16 | NA | Sans spécifications pour salle blanche | Aucune limite de matériau |
Loading...
Type | Accouplement à simple effet | Type à raccord | Autres formes | Fluides utilisables | Air |
---|---|---|---|---|---|
Corps principal | Résine ignifuge (UL94 V-0 équivalent) | Autres formes | Bouchon d'obturation | Température de fonctionnement(°C) | -10::60 |
Spécifications de résistance à l'ozone | NA |
Configurer
Propriétés de base
Application
Diamètre 1 de pièce de raccordement(mm)
Option
Résistant à la poussière et à l'huile
Limite de matériau
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles