Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | D.E. 1 de tuyau applicable (φ) | Types de vis de raccord 1 | Filetage nominal 1 | Spécifications du lot | Spécifications du joint de la pièce filetée | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.89 € | 1 | 5 jours | 10 | 4 | R | 1/8 | Spécifications de lot standard | Spécifications standard | ||
8.36 € | 1 | 11 jours | - | 4 | R | 1/8 | Spécifications de lot pour salle blanche | Spécifications standard | ||
8.36 € | 1 | 11 jours | - | 4 | R | 1/8 | Spécifications de lot standard | Spécifications du ruban d'étanchéité | ||
9.54 € | 1 | 12 jours | - | 4 | R | 1/4 | Spécifications de lot standard | Spécifications standard | ||
10.02 € | 1 | 11 jours | - | 4 | R | 1/4 | Spécifications de lot pour salle blanche | Spécifications standard | ||
10.02 € | 1 | 11 jours | - | 4 | R | 1/4 | Spécifications de lot standard | Spécifications du ruban d'étanchéité | ||
8.25 € | 1 | 5 jours | - | 4 | M | M5×0.8 | Spécifications de lot standard | Spécifications standard | ||
8.71 € | 1 | 12 jours | - | 4 | M | M5×0.8 | Spécifications de lot pour salle blanche | Spécifications standard | ||
9.03 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 6 | R | 1/8 | Spécifications de lot standard | Spécifications standard | |
9.49 € | 1 | 11 jours | - | 6 | R | 1/8 | Spécifications de lot standard | Spécifications du ruban d'étanchéité | ||
9.91 € | 1 | 5 jours | 10 | 6 | R | 1/4 | Spécifications de lot standard | Spécifications standard | ||
10.40 € | 1 | 11 jours | - | 6 | R | 1/4 | Spécifications de lot standard | Spécifications du ruban d'étanchéité | ||
10.22 € | 1 | 12 jours | - | 6 | R | 3/8 | Spécifications de lot standard | Spécifications standard | ||
10.74 € | 1 | 11 jours | - | 6 | R | 3/8 | Spécifications de lot standard | Spécifications du ruban d'étanchéité | ||
9.87 € | 1 | 5 jours | - | 6 | M | M5×0.8 | Spécifications de lot standard | Spécifications standard | ||
10.58 € | 1 | 5 jours | 10 | 8 | R | 1/8 | Spécifications de lot standard | Spécifications standard | ||
11.05 € | 1 | 11 jours | - | 8 | R | 1/8 | Spécifications de lot pour salle blanche | Spécifications standard | ||
10.86 € | 1 | 10 jours | - | 8 | R | 1/8 | Spécifications de lot standard | Spécifications Sealock | ||
11.03 € | 1 | 11 jours | - | 8 | R | 1/8 | Spécifications de lot standard | Spécifications du ruban d'étanchéité | ||
10.96 € | 1 | 5 jours | 10 | 8 | R | 1/4 | Spécifications de lot standard | Spécifications standard | ||
11.42 € | 1 | 11 jours | - | 8 | R | 1/4 | Spécifications de lot pour salle blanche | Spécifications standard | ||
11.24 € | 1 | 12 jours | - | 8 | R | 1/4 | Spécifications de lot standard | Spécifications Sealock | ||
11.42 € | 1 | 11 jours | - | 8 | R | 1/4 | Spécifications de lot standard | Spécifications du ruban d'étanchéité | ||
13.09 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 8 | R | 3/8 | Spécifications de lot standard | Spécifications standard | |
11.76 € | 1 | 11 jours | - | 8 | R | 3/8 | Spécifications de lot standard | Spécifications du ruban d'étanchéité | ||
13.24 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | R | 1/4 | Spécifications de lot standard | Spécifications standard | |
13.71 € | 1 | 11 jours | - | 10 | R | 1/4 | Spécifications de lot standard | Spécifications du ruban d'étanchéité | ||
13.48 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | R | 3/8 | Spécifications de lot standard | Spécifications standard | |
13.94 € | 1 | 11 jours | - | 10 | R | 3/8 | Spécifications de lot standard | Spécifications du ruban d'étanchéité | ||
16.08 € | 1 | 5 jours | 10 | 12 | R | 3/8 | Spécifications de lot standard | Spécifications standard | ||
16.56 € | 1 | 11 jours | - | 12 | R | 3/8 | Spécifications de lot standard | Spécifications du ruban d'étanchéité | ||
15.98 € | 1 | 12 jours | - | 12 | R | 1/2 | Spécifications de lot standard | Spécifications standard | ||
16.46 € | 1 | 11 jours | - | 12 | R | 1/2 | Spécifications de lot standard | Spécifications du ruban d'étanchéité |
Loading...
Type | Accouplement à simple effet | Type à raccord | Sens de montage par vis | Fluide applicable | Eau / Air / Produits chimiques, solvant / Gaz mélangé |
---|---|---|---|---|---|
Application | Circonstance propre / Pour les milieux agressifs / corrosifs | Matériau du joint | EPDM | Montage par vis, sens | Droit |
Température de fonctionnement(°C) | 0::80 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
D.E. 1 de tuyau applicable(φ)
Types de vis de raccord 1
Filetage nominal 1
Spécifications du lot
Spécifications du joint de la pièce filetée
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles