Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.E. 1 de tuyau applicable (φ) | Filetage nominal 1 | Spécifications du joint de la pièce filetée | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.76 € | 1 | 5 jours | 4 | 1/8 | Spécifications standard | ||
5.35 € | 1 | 5 jours | 4 | 1/8 | Spécifications du ruban d'étanchéité | ||
5.12 € | 1 | 5 jours | 6 | 1/8 | Spécifications standard | ||
5.70 € | 1 | 12 jours | 6 | 1/8 | Spécifications du ruban d'étanchéité | ||
5.34 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 6 | 1/4 | Spécifications standard | |
5.82 € | 1 | 12 jours | 6 | 1/4 | Spécifications du ruban d'étanchéité | ||
5.60 € | 1 | 10 jours | 6 | 3/8 | Spécifications standard | ||
6.18 € | 1 | 11 jours | 6 | 3/8 | Spécifications du ruban d'étanchéité | ||
5.93 € | 1 | 5 jours | 8 | 1/8 | Spécifications standard | ||
6.49 € | 1 | 11 jours | 8 | 1/8 | Spécifications du ruban d'étanchéité | ||
6.06 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 8 | 1/4 | Spécifications standard | |
6.40 € | 1 | 5 jours | 8 | 3/8 | Spécifications standard | ||
6.96 € | 1 | 11 jours | 8 | 3/8 | Spécifications du ruban d'étanchéité | ||
7.53 € | 1 | 10 jours | 10 | 1/4 | Spécifications standard | ||
8.09 € | 1 | 11 jours | 10 | 1/4 | Spécifications du ruban d'étanchéité | ||
7.33 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 3/8 | Spécifications standard | |
8.22 € | 1 | 11 jours | 10 | 3/8 | Spécifications du ruban d'étanchéité | ||
8.11 € | 1 |
Jour même
Stock | 12 | 1/4 | Spécifications standard | ||
9.37 € | 1 | 11 jours | 12 | 1/4 | Spécifications du ruban d'étanchéité | ||
9.04 € | 1 | 12 jours | 12 | 3/8 | Spécifications standard | ||
9.62 € | 1 | 11 jours | 12 | 3/8 | Spécifications du ruban d'étanchéité | ||
9.06 € | 1 | 10 jours | 12 | 1/2 | Spécifications standard | ||
9.63 € | 1 | 11 jours | 12 | 1/2 | Spécifications du ruban d'étanchéité |
Loading...
Type | Accouplement à simple effet | Type à raccord | Sens de montage par vis | Fluide applicable | Eau / Air / Produits chimiques, solvant / Gaz mélangé |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps principal | Résine PPS | Application | Pour les milieux agressifs / corrosifs / Résistant à la chaleur | Matériau du filetage | Résine PPS |
Matériau du joint | FKM | Montage par vis, sens | Droit | Température de fonctionnement(°C) | 0::80 |
Types de vis de raccord 1 | R | Spécifications du lot | Spécifications de lot standard |
Configurer
Stock
Propriétés de base
D.E. 1 de tuyau applicable(φ)
Filetage nominal 1
Spécifications du joint de la pièce filetée
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles