Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
KM4 |
KM4-F |
KM6 |
KM6-F |
KM8 |
KM8-F |
KM10 |
KM10-F |
KM12 |
KM12-F |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Température de fonctionnement (°C) | D.E. 1 de tuyau applicable (φ) | D.E. du tube D (D1) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8.70 € | 10 | 12 jours | 0~100 | 4 | 4 | ||
7.72 € | 10 | 12 jours | 0~120 | 4 | 4 | ||
10.26 € | 10 | 12 jours | 0~100 | 6 | 6 | ||
8.29 € | 1 |
Jour même
Stock | 0~120 | 6 | 6 | ||
9.20 € | 10 | 12 jours | 0~100 | 8 | 8 | ||
10.52 € | 10 | 12 jours | 0~120 | 8 | 8 | ||
11.74 € | 10 |
Jour même
Stock | 0~100 | 10 | 10 | ||
14.77 € | 10 | 12 jours | 0~120 | 10 | 10 | ||
17.62 € | 10 | 12 jours | 0~100 | 12 | 12 | ||
21.32 € | 10 | 12 jours | 0~120 | 12 | 12 |
Loading...
Type | Accouplement à simple effet | Type à raccord | Union de même diamètre | Fluide applicable | Eau / Air |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps principal | Laiton | Application | Dissipation de l'électricité et propriétés antistatiques / Résistance aux projections / Résistant à la chaleur | Raccord union, diam. identique | Raccord-union de séparation |
Configurer
Stock
Propriétés de base
D.E. 1 de tuyau applicable(φ)
D.E. du tube D (D1)(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles