Pour les triples raccordements des raccords SUS303 équivalents résistant à la corrosion

Pour les triples raccordements des raccords SUS303 équivalents résistant à la corrosion
No copper-based metal used. Also optimal for low-concentration ozone measures.

[Features]
· Perfect when additional strength is required and for use in a corrosive atmosphere.
· Metal body uses special stainless steel whose corrosion resistance is SUS303 equivalent (Cr19 - 21%, Mo1.5 - 2.5% stainless).
· Copper based metal is not used.
· HNBR has been utilized in the sealing rubber material as part of efforts to reduce ozone concentrations.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SPKD6-4-01
SPKD8-4-02
SPKD8-6-02
SPKD10-8-03
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. 1 de tuyau applicable
(φ)
Diamètre extérieur de tube applicable 2
(φ)
Filetage nominal 1

29.74 €

1 11 jours 641/8

31.96 €

1 11 jours 841/4

34.13 €

1 11 jours 861/4

42.00 €

1 11 jours 1083/8

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Accouplement à simple effet Type à raccord Embranchement de montage par vis Fluide applicable Eau / Air
Application Standard / mini Montage par vis, raccordement Triple embranchement Température de fonctionnement(°C) 0::60
Types de vis de raccord 1 R

Assistance technique