Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
F8-02ML
Type | Accouplement à simple effet | Type à raccord | Sens de montage par vis | Fluide applicable | Eau / Air |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps principal | Standard (PBT) | Matériau du filetage | Standard (laiton) | Matériau du joint | Standard (NBR) |
Montage par vis, sens | Coude | Coudes | Coude à 90° | Température de fonctionnement(°C) | -5::60 |
D.E. 1 de tuyau applicable(φ) | 8 | Filetage nominal 1 | R1/4 |
Vous vous trouvez sur la page de Coude à 90°, modèle standard avec accouplements à simple pression, le numéro d'article est le suivant: F8-02ML.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article F8-02ML.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles