Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
FCD-[25,32,40,50,63]-[5,10,15,20,25,30,40,50] |
FCD-[25,32,40,50,63]-[5,10,15,20,25,30,40,50]-M |
FCD-[25,32,40,50,63]-[5,10,15,20,25,30,40,50]-MN |
FCD-[25,32,40,50,63]-[5,10,15,20,25,30,40,50]-MNP6 |
FCD-[25,32,40,50,63]-[5,10,15,20,25,30,40,50]-MP6 |
FCD-[25,32,40,50,63]-[5,10,15,20,25,30,40,50]-N |
FCD-[25,32,40,50,63]-[5,10,15,20,25,30,40,50]-NP6 |
FCD-[25,32,40,50,63]-[5,10,15,20,25,30,40,50]-P6 |
FCD-D-[25,32,40,50,63]-[5,10,15,20,25,30,40,50] |
FCD-D-[25,32,40,50,63]-[5,10,15,20,25,30,40,50]-M |
FCD-D-[25,32,40,50,63]-[5,10,15,20,25,30,40,50]-MN |
FCD-D-[25,32,40,50,63]-[5,10,15,20,25,30,40,50]-MNP6 |
FCD-D-[25,32,40,50,63]-[5,10,15,20,25,30,40,50]-MP6 |
FCD-D-[25,32,40,50,63]-[5,10,15,20,25,30,40,50]-N |
FCD-D-[25,32,40,50,63]-[5,10,15,20,25,30,40,50]-NP6 |
FCD-D-[25,32,40,50,63]-[5,10,15,20,25,30,40,50]-P6 |
FCD-DL-[25,32,40,50,63]-[10,15,20,25,30,40,50] |
FCD-DL-[25,32,40,50,63]-[10,15,20,25,30,40,50]-M |
FCD-DL-[25,32,40,50,63]-[10,15,20,25,30,40,50]-MN |
FCD-DL-[25,32,40,50,63]-[10,15,20,25,30,40,50]-MNP6 |
FCD-DL-[25,32,40,50,63]-[10,15,20,25,30,40,50]-MP6 |
FCD-DL-[25,32,40,50,63]-[10,15,20,25,30,40,50]-N |
FCD-DL-[25,32,40,50,63]-[10,15,20,25,30,40,50]-NP6 |
FCD-DL-[25,32,40,50,63]-[10,15,20,25,30,40,50]-P6 |
FCD-K-[25,32,40,50,63]-[5,10,15,20,25,30,40,50] |
FCD-K-[25,32,40,50,63]-[5,10,15,20,25,30,40,50]-M |
FCD-K-[25,32,40,50,63]-[5,10,15,20,25,30,40,50]-MN |
FCD-K-[25,32,40,50,63]-[5,10,15,20,25,30,40,50]-MNP6 |
FCD-K-[25,32,40,50,63]-[5,10,15,20,25,30,40,50]-MP6 |
FCD-K-[25,32,40,50,63]-[5,10,15,20,25,30,40,50]-N |
FCD-K-[25,32,40,50,63]-[5,10,15,20,25,30,40,50]-NP6 |
FCD-K-[25,32,40,50,63]-[5,10,15,20,25,30,40,50]-P6 |
FCD-KL-[25,32,40,50,63]-[10,15,20,25,30,40,50] |
FCD-KL-[25,32,40,50,63]-[10,15,20,25,30,40,50]-M |
FCD-KL-[25,32,40,50,63]-[10,15,20,25,30,40,50]-MN |
FCD-KL-[25,32,40,50,63]-[10,15,20,25,30,40,50]-MNP6 |
FCD-KL-[25,32,40,50,63]-[10,15,20,25,30,40,50]-MP6 |
FCD-KL-[25,32,40,50,63]-[10,15,20,25,30,40,50]-N |
FCD-KL-[25,32,40,50,63]-[10,15,20,25,30,40,50]-NP6 |
FCD-KL-[25,32,40,50,63]-[10,15,20,25,30,40,50]-P6 |
FCD-L-[25,32,40,50,63]-[10,15,20,25,30,40,50] |
FCD-L-[25,32,40,50,63]-[10,15,20,25,30,40,50]-M |
FCD-L-[25,32,40,50,63]-[10,15,20,25,30,40,50]-MN |
FCD-L-[25,32,40,50,63]-[10,15,20,25,30,40,50]-MNP6 |
FCD-L-[25,32,40,50,63]-[10,15,20,25,30,40,50]-MP6 |
FCD-L-[25,32,40,50,63]-[10,15,20,25,30,40,50]-N |
FCD-L-[25,32,40,50,63]-[10,15,20,25,30,40,50]-NP6 |
FCD-L-[25,32,40,50,63]-[10,15,20,25,30,40,50]-P6 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Méthode de fonctionnement de la tige | D.I. du cylindre : D (Ø) | Course : L (mm) | Fonction supplémentaire | Environnement, applications | Pression de fonctionnement (MPa) | Avec/sans interrupteur | Amortisseur | Piping Screw Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 16 jours | Tiges simples | 25 ~ 63 | 5 ~ 50 | Avec fonction d'encliquetage de la tige | Standard | 0.07~0.7 | NA | NA | Rc Screws | ||
- | 1 | 16 jours | Tiges simples | 25 ~ 63 | 5 ~ 50 | Avec fonction d'encliquetage de la tige | Standard | 0.07~0.7 | NA | NA | Rc Screws | ||
- | 1 | 16 jours | Tiges simples | 25 ~ 63 | 5 ~ 50 | Avec fonction d'encliquetage de la tige | Standard | 0.07~0.7 | NA | NA | Rc Screws | ||
- | 1 | 16 jours | Tiges simples | 25 ~ 63 | 5 ~ 50 | Avec fonction d'encliquetage de la tige | Non-utilisation de matériaux de cuivre et au fluoropolymère (partiellement plaqué) | 0.07~0.7 | NA | NA | Rc Screws | ||
- | 1 | 16 jours | Tiges simples | 25 ~ 63 | 5 ~ 50 | Avec fonction d'encliquetage de la tige | Non-utilisation de matériaux de cuivre et au fluoropolymère (partiellement plaqué) | 0.07~0.7 | NA | NA | Rc Screws | ||
- | 1 | 16 jours | Tiges simples | 25 ~ 63 | 5 ~ 50 | Avec fonction d'encliquetage de la tige | Standard | 0.07~0.7 | NA | NA | Rc Screws | ||
- | 1 | 16 jours | Tiges simples | 25 ~ 63 | 5 ~ 50 | Avec fonction d'encliquetage de la tige | Non-utilisation de matériaux de cuivre et au fluoropolymère (partiellement plaqué) | 0.07~0.7 | NA | NA | Rc Screws | ||
- | 1 | 16 jours | Tiges simples | 25 ~ 63 | 5 ~ 50 | Avec fonction d'encliquetage de la tige | Non-utilisation de matériaux de cuivre et au fluoropolymère (partiellement plaqué) | 0.07~0.7 | NA | NA | Rc Screws | ||
- | 1 | 11 jours | Tige double | 25 ~ 63 | 5 ~ 50 | Avec fonction d'encliquetage de la tige / Double course | Standard | 0.1~0.7 | NA | NA | Rc Screws | ||
- | 1 | 11 jours | Tige double | 25 ~ 63 | 5 ~ 50 | Avec fonction d'encliquetage de la tige / Double course | Standard | 0.1~0.7 | NA | NA | Rc Screws | ||
- | 1 | 11 jours | Tige double | 25 ~ 63 | 5 ~ 50 | Avec fonction d'encliquetage de la tige / Double course | Standard | 0.1~0.7 | NA | NA | Rc Screws | ||
- | 1 | 11 jours | Tige double | 25 ~ 63 | 5 ~ 50 | Avec fonction d'encliquetage de la tige / Double course | Non-utilisation de matériaux de cuivre et au fluoropolymère (partiellement plaqué) | 0.1~0.7 | NA | NA | Rc Screws | ||
- | 1 | 11 jours | Tige double | 25 ~ 63 | 5 ~ 50 | Avec fonction d'encliquetage de la tige / Double course | Non-utilisation de matériaux de cuivre et au fluoropolymère (partiellement plaqué) | 0.1~0.7 | NA | NA | Rc Screws | ||
- | 1 | 11 jours | Tige double | 25 ~ 63 | 5 ~ 50 | Avec fonction d'encliquetage de la tige / Double course | Standard | 0.1~0.7 | NA | NA | Rc Screws | ||
- | 1 | 11 jours | Tige double | 25 ~ 63 | 5 ~ 50 | Avec fonction d'encliquetage de la tige / Double course | Non-utilisation de matériaux de cuivre et au fluoropolymère (partiellement plaqué) | 0.1~0.7 | NA | NA | Rc Screws | ||
- | 1 | 11 jours | Tige double | 25 ~ 63 | 5 ~ 50 | Avec fonction d'encliquetage de la tige / Double course | Non-utilisation de matériaux de cuivre et au fluoropolymère (partiellement plaqué) | 0.1~0.7 | NA | NA | Rc Screws | ||
- | 1 | 11 jours | Tige double | 25 ~ 63 | 10 ~ 50 | Avec fonction d'encliquetage de la tige / Double course | Standard | 0.1~0.7 | Disponible | NA | Rc Screws | ||
- | 1 | 11 jours | Tige double | 25 ~ 63 | 10 ~ 50 | Avec fonction d'encliquetage de la tige / Double course | Standard | 0.1~0.7 | Disponible | NA | Rc Screws | ||
- | 1 | 11 jours | Tige double | 25 ~ 63 | 10 ~ 50 | Avec fonction d'encliquetage de la tige / Double course | Standard | 0.1~0.7 | Disponible | NA | Rc Screws | ||
- | 1 | 11 jours | Tige double | 25 ~ 63 | 10 ~ 50 | Avec fonction d'encliquetage de la tige / Double course | Non-utilisation de matériaux de cuivre et au fluoropolymère (partiellement plaqué) | 0.1~0.7 | Disponible | NA | Rc Screws | ||
- | 1 | 11 jours | Tige double | 25 ~ 63 | 10 ~ 50 | Avec fonction d'encliquetage de la tige / Double course | Non-utilisation de matériaux de cuivre et au fluoropolymère (partiellement plaqué) | 0.1~0.7 | Disponible | NA | Rc Screws | ||
- | 1 | 11 jours | Tige double | 25 ~ 63 | 10 ~ 50 | Avec fonction d'encliquetage de la tige / Double course | Standard | 0.1~0.7 | Disponible | NA | Rc Screws | ||
- | 1 | 11 jours | Tige double | 25 ~ 63 | 10 ~ 50 | Avec fonction d'encliquetage de la tige / Double course | Non-utilisation de matériaux de cuivre et au fluoropolymère (partiellement plaqué) | 0.1~0.7 | Disponible | NA | Rc Screws | ||
- | 1 | 11 jours | Tige double | 25 ~ 63 | 10 ~ 50 | Avec fonction d'encliquetage de la tige / Double course | Non-utilisation de matériaux de cuivre et au fluoropolymère (partiellement plaqué) | 0.1~0.7 | Disponible | NA | Rc Screws | ||
- | 1 | 16 jours | Tiges simples | 25 ~ 63 | 5 ~ 50 | Avec fonction d'encliquetage de la tige | Standard | 0.07~0.7 | NA | Disponible | Rc Screws | ||
- | 1 | 16 jours | Tiges simples | 25 ~ 63 | 5 ~ 50 | Avec fonction d'encliquetage de la tige | Standard | 0.07~0.7 | NA | Disponible | Rc Screws | ||
- | 1 | 16 jours | Tiges simples | 25 ~ 63 | 5 ~ 50 | Avec fonction d'encliquetage de la tige | Standard | 0.07~0.7 | NA | Disponible | Rc Screws | ||
- | 1 | 16 jours | Tiges simples | 25 ~ 63 | 5 ~ 50 | Avec fonction d'encliquetage de la tige | Non-utilisation de matériaux de cuivre et au fluoropolymère (partiellement plaqué) | 0.07~0.7 | NA | Disponible | Rc Screws | ||
- | 1 | 16 jours | Tiges simples | 25 ~ 63 | 5 ~ 50 | Avec fonction d'encliquetage de la tige | Non-utilisation de matériaux de cuivre et au fluoropolymère (partiellement plaqué) | 0.07~0.7 | NA | Disponible | Rc Screws | ||
- | 1 | 16 jours | Tiges simples | 25 ~ 63 | 5 ~ 50 | Avec fonction d'encliquetage de la tige | Standard | 0.07~0.7 | NA | Disponible | Rc Screws | ||
- | 1 | 16 jours | Tiges simples | 25 ~ 63 | 5 ~ 50 | Avec fonction d'encliquetage de la tige | Non-utilisation de matériaux de cuivre et au fluoropolymère (partiellement plaqué) | 0.07~0.7 | NA | Disponible | Rc Screws | ||
- | 1 | 16 jours | Tiges simples | 25 ~ 63 | 5 ~ 50 | Avec fonction d'encliquetage de la tige | Non-utilisation de matériaux de cuivre et au fluoropolymère (partiellement plaqué) | 0.07~0.7 | NA | Disponible | Rc Screws | ||
- | 1 | 11 jours | Tiges simples | 25 ~ 63 | 10 ~ 50 | Avec fonction d'encliquetage de la tige | Standard | 0.07~0.7 | Disponible | Disponible | Rc Screws | ||
- | 1 | 11 jours | Tiges simples | 25 ~ 63 | 10 ~ 50 | Avec fonction d'encliquetage de la tige | Standard | 0.07~0.7 | Disponible | Disponible | Rc Screws | ||
- | 1 | 11 jours | Tiges simples | 25 ~ 63 | 10 ~ 50 | Avec fonction d'encliquetage de la tige | Standard | 0.07~0.7 | Disponible | Disponible | Rc Screws | ||
- | 1 | 11 jours | Tiges simples | 25 ~ 63 | 10 ~ 50 | Avec fonction d'encliquetage de la tige | Non-utilisation de matériaux de cuivre et au fluoropolymère (partiellement plaqué) | 0.07~0.7 | Disponible | Disponible | Rc Screws | ||
- | 1 | 11 jours | Tiges simples | 25 ~ 63 | 10 ~ 50 | Avec fonction d'encliquetage de la tige | Non-utilisation de matériaux de cuivre et au fluoropolymère (partiellement plaqué) | 0.07~0.7 | Disponible | Disponible | Rc Screws | ||
- | 1 | 11 jours | Tiges simples | 25 ~ 63 | 10 ~ 50 | Avec fonction d'encliquetage de la tige | Standard | 0.07~0.7 | Disponible | Disponible | Rc Screws | ||
- | 1 | 11 jours | Tiges simples | 25 ~ 63 | 10 ~ 50 | Avec fonction d'encliquetage de la tige | Non-utilisation de matériaux de cuivre et au fluoropolymère (partiellement plaqué) | 0.07~0.7 | Disponible | Disponible | Rc Screws | ||
- | 1 | 11 jours | Tiges simples | 25 ~ 63 | 10 ~ 50 | Avec fonction d'encliquetage de la tige | Non-utilisation de matériaux de cuivre et au fluoropolymère (partiellement plaqué) | 0.07~0.7 | Disponible | Disponible | Rc Screws | ||
- | 1 | 16 jours | Tiges simples | 25 ~ 63 | 10 ~ 50 | Avec fonction d'encliquetage de la tige | Standard | 0.07~0.7 | Disponible | NA | Rc Screws | ||
- | 1 | 16 jours | Tiges simples | 25 ~ 63 | 10 ~ 50 | Avec fonction d'encliquetage de la tige | Standard | 0.07~0.7 | Disponible | NA | Rc Screws | ||
- | 1 | 16 jours | Tiges simples | 25 ~ 63 | 10 ~ 50 | Avec fonction d'encliquetage de la tige | Standard | 0.07~0.7 | Disponible | NA | Rc Screws | ||
- | 1 | 16 jours | Tiges simples | 25 ~ 63 | 10 ~ 50 | Avec fonction d'encliquetage de la tige | Non-utilisation de matériaux de cuivre et au fluoropolymère (partiellement plaqué) | 0.07~0.7 | Disponible | NA | Rc Screws | ||
- | 1 | 16 jours | Tiges simples | 25 ~ 63 | 10 ~ 50 | Avec fonction d'encliquetage de la tige | Non-utilisation de matériaux de cuivre et au fluoropolymère (partiellement plaqué) | 0.07~0.7 | Disponible | NA | Rc Screws | ||
- | 1 | 16 jours | Tiges simples | 25 ~ 63 | 10 ~ 50 | Avec fonction d'encliquetage de la tige | Standard | 0.07~0.7 | Disponible | NA | Rc Screws | ||
- | 1 | 16 jours | Tiges simples | 25 ~ 63 | 10 ~ 50 | Avec fonction d'encliquetage de la tige | Non-utilisation de matériaux de cuivre et au fluoropolymère (partiellement plaqué) | 0.07~0.7 | Disponible | NA | Rc Screws | ||
- | 1 | 16 jours | Tiges simples | 25 ~ 63 | 10 ~ 50 | Avec fonction d'encliquetage de la tige | Non-utilisation de matériaux de cuivre et au fluoropolymère (partiellement plaqué) | 0.07~0.7 | Disponible | NA | Rc Screws |
Loading...
Méthode de fonctionnement du cylindre | Double effet | Forme du corps principal | Forme de bloc | Température de fonctionnement(℃) | -10::60 |
---|---|---|---|---|---|
Verrouillage d'extrémité | NA | Soupapes | NA |
Configurer
Propriétés de base
Méthode de fonctionnement de la tige
D.I. du cylindre : D(Ø)
Course : L(mm)
Fonction supplémentaire
Environnement, applications
Avec/sans interrupteur
Amortisseur
Piping Screw Type
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
If switch selection is necessary, please be sure to select "Switch" "Lead line length" and "Switch count".