Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
MRL2-6C-[50,100,150,200] |
MRL2-10C-[50,100,150,200,250,300] |
MRL2-16C-[100,150,200,250,300,400,500] |
MRL2-20C-[200,250,300,350,400,500,600,700] |
MRL2-25C-[200,250,300,350,400,500,600,700] |
MRL2-32C-[200,250,300,350,400,500,600,700] |
MRL2-F-6C-[50,100,150,200] |
MRL2-F-10C-[50,100,150,200,250,300] |
MRL2-F-16C-[100,150,200,250,300,400,500] |
MRL2-F-20C-[200,250,300,350,400,500,600,700] |
MRL2-F-25C-[200,250,300,350,400,500,600,700] |
MRL2-F-32C-[200,250,300,350,400,500,600,700] |
MRL2-G-6C-[50,100,150,200] |
MRL2-G-10C-[50,100,150,200,250,300] |
MRL2-G-16C-[100,150,200,250,300,400,500] |
MRL2-G-20C-[200,250,300,350,400,500,600,700] |
MRL2-G-25C-[200,250,300,350,400,500,600,700] |
MRL2-G-32C-[200,250,300,350,400,500,600,700] |
MRL2-GF-6C-[50,100,150,200] |
MRL2-GF-10C-[50,100,150,200,250,300] |
MRL2-GF-16C-[100,150,200,250,300,400,500] |
MRL2-GF-20C-[200,250,300,350,400,500,600,700] |
MRL2-GF-25C-[200,250,300,350,400,500,600,700] |
MRL2-GF-32C-[200,250,300,350,400,500,600,700] |
MRL2-GL-6C-[50,100,150,200] |
MRL2-GL-10C-[50,100,150,200,250,300] |
MRL2-GL-16C-[100,150,200,250,300,400,500] |
MRL2-GL-20C-[200,250,300,350,400,500,600,700] |
MRL2-GL-25C-[200,250,300,350,400,500,600,700] |
MRL2-GL-32C-[200,250,300,350,400,500,600,700] |
MRL2-GLF-6C-[50,100,150,200] |
MRL2-GLF-10C-[50,100,150,200,250,300] |
MRL2-GLF-16C-[100,150,200,250,300,400,500] |
MRL2-GLF-20C-[200,250,300,350,400,500,600,700] |
MRL2-GLF-25C-[200,250,300,350,400,500,600,700] |
MRL2-GLF-32C-[200,250,300,350,400,500,600,700] |
MRL2-L-6C-[50,100,150,200] |
MRL2-L-10C-[50,100,150,200,250,300] |
MRL2-L-16C-[100,150,200,250,300,400,500] |
MRL2-L-20C-[200,250,300,350,400,500,600,700] |
MRL2-L-25C-[200,250,300,350,400,500,600,700] |
MRL2-L-32C-[200,250,300,350,400,500,600,700] |
MRL2-LF-6C-[50,100,150,200] |
MRL2-LF-10C-[50,100,150,200,250,300] |
MRL2-LF-16C-[100,150,200,250,300,400,500] |
MRL2-LF-20C-[200,250,300,350,400,500,600,700] |
MRL2-LF-25C-[200,250,300,350,400,500,600,700] |
MRL2-LF-32C-[200,250,300,350,400,500,600,700] |
MRL2-W-6C-[50,100,150,200] |
MRL2-W-10C-[50,100,150,200,250,300] |
MRL2-W-16C-[100,150,200,250,300,400,500] |
MRL2-W-20C-[200,250,300,350,400,500,600,700] |
MRL2-W-25C-[200,250,300,350,400,500,600,700] |
MRL2-W-32C-[200,250,300,350,400,500,600,700] |
MRL2-WF-6C-[50,100,150,200] |
MRL2-WF-10C-[50,100,150,200,250,300] |
MRL2-WF-16C-[100,150,200,250,300,400,500] |
MRL2-WF-20C-[200,250,300,350,400,500,600,700] |
MRL2-WF-25C-[200,250,300,350,400,500,600,700] |
MRL2-WF-32C-[200,250,300,350,400,500,600,700] |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Course (mm) | Driving Load Tolerance Classification (Vertical) (kg) | Driving Load Tolerance (Vertical) (kg) | Longueur de la table L (mm) | D.I. du cylindre (Ø) | Guide | Vitesse de fonctionnement (mm/s) | Largeur de la table W (mm) | Hauteur de la table H (mm) | Min. Pression de fonctionnement (MPa) | Moment statique admissible MA (N•m) | Moment statique admissible MB (N•m) | Moment statique admissible MC (N•m) | Diamètre de raccordement | Specifications | Switch | Cushion | Piping Screw Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 14 jours | 50 ~ 200 | 1~4.9 | 1 | 40 | 6 | Without a guide | 50~500 | 18 | 20 | 0.3 | 0.1 | - | - | M5 | Basic Type | NA | Rubber Air Cushion | Rc Screws | ||
- | 1 | 14 jours | 50 ~ 300 | 1~4.9 | 1.5 | 40 | 10 | Without a guide | 50~500 | 24 | 26 | 0.3 | 0.3 | - | - | M5 | Basic Type | NA | Rubber Air Cushion | Rc Screws | ||
- | 1 | 13 jours | 100 ~ 500 | 1~4.9 | 3.6 | 55 | 16 | Without a guide | 50~500 | 30 | 32 | 0.2 | 1.2 | - | - | M5 | Basic Type | NA | Rubber Air Cushion | Rc Screws | ||
- | 1 | 14 jours | 200 ~ 700 | 5~9.2 | 6.1 | 74 | 20 | Without a guide | 50~500 | 36 | 38 | 0.2 | 2.5 | - | - | M5 | Basic Type | NA | Rubber Air Cushion | Rc Screws | ||
- | 1 | 14 jours | 200 ~ 700 | 5~9.2 | 7.4 | 70 | 25 | Without a guide | 50~500 | 45 | 48 | 0.2 | 3.3 | - | - | Rc1/8 | Basic Type | NA | Rubber Air Cushion | Rc Screws | ||
- | 1 | 14 jours | 200 ~ 700 | 5~9.2 | 9.1 | 78 | 32 | Without a guide | 50~500 | 53 | 56 | 0.2 | 4.5 | - | - | Rc1/8 | Basic Type | NA | Rubber Air Cushion | Rc Screws | ||
- | 1 | 23 jours | 50 ~ 200 | 1~4.9 | 1 | 40 | 6 | Without a guide | 1~200 | 18 | 20 | 0.3 | 0.1 | - | - | M5 | Basic Shape (Slow Speed) | NA | Rubber Air Cushion | Rc Screws | ||
- | 1 | 23 jours | 50 ~ 300 | 1~4.9 | 1.5 | 40 | 10 | Without a guide | 1~200 | 24 | 26 | 0.3 | 0.3 | - | - | M5 | Basic Shape (Slow Speed) | NA | Rubber Air Cushion | Rc Screws | ||
- | 1 | 23 jours | 100 ~ 500 | 1~4.9 | 3.6 | 55 | 16 | Without a guide | 1~200 | 30 | 32 | 0.2 | 1.2 | - | - | M5 | Basic Shape (Slow Speed) | NA | Rubber Air Cushion | Rc Screws | ||
- | 1 | 23 jours | 200 ~ 700 | 5~9.2 | 6.1 | 74 | 20 | Without a guide | 1~200 | 36 | 38 | 0.2 | 2.5 | - | - | M5 | Basic Shape (Slow Speed) | NA | Rubber Air Cushion | Rc Screws | ||
- | 1 | 13 jours | 200 ~ 700 | 5~9.2 | 7.4 | 70 | 25 | Without a guide | 1~200 | 45 | 48 | 0.2 | 3.3 | - | - | Rc1/8 | Basic Shape (Slow Speed) | NA | Rubber Air Cushion | Rc Screws | ||
- | 1 | 23 jours | 200 ~ 700 | 5~9.2 | 9.1 | 78 | 32 | Without a guide | 1~200 | 53 | 56 | 0.2 | 4.5 | - | - | Rc1/8 | Basic Shape (Slow Speed) | NA | Rubber Air Cushion | Rc Screws | ||
- | 1 | 16 jours | 50 ~ 200 | 1~4.9 | 2 | 40 | 6 | [Guide à glissière] Simplicité | 50~500 | 44 | 24 | - | 0.2 | 0.1 | 0.2 | M5 | Simplicity guide type 1 piston type | NA | Rubber Air Cushion | Rc Screws | ||
- | 1 | 14 jours | 50 ~ 300 | 1~4.9 | 3.1 | 40 | 10 | [Guide à glissière] Simplicité | 50~500 | 62 | 26 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | M5 | Simplicity guide type 1 piston type | NA | Rubber Air Cushion | Rc Screws | ||
- | 1 | 14 jours | 100 ~ 500 | 5~9.2 | 7.1 | 55 | 16 | [Guide à glissière] Simplicité | 50~500 | 74 | 32 | 0.2 | 2.4 | 0.5 | 2.4 | M5 | Simplicity guide type 1 piston type | NA | Rubber Air Cushion | Rc Screws | ||
- | 1 | 14 jours | 200 ~ 700 | 10~19 | 12.2 | 74 | 20 | [Guide à glissière] Simplicité | 50~500 | 88 | 38 | 0.2 | 5 | 1 | 5 | M5 | Simplicity guide type 1 piston type | NA | Rubber Air Cushion | Rc Screws | ||
- | 1 | 14 jours | 200 ~ 700 | 10~19 | 14.9 | 70 | 25 | [Guide à glissière] Simplicité | 50~500 | 101 | 48 | 0.2 | 6.6 | 3.7 | 6.6 | Rc1/8 | Simplicity guide type 1 piston type | NA | Rubber Air Cushion | Rc Screws | ||
- | 1 | 14 jours | 200 ~ 700 | 10~19 | 18.2 | 78 | 32 | [Guide à glissière] Simplicité | 50~500 | 119 | 56 | 0.2 | 9 | 5.3 | 9 | Rc1/8 | Simplicity guide type 1 piston type | NA | Rubber Air Cushion | Rc Screws | ||
- | 1 | 23 jours | 50 ~ 200 | 1~4.9 | 2 | 40 | 6 | [Guide à glissière] Simplicité | 1~200 | 44 | 24 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | M5 | Simplicity guide type 1 piston type (fine speed type) | NA | Rubber Air Cushion | Rc Screws | ||
- | 1 | 23 jours | 50 ~ 300 | 1~4.9 | 3.1 | 40 | 10 | [Guide à glissière] Simplicité | 1~200 | 62 | 26 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | M5 | Simplicity guide type 1 piston type (fine speed type) | NA | Rubber Air Cushion | Rc Screws | ||
- | 1 | 23 jours | 100 ~ 500 | 5~9.2 | 7.1 | 55 | 16 | [Guide à glissière] Simplicité | 1~200 | 74 | 32 | 0.2 | 2.4 | 0.5 | 2.4 | M5 | Simplicity guide type 1 piston type (fine speed type) | NA | Rubber Air Cushion | Rc Screws | ||
- | 1 | 23 jours | 200 ~ 700 | 10~19 | 12.2 | 74 | 20 | [Guide à glissière] Simplicité | 1~200 | 88 | 38 | 0.2 | 5 | 1 | 5 | M5 | Simplicity guide type 1 piston type (fine speed type) | NA | Rubber Air Cushion | Rc Screws | ||
- | 1 | 23 jours | 200 ~ 700 | 10~19 | 14.9 | 70 | 25 | [Guide à glissière] Simplicité | 1~200 | 101 | 48 | 0.2 | 6.6 | 3.7 | 6.6 | Rc1/8 | Simplicity guide type 1 piston type (fine speed type) | NA | Rubber Air Cushion | Rc Screws | ||
- | 1 | 23 jours | 200 ~ 700 | 10~19 | 18.2 | 78 | 32 | [Guide à glissière] Simplicité | 1~200 | 119 | 56 | 0.2 | 9 | 5.3 | 9 | Rc1/8 | Simplicity guide type 1 piston type (fine speed type) | NA | Rubber Air Cushion | Rc Screws | ||
- | 1 | 14 jours | 50 ~ 200 | 1~4.9 | 2 | 40 | 6 | [Guide à glissière] Simplicité | 50~500 | 44 | 24 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | M5 | Simplicity guide type 1 piston type | A / Available | Rubber Air Cushion | Rc Screws | ||
- | 1 | 13 jours | 50 ~ 300 | 1~4.9 | 3.1 | 40 | 10 | [Guide à glissière] Simplicité | 50~500 | 62 | 26 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | M5 | Simplicity guide type 1 piston type | A / Available | Rubber Air Cushion | Rc Screws | ||
- | 1 | 14 jours | 100 ~ 500 | 5~9.2 | 7.1 | 55 | 16 | [Guide à glissière] Simplicité | 50~500 | 74 | 32 | 0.2 | 2.4 | 0.5 | 2.4 | M5 | Simplicity guide type 1 piston type | A / Available | Rubber Air Cushion | Rc Screws | ||
- | 1 | 13 jours | 200 ~ 700 | 10~19 | 12.2 | 74 | 20 | [Guide à glissière] Simplicité | 50~500 | 88 | 38 | 0.2 | 5 | 1 | 5 | M5 | Simplicity guide type 1 piston type | A / Available | Rubber Air Cushion | Rc Screws | ||
- | 1 | 14 jours | 200 ~ 700 | 10~19 | 14.9 | 70 | 25 | [Guide à glissière] Simplicité | 50~500 | 101 | 48 | 0.2 | 6.6 | 3.7 | 6.6 | Rc1/8 | Simplicity guide type 1 piston type | A / Available | Rubber Air Cushion | Rc Screws | ||
- | 1 | 13 jours | 200 ~ 700 | 10~19 | 18.2 | 78 | 32 | [Guide à glissière] Simplicité | 50~500 | 119 | 56 | 0.2 | 9 | 5.3 | 9 | Rc1/8 | Simplicity guide type 1 piston type | A / Available | Rubber Air Cushion | Rc Screws | ||
- | 1 | 23 jours | 50 ~ 200 | 1~4.9 | 2 | 40 | 6 | [Guide à glissière] Simplicité | 1~200 | 44 | 24 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | M5 | Simplicity guide type 1 piston type (fine speed type) | A / Available | Rubber Air Cushion | Rc Screws | ||
- | 1 | 23 jours | 50 ~ 300 | 1~4.9 | 3.1 | 40 | 10 | [Guide à glissière] Simplicité | 1~200 | 62 | 26 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | M5 | Simplicity guide type 1 piston type (fine speed type) | A / Available | Rubber Air Cushion | Rc Screws | ||
- | 1 | 23 jours | 100 ~ 500 | 5~9.2 | 7.1 | 55 | 16 | [Guide à glissière] Simplicité | 1~200 | 74 | 32 | 0.2 | 2.4 | 0.5 | 2.4 | M5 | Simplicity guide type 1 piston type (fine speed type) | A / Available | Rubber Air Cushion | Rc Screws | ||
- | 1 | 23 jours | 200 ~ 700 | 10~19 | 12.2 | 74 | 20 | [Guide à glissière] Simplicité | 1~200 | 88 | 38 | 0.2 | 5 | 1 | 5 | M5 | Simplicity guide type 1 piston type (fine speed type) | A / Available | Rubber Air Cushion | Rc Screws | ||
- | 1 | 23 jours | 200 ~ 700 | 10~19 | 14.9 | 70 | 25 | [Guide à glissière] Simplicité | 1~200 | 101 | 48 | 0.2 | 6.6 | 3.7 | 6.6 | Rc1/8 | Simplicity guide type 1 piston type (fine speed type) | A / Available | Rubber Air Cushion | Rc Screws | ||
- | 1 | 23 jours | 200 ~ 700 | 10~19 | 18.2 | 78 | 32 | [Guide à glissière] Simplicité | 1~200 | 119 | 56 | 0.2 | 9 | 5.3 | 9 | Rc1/8 | Simplicity guide type 1 piston type (fine speed type) | A / Available | Rubber Air Cushion | Rc Screws | ||
- | 1 | 14 jours | 50 ~ 200 | 1~4.9 | 1 | 40 | 6 | Without a guide | 50~500 | 18 | 20 | 0.3 | 0.1 | - | - | M5 | Basic Type | A / Available | Rubber Air Cushion | Rc Screws | ||
- | 1 | 14 jours | 50 ~ 300 | 1~4.9 | 1.5 | 40 | 10 | Without a guide | 50~500 | 24 | 26 | 0.3 | 0.3 | - | - | M5 | Basic Type | A / Available | Rubber Air Cushion | Rc Screws | ||
- | 1 | 14 jours | 100 ~ 500 | 1~4.9 | 3.6 | 55 | 16 | Without a guide | 50~500 | 30 | 32 | 0.2 | 1.2 | - | - | M5 | Basic Type | A / Available | Rubber Air Cushion | Rc Screws | ||
- | 1 | 14 jours | 200 ~ 700 | 5~9.2 | 6.1 | 74 | 20 | Without a guide | 50~500 | 36 | 38 | 0.2 | 2.5 | - | - | M5 | Basic Type | A / Available | Rubber Air Cushion | Rc Screws | ||
- | 1 | 13 jours | 200 ~ 700 | 5~9.2 | 7.4 | 70 | 25 | Without a guide | 50~500 | 45 | 48 | 0.2 | 3.3 | - | - | Rc1/8 | Basic Type | A / Available | Rubber Air Cushion | Rc Screws | ||
- | 1 | 14 jours | 200 ~ 700 | 5~9.2 | 9.1 | 78 | 32 | Without a guide | 50~500 | 53 | 56 | 0.2 | 4.5 | - | - | Rc1/8 | Basic Type | A / Available | Rubber Air Cushion | Rc Screws | ||
- | 1 | 23 jours | 50 ~ 200 | 1~4.9 | 1 | 40 | 6 | Without a guide | 1~200 | 18 | 20 | 0.3 | 0.1 | - | - | M5 | Basic Shape (Slow Speed) | A / Available | Rubber Air Cushion | Rc Screws | ||
- | 1 | 23 jours | 50 ~ 300 | 1~4.9 | 1.5 | 40 | 10 | Without a guide | 1~200 | 24 | 26 | 0.3 | 0.3 | - | - | M5 | Basic Shape (Slow Speed) | A / Available | Rubber Air Cushion | Rc Screws | ||
- | 1 | 23 jours | 100 ~ 500 | 1~4.9 | 3.6 | 55 | 16 | Without a guide | 1~200 | 30 | 32 | 0.2 | 1.2 | - | - | M5 | Basic Shape (Slow Speed) | A / Available | Rubber Air Cushion | Rc Screws | ||
- | 1 | 23 jours | 200 ~ 700 | 5~9.2 | 6.1 | 74 | 20 | Without a guide | 1~200 | 36 | 38 | 0.2 | 2.5 | - | - | M5 | Basic Shape (Slow Speed) | A / Available | Rubber Air Cushion | Rc Screws | ||
- | 1 | 23 jours | 200 ~ 700 | 5~9.2 | 7.4 | 70 | 25 | Without a guide | 1~200 | 45 | 48 | 0.2 | 3.3 | - | - | Rc1/8 | Basic Shape (Slow Speed) | A / Available | Rubber Air Cushion | Rc Screws | ||
- | 1 | 23 jours | 200 ~ 700 | 5~9.2 | 9.1 | 78 | 32 | Without a guide | 1~200 | 53 | 56 | 0.2 | 4.5 | - | - | Rc1/8 | Basic Shape (Slow Speed) | A / Available | Rubber Air Cushion | Rc Screws | ||
- | 1 | 13 jours | 50 ~ 200 | 1~4.9 | 2 | 40 | 6 | [Guide à glissière] Simplicité | 50~500 | 44 | 24 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | M5 | Simplicity guide type 2 piston type | NA | Rubber Air Cushion | Rc Screws | ||
- | 1 | 14 jours | 50 ~ 300 | 1~4.9 | 3.1 | 40 | 10 | [Guide à glissière] Simplicité | 50~500 | 62 | 26 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | M5 | Simplicity guide type 2 piston type | NA | Rubber Air Cushion | Rc Screws | ||
- | 1 | 14 jours | 100 ~ 500 | 5~9.2 | 7.1 | 55 | 16 | [Guide à glissière] Simplicité | 50~500 | 74 | 32 | 0.2 | 2.4 | 0.5 | 2.4 | M5 | Simplicity guide type 2 piston type | NA | Rubber Air Cushion | Rc Screws | ||
- | 1 | 14 jours | 200 ~ 700 | 10~19 | 12.2 | 74 | 20 | [Guide à glissière] Simplicité | 50~500 | 88 | 38 | 0.2 | 5 | 1 | 5 | M5 | Simplicity guide type 2 piston type | NA | Rubber Air Cushion | Rc Screws | ||
- | 1 | 14 jours | 200 ~ 700 | 10~19 | 14.9 | 70 | 25 | [Guide à glissière] Simplicité | 50~500 | 101 | 48 | 0.2 | 6.6 | 3.7 | 6.6 | Rc1/8 | Simplicity guide type 2 piston type | NA | Rubber Air Cushion | Rc Screws | ||
- | 1 | 14 jours | 200 ~ 700 | 10~19 | 18.2 | 78 | 32 | [Guide à glissière] Simplicité | 50~500 | 119 | 56 | 0.2 | 9 | 5.3 | 9 | Rc1/8 | Simplicity guide type 2 piston type | NA | Rubber Air Cushion | Rc Screws | ||
- | 1 | 23 jours | 50 ~ 200 | 1~4.9 | 2 | 40 | 6 | [Guide à glissière] Simplicité | 1~200 | 44 | 24 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | M5 | Simplicity guide type 2 piston type (fine speed type) | NA | Rubber Air Cushion | Rc Screws | ||
- | 1 | 23 jours | 50 ~ 300 | 1~4.9 | 3.1 | 40 | 10 | [Guide à glissière] Simplicité | 1~200 | 62 | 26 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | M5 | Simplicity guide type 2 piston type (fine speed type) | NA | Rubber Air Cushion | Rc Screws | ||
- | 1 | 23 jours | 100 ~ 500 | 5~9.2 | 7.1 | 55 | 16 | [Guide à glissière] Simplicité | 1~200 | 74 | 32 | 0.2 | 2.4 | 0.5 | 2.4 | M5 | Simplicity guide type 2 piston type (fine speed type) | NA | Rubber Air Cushion | Rc Screws | ||
- | 1 | 23 jours | 200 ~ 700 | 10~19 | 12.2 | 74 | 20 | [Guide à glissière] Simplicité | 1~200 | 88 | 38 | 0.2 | 5 | 1 | 5 | M5 | Simplicity guide type 2 piston type (fine speed type) | NA | Rubber Air Cushion | Rc Screws | ||
- | 1 | 23 jours | 200 ~ 700 | 10~19 | 14.9 | 70 | 25 | [Guide à glissière] Simplicité | 1~200 | 101 | 48 | 0.2 | 6.6 | 3.7 | 6.6 | Rc1/8 | Simplicity guide type 2 piston type (fine speed type) | NA | Rubber Air Cushion | Rc Screws | ||
- | 1 | 23 jours | 200 ~ 700 | 10~19 | 18.2 | 78 | 32 | [Guide à glissière] Simplicité | 1~200 | 119 | 56 | 0.2 | 9 | 5.3 | 9 | Rc1/8 | Simplicity guide type 2 piston type (fine speed type) | NA | Rubber Air Cushion | Rc Screws |
Loading...
Type | Rodless Cylinder | Matériau de la table | Aluminum Alloy | Type à joint de cylindre sans tige | Magnetic |
---|---|---|---|---|---|
Environnement de fonctionnement | General Purpose | Traitement de surface de la table | Aluminium anodisé | Pression de service max.(MPa) | 0.7 |
Configurer
Propriétés de base
Course(mm)
Driving Load Tolerance Classification (Vertical)(kg)
Driving Load Tolerance (Vertical)(kg)
Longueur de la table L(mm)
D.I. du cylindre(Ø)
Guide
Largeur de la table W(mm)
Hauteur de la table H(mm)
Specifications
Switch
Cushion
Piping Screw Type
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
If you need a switch selection, be sure to select a "switch", "lead length", and "number of switches".