Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
F1000-[6,8]-W |
F1000-[6,8]-W-[A6GW,A6NW,A6W,A8GW,A8NW,A8W,A10GW,A10NW,A10W] |
F1000-[6,8]-W-F1 |
F1000-[6,8]-W-F1-[A6GW,A6NW,A6W,A8GW,A8NW,A8W,A10GW,A10NW,A10W] |
F1000-[6,8]-W-F1X1 |
F1000-[6,8]-W-F1X1-[A6GW,A6NW,A6W,A8GW,A8NW,A8W,A10GW,A10NW,A10W] |
F1000-[6,8]-W-F1Z |
F1000-[6,8]-W-F1Z-[A6GW,A6NW,A6W,A8GW,A8NW,A8W,A10GW,A10NW,A10W] |
F1000-[6,8]-W-F1ZX1 |
F1000-[6,8]-W-F1ZX1-[A6GW,A6NW,A6W,A8GW,A8NW,A8W,A10GW,A10NW,A10W] |
F1000-[6,8]-W-X1 |
F1000-[6,8]-W-X1-[A6GW,A6NW,A6W,A8GW,A8NW,A8W,A10GW,A10NW,A10W] |
F1000-[6,8]-W-Z |
F1000-[6,8]-W-Z-[A6GW,A6NW,A6W,A8GW,A8NW,A8W,A10GW,A10NW,A10W] |
F1000-[6,8]-W-ZX1 |
F1000-[6,8]-W-ZX1-[A6GW,A6NW,A6W,A8GW,A8NW,A8W,A10GW,A10NW,A10W] |
F1000-[6,8]G-W |
F1000-[6,8]G-W-[A6GW,A6NW,A6W,A8GW,A8NW,A8W,A10GW,A10NW,A10W] |
F1000-[6,8]G-W-F1 |
F1000-[6,8]G-W-F1-[A6GW,A6NW,A6W,A8GW,A8NW,A8W,A10GW,A10NW,A10W] |
F1000-[6,8]G-W-F1X1 |
F1000-[6,8]G-W-F1X1-[A6GW,A6NW,A6W,A8GW,A8NW,A8W,A10GW,A10NW,A10W] |
F1000-[6,8]G-W-F1Z |
F1000-[6,8]G-W-F1Z-[A6GW,A6NW,A6W,A8GW,A8NW,A8W,A10GW,A10NW,A10W] |
F1000-[6,8]G-W-F1ZX1 |
F1000-[6,8]G-W-F1ZX1-[A6GW,A6NW,A6W,A8GW,A8NW,A8W,A10GW,A10NW,A10W] |
F1000-[6,8]G-W-X1 |
F1000-[6,8]G-W-X1-[A6GW,A6NW,A6W,A8GW,A8NW,A8W,A10GW,A10NW,A10W] |
F1000-[6,8]G-W-Z |
F1000-[6,8]G-W-Z-[A6GW,A6NW,A6W,A8GW,A8NW,A8W,A10GW,A10NW,A10W] |
F1000-[6,8]G-W-ZX1 |
F1000-[6,8]G-W-ZX1-[A6GW,A6NW,A6W,A8GW,A8NW,A8W,A10GW,A10NW,A10W] |
F1000-[6,8]N-W |
F1000-[6,8]N-W-[A6GW,A6NW,A6W,A8GW,A8NW,A8W,A10GW,A10NW,A10W] |
F1000-[6,8]N-W-F1 |
F1000-[6,8]N-W-F1-[A6GW,A6NW,A6W,A8GW,A8NW,A8W,A10GW,A10NW,A10W] |
F1000-[6,8]N-W-F1X1 |
F1000-[6,8]N-W-F1X1-[A6GW,A6NW,A6W,A8GW,A8NW,A8W,A10GW,A10NW,A10W] |
F1000-[6,8]N-W-F1Z |
F1000-[6,8]N-W-F1Z-[A6GW,A6NW,A6W,A8GW,A8NW,A8W,A10GW,A10NW,A10W] |
F1000-[6,8]N-W-F1ZX1 |
F1000-[6,8]N-W-F1ZX1-[A6GW,A6NW,A6W,A8GW,A8NW,A8W,A10GW,A10NW,A10W] |
F1000-[6,8]N-W-X1 |
F1000-[6,8]N-W-X1-[A6GW,A6NW,A6W,A8GW,A8NW,A8W,A10GW,A10NW,A10W] |
F1000-[6,8]N-W-Z |
F1000-[6,8]N-W-Z-[A6GW,A6NW,A6W,A8GW,A8NW,A8W,A10GW,A10NW,A10W] |
F1000-[6,8]N-W-ZX1 |
F1000-[6,8]N-W-ZX1-[A6GW,A6NW,A6W,A8GW,A8NW,A8W,A10GW,A10NW,A10W] |
F2000-10-W |
F2000-10-W-[A8GW,A8NW,A8W,A10GW,A10NW,A10W,A15GW,A15NW,A15W] |
F2000-10-W-F1 |
F2000-10-W-F1-[A8GW,A8NW,A8W,A10GW,A10NW,A10W,A15GW,A15NW,A15W] |
F2000-10-W-F1M1 |
F2000-10-W-F1M1-[A8GW,A8NW,A8W,A10GW,A10NW,A10W,A15GW,A15NW,A15W] |
F2000-10-W-F1M1X1 |
F2000-10-W-F1M1X1-[A8GW,A8NW,A8W,A10GW,A10NW,A10W,A15GW,A15NW,A15W] |
F2000-10-W-F1X1 |
F2000-10-W-F1X1-[A8GW,A8NW,A8W,A10GW,A10NW,A10W,A15GW,A15NW,A15W] |
F2000-10-W-F1Z |
F2000-10-W-F1Z-[A8GW,A8NW,A8W,A10GW,A10NW,A10W,A15GW,A15NW,A15W] |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Niveau de filtration | Type de connexion | Filetage nominal de tuyauterie | Robinet de purge | Matériau de la cuve | Sens du débit | Capacité de stockage de condensats (cm3) | Bowl material details | Drain Type | Piping Adapter Set | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 19 jours | 5μm | [Rc (R)] Rc / [Rc (R)] Rc (R) | 1/8 / 1/4 | Manuel | Résine | Sens à droite | 12 | Polycarbonate | - | NA | White Type | ||
- | 1 | 19 jours | 5μm | [Rc (R)] Rc / [Rc (R)] Rc (R) | 1/8 / 1/4 | Manuel | Résine | Sens à droite | 12 | Polycarbonate | - | G1/8 / NPT1/8 / Rc1/8 / A8GW : G1/4 / A8NW : NPT1/4 / A8W : Rc1/4 / A10GW : G3/8 / A10NW : NPT3/8 / A10W : Rc3/8 | White Type | ||
- | 1 | 19 jours | 5μm | [Rc (R)] Rc / [Rc (R)] Rc (R) | 1/8 / 1/4 | Type à flottement automatique | Résine | Sens à droite | 12 | Polycarbonate | - | NA | White Type | ||
- | 1 | 19 jours | 5μm | [Rc (R)] Rc / [Rc (R)] Rc (R) | 1/8 / 1/4 | Type à flottement automatique | Résine | Sens à droite | 12 | Polycarbonate | - | G1/8 / NPT1/8 / Rc1/8 / A8GW : G1/4 / A8NW : NPT1/4 / A8W : Rc1/4 / A10GW : G3/8 / A10NW : NPT3/8 / A10W : Rc3/8 | White Type | ||
- | 1 | 19 jours | 5μm | [Rc (R)] Rc / [Rc (R)] Rc (R) | 1/8 / 1/4 | Type à flottement automatique | Résine | Sens à gauche | 12 | Polycarbonate | - | NA | White Type | ||
- | 1 | 19 jours | 5μm | [Rc (R)] Rc / [Rc (R)] Rc (R) | 1/8 / 1/4 | Type à flottement automatique | Résine | Sens à gauche | 12 | Polycarbonate | - | G1/8 / NPT1/8 / Rc1/8 / A8GW : G1/4 / A8NW : NPT1/4 / A8W : Rc1/4 / A10GW : G3/8 / A10NW : NPT3/8 / A10W : Rc3/8 | White Type | ||
- | 1 | 19 jours | 5μm | [Rc (R)] Rc / [Rc (R)] Rc (R) | 1/8 / 1/4 | Type à flottement automatique | Résine | Sens à droite | 12 | Nylon | - | NA | White Type | ||
- | 1 | 19 jours | 5μm | [Rc (R)] Rc / [Rc (R)] Rc (R) | 1/8 / 1/4 | Type à flottement automatique | Résine | Sens à droite | 12 | Nylon | - | G1/8 / NPT1/8 / Rc1/8 / A8GW : G1/4 / A8NW : NPT1/4 / A8W : Rc1/4 / A10GW : G3/8 / A10NW : NPT3/8 / A10W : Rc3/8 | White Type | ||
- | 1 | 19 jours | 5μm | [Rc (R)] Rc / [Rc (R)] Rc (R) | 1/8 / 1/4 | Type à flottement automatique | Résine | Sens à gauche | 12 | Nylon | - | NA | White Type | ||
- | 1 | 19 jours | 5μm | [Rc (R)] Rc / [Rc (R)] Rc (R) | 1/8 / 1/4 | Type à flottement automatique | Résine | Sens à gauche | 12 | Nylon | - | G1/8 / NPT1/8 / Rc1/8 / A8GW : G1/4 / A8NW : NPT1/4 / A8W : Rc1/4 / A10GW : G3/8 / A10NW : NPT3/8 / A10W : Rc3/8 | White Type | ||
- | 1 | 19 jours | 5μm | [Rc (R)] Rc / [Rc (R)] Rc (R) | 1/8 / 1/4 | Manuel | Résine | Sens à gauche | 12 | Polycarbonate | - | NA | White Type | ||
- | 1 | 19 jours | 5μm | [Rc (R)] Rc / [Rc (R)] Rc (R) | 1/8 / 1/4 | Manuel | Résine | Sens à gauche | 12 | Polycarbonate | - | G1/8 / NPT1/8 / Rc1/8 / A8GW : G1/4 / A8NW : NPT1/4 / A8W : Rc1/4 / A10GW : G3/8 / A10NW : NPT3/8 / A10W : Rc3/8 | White Type | ||
- | 1 | 19 jours | 5μm | [Rc (R)] Rc / [Rc (R)] Rc (R) | 1/8 / 1/4 | Manuel | Résine | Sens à droite | 12 | Nylon | - | NA | White Type | ||
- | 1 | 19 jours | 5μm | [Rc (R)] Rc / [Rc (R)] Rc (R) | 1/8 / 1/4 | Manuel | Résine | Sens à droite | 12 | Nylon | - | G1/8 / NPT1/8 / Rc1/8 / A8GW : G1/4 / A8NW : NPT1/4 / A8W : Rc1/4 / A10GW : G3/8 / A10NW : NPT3/8 / A10W : Rc3/8 | White Type | ||
- | 1 | 19 jours | 5μm | [Rc (R)] Rc / [Rc (R)] Rc (R) | 1/8 / 1/4 | Manuel | Résine | Sens à gauche | 12 | Nylon | - | NA | White Type | ||
- | 1 | 19 jours | 5μm | [Rc (R)] Rc / [Rc (R)] Rc (R) | 1/8 / 1/4 | Manuel | Résine | Sens à gauche | 12 | Nylon | - | G1/8 / NPT1/8 / Rc1/8 / A8GW : G1/4 / A8NW : NPT1/4 / A8W : Rc1/4 / A10GW : G3/8 / A10NW : NPT3/8 / A10W : Rc3/8 | White Type | ||
- | 1 | 19 jours | 5μm | G | 1/8 / 1/4 | Manuel | Résine | Sens à droite | 12 | Polycarbonate | - | NA | White Type | ||
- | 1 | 19 jours | 5μm | G | 1/8 / 1/4 | Manuel | Résine | Sens à droite | 12 | Polycarbonate | - | G1/8 / NPT1/8 / Rc1/8 / A8GW : G1/4 / A8NW : NPT1/4 / A8W : Rc1/4 / A10GW : G3/8 / A10NW : NPT3/8 / A10W : Rc3/8 | White Type | ||
- | 1 | 19 jours | 5μm | G | 1/8 / 1/4 | Type à flottement automatique | Résine | Sens à droite | 12 | Polycarbonate | - | NA | White Type | ||
- | 1 | 19 jours | 5μm | G | 1/8 / 1/4 | Type à flottement automatique | Résine | Sens à droite | 12 | Polycarbonate | - | G1/8 / NPT1/8 / Rc1/8 / A8GW : G1/4 / A8NW : NPT1/4 / A8W : Rc1/4 / A10GW : G3/8 / A10NW : NPT3/8 / A10W : Rc3/8 | White Type | ||
- | 1 | 19 jours | 5μm | G | 1/8 / 1/4 | Type à flottement automatique | Résine | Sens à gauche | 12 | Polycarbonate | - | NA | White Type | ||
- | 1 | 19 jours | 5μm | G | 1/8 / 1/4 | Type à flottement automatique | Résine | Sens à gauche | 12 | Polycarbonate | - | G1/8 / NPT1/8 / Rc1/8 / A8GW : G1/4 / A8NW : NPT1/4 / A8W : Rc1/4 / A10GW : G3/8 / A10NW : NPT3/8 / A10W : Rc3/8 | White Type | ||
- | 1 | 19 jours | 5μm | G | 1/8 / 1/4 | Type à flottement automatique | Résine | Sens à droite | 12 | Nylon | - | NA | White Type | ||
- | 1 | 19 jours | 5μm | G | 1/8 / 1/4 | Type à flottement automatique | Résine | Sens à droite | 12 | Nylon | - | G1/8 / NPT1/8 / Rc1/8 / A8GW : G1/4 / A8NW : NPT1/4 / A8W : Rc1/4 / A10GW : G3/8 / A10NW : NPT3/8 / A10W : Rc3/8 | White Type | ||
- | 1 | 19 jours | 5μm | G | 1/8 / 1/4 | Type à flottement automatique | Résine | Sens à gauche | 12 | Nylon | - | NA | White Type | ||
- | 1 | 19 jours | 5μm | G | 1/8 / 1/4 | Type à flottement automatique | Résine | Sens à gauche | 12 | Nylon | - | G1/8 / NPT1/8 / Rc1/8 / A8GW : G1/4 / A8NW : NPT1/4 / A8W : Rc1/4 / A10GW : G3/8 / A10NW : NPT3/8 / A10W : Rc3/8 | White Type | ||
- | 1 | 19 jours | 5μm | G | 1/8 / 1/4 | Manuel | Résine | Sens à gauche | 12 | Polycarbonate | - | NA | White Type | ||
- | 1 | 19 jours | 5μm | G | 1/8 / 1/4 | Manuel | Résine | Sens à gauche | 12 | Polycarbonate | - | G1/8 / NPT1/8 / Rc1/8 / A8GW : G1/4 / A8NW : NPT1/4 / A8W : Rc1/4 / A10GW : G3/8 / A10NW : NPT3/8 / A10W : Rc3/8 | White Type | ||
- | 1 | 19 jours | 5μm | G | 1/8 / 1/4 | Manuel | Résine | Sens à droite | 12 | Nylon | - | NA | White Type | ||
- | 1 | 19 jours | 5μm | G | 1/8 / 1/4 | Manuel | Résine | Sens à droite | 12 | Nylon | - | G1/8 / NPT1/8 / Rc1/8 / A8GW : G1/4 / A8NW : NPT1/4 / A8W : Rc1/4 / A10GW : G3/8 / A10NW : NPT3/8 / A10W : Rc3/8 | White Type | ||
- | 1 | 19 jours | 5μm | G | 1/8 / 1/4 | Manuel | Résine | Sens à gauche | 12 | Nylon | - | NA | White Type | ||
- | 1 | 19 jours | 5μm | G | 1/8 / 1/4 | Manuel | Résine | Sens à gauche | 12 | Nylon | - | G1/8 / NPT1/8 / Rc1/8 / A8GW : G1/4 / A8NW : NPT1/4 / A8W : Rc1/4 / A10GW : G3/8 / A10NW : NPT3/8 / A10W : Rc3/8 | White Type | ||
- | 1 | 19 jours | 5μm | NPT | 1/8 / 1/4 | Manuel | Résine | Sens à droite | 12 | Polycarbonate | - | NA | White Type | ||
- | 1 | 19 jours | 5μm | NPT | 1/8 / 1/4 | Manuel | Résine | Sens à droite | 12 | Polycarbonate | - | G1/8 / NPT1/8 / Rc1/8 / A8GW : G1/4 / A8NW : NPT1/4 / A8W : Rc1/4 / A10GW : G3/8 / A10NW : NPT3/8 / A10W : Rc3/8 | White Type | ||
- | 1 | 19 jours | 5μm | NPT | 1/8 / 1/4 | Type à flottement automatique | Résine | Sens à droite | 12 | Polycarbonate | - | NA | White Type | ||
- | 1 | 19 jours | 5μm | NPT | 1/8 / 1/4 | Type à flottement automatique | Résine | Sens à droite | 12 | Polycarbonate | - | G1/8 / NPT1/8 / Rc1/8 / A8GW : G1/4 / A8NW : NPT1/4 / A8W : Rc1/4 / A10GW : G3/8 / A10NW : NPT3/8 / A10W : Rc3/8 | White Type | ||
- | 1 | 19 jours | 5μm | NPT | 1/8 / 1/4 | Type à flottement automatique | Résine | Sens à gauche | 12 | Polycarbonate | - | NA | White Type | ||
- | 1 | 19 jours | 5μm | NPT | 1/8 / 1/4 | Type à flottement automatique | Résine | Sens à gauche | 12 | Polycarbonate | - | G1/8 / NPT1/8 / Rc1/8 / A8GW : G1/4 / A8NW : NPT1/4 / A8W : Rc1/4 / A10GW : G3/8 / A10NW : NPT3/8 / A10W : Rc3/8 | White Type | ||
- | 1 | 19 jours | 5μm | NPT | 1/8 / 1/4 | Type à flottement automatique | Résine | Sens à droite | 12 | Nylon | - | NA | White Type | ||
- | 1 | 19 jours | 5μm | NPT | 1/8 / 1/4 | Type à flottement automatique | Résine | Sens à droite | 12 | Nylon | - | G1/8 / NPT1/8 / Rc1/8 / A8GW : G1/4 / A8NW : NPT1/4 / A8W : Rc1/4 / A10GW : G3/8 / A10NW : NPT3/8 / A10W : Rc3/8 | White Type | ||
- | 1 | 19 jours | 5μm | NPT | 1/8 / 1/4 | Type à flottement automatique | Résine | Sens à gauche | 12 | Nylon | - | NA | White Type | ||
- | 1 | 19 jours | 5μm | NPT | 1/8 / 1/4 | Type à flottement automatique | Résine | Sens à gauche | 12 | Nylon | - | G1/8 / NPT1/8 / Rc1/8 / A8GW : G1/4 / A8NW : NPT1/4 / A8W : Rc1/4 / A10GW : G3/8 / A10NW : NPT3/8 / A10W : Rc3/8 | White Type | ||
- | 1 | 19 jours | 5μm | NPT | 1/8 / 1/4 | Manuel | Résine | Sens à gauche | 12 | Polycarbonate | - | NA | White Type | ||
- | 1 | 19 jours | 5μm | NPT | 1/8 / 1/4 | Manuel | Résine | Sens à gauche | 12 | Polycarbonate | - | G1/8 / NPT1/8 / Rc1/8 / A8GW : G1/4 / A8NW : NPT1/4 / A8W : Rc1/4 / A10GW : G3/8 / A10NW : NPT3/8 / A10W : Rc3/8 | White Type | ||
- | 1 | 19 jours | 5μm | NPT | 1/8 / 1/4 | Manuel | Résine | Sens à droite | 12 | Nylon | - | NA | White Type | ||
- | 1 | 19 jours | 5μm | NPT | 1/8 / 1/4 | Manuel | Résine | Sens à droite | 12 | Nylon | - | G1/8 / NPT1/8 / Rc1/8 / A8GW : G1/4 / A8NW : NPT1/4 / A8W : Rc1/4 / A10GW : G3/8 / A10NW : NPT3/8 / A10W : Rc3/8 | White Type | ||
- | 1 | 19 jours | 5μm | NPT | 1/8 / 1/4 | Manuel | Résine | Sens à gauche | 12 | Nylon | - | NA | White Type | ||
- | 1 | 19 jours | 5μm | NPT | 1/8 / 1/4 | Manuel | Résine | Sens à gauche | 12 | Nylon | - | G1/8 / NPT1/8 / Rc1/8 / A8GW : G1/4 / A8NW : NPT1/4 / A8W : Rc1/4 / A10GW : G3/8 / A10NW : NPT3/8 / A10W : Rc3/8 | White Type | ||
- | 1 | 14 jours | 5μm | [Rc (R)] Rc / [Rc (R)] Rc (R) | 3/8 | Manuel | Résine | Sens à droite | 25 | Polycarbonate | - | NA | White Type | ||
- | 1 | 14 jours | 5μm | [Rc (R)] Rc / [Rc (R)] Rc (R) | 3/8 | Manuel | Résine | Sens à droite | 25 | Polycarbonate | - | A8GW : G1/4 / A8NW : NPT1/4 / A8W : Rc1/4 / A10GW : G3/8 / A10NW : NPT3/8 / A10W : Rc3/8 / A15GW : G1/2 / A15NW : NPT1/2 / A15W : Rc1/2 | White Type | ||
- | 1 | 14 jours | 5μm | [Rc (R)] Rc / [Rc (R)] Rc (R) | 3/8 | - | Résine | Sens à droite | 25 | Polycarbonate | NC Type | NA | White Type | ||
- | 1 | 14 jours | 5μm | [Rc (R)] Rc / [Rc (R)] Rc (R) | 3/8 | - | Résine | Sens à droite | 25 | Polycarbonate | NC Type | A8GW : G1/4 / A8NW : NPT1/4 / A8W : Rc1/4 / A10GW : G3/8 / A10NW : NPT3/8 / A10W : Rc3/8 / A15GW : G1/2 / A15NW : NPT1/2 / A15W : Rc1/2 | White Type | ||
- | 1 | 14 jours | 5μm | [Rc (R)] Rc / [Rc (R)] Rc (R) | 3/8 | - | - | Sens à droite | 25 | Metal | NC Type | NA | White Type | ||
- | 1 | 14 jours | 5μm | [Rc (R)] Rc / [Rc (R)] Rc (R) | 3/8 | - | - | Sens à droite | 25 | Metal | NC Type | A8GW : G1/4 / A8NW : NPT1/4 / A8W : Rc1/4 / A10GW : G3/8 / A10NW : NPT3/8 / A10W : Rc3/8 / A15GW : G1/2 / A15NW : NPT1/2 / A15W : Rc1/2 | White Type | ||
- | 1 | 14 jours | 5μm | [Rc (R)] Rc / [Rc (R)] Rc (R) | 3/8 | - | - | Sens à gauche | 25 | Metal | NC Type | NA | White Type | ||
- | 1 | 14 jours | 5μm | [Rc (R)] Rc / [Rc (R)] Rc (R) | 3/8 | - | - | Sens à gauche | 25 | Metal | NC Type | A8GW : G1/4 / A8NW : NPT1/4 / A8W : Rc1/4 / A10GW : G3/8 / A10NW : NPT3/8 / A10W : Rc3/8 / A15GW : G1/2 / A15NW : NPT1/2 / A15W : Rc1/2 | White Type | ||
- | 1 | 14 jours | 5μm | [Rc (R)] Rc / [Rc (R)] Rc (R) | 3/8 | - | Résine | Sens à gauche | 25 | Polycarbonate | NC Type | NA | White Type | ||
- | 1 | 14 jours | 5μm | [Rc (R)] Rc / [Rc (R)] Rc (R) | 3/8 | - | Résine | Sens à gauche | 25 | Polycarbonate | NC Type | A8GW : G1/4 / A8NW : NPT1/4 / A8W : Rc1/4 / A10GW : G3/8 / A10NW : NPT3/8 / A10W : Rc3/8 / A15GW : G1/2 / A15NW : NPT1/2 / A15W : Rc1/2 | White Type | ||
- | 1 | 14 jours | 5μm | [Rc (R)] Rc / [Rc (R)] Rc (R) | 3/8 | - | Résine | Sens à droite | 25 | Nylon | NC Type | NA | White Type | ||
- | 1 | 14 jours | 5μm | [Rc (R)] Rc / [Rc (R)] Rc (R) | 3/8 | - | Résine | Sens à droite | 25 | Nylon | NC Type | A8GW : G1/4 / A8NW : NPT1/4 / A8W : Rc1/4 / A10GW : G3/8 / A10NW : NPT3/8 / A10W : Rc3/8 / A15GW : G1/2 / A15NW : NPT1/2 / A15W : Rc1/2 | White Type |
Loading...
Type | Standard | Qualité de l'air comprimé | Air sec de qualité générale | Protection de cuve | Disponible |
---|---|---|---|---|---|
Plage de pression de fonctionnement(MPa) | ::1.0 |
Configurer
Propriétés de base
Niveau de filtration
Type de connexion
Filetage nominal de tuyauterie
Robinet de purge
Matériau de la cuve
Sens du débit
Capacité de stockage de condensats(cm3)
Bowl material details
Drain Type
Piping Adapter Set
Type
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles