Vanne à boisseau sphérique deux voies manuelle

Vanne à boisseau sphérique deux voies manuelle
  • Remise sur volume
The handle comes with a 7-position lock stopper, enabling valve opening adjustment, and 360° rotation. Easy control due to use of sheet ring + O ring.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

2BM-C-1.5S-S

Référence pièce
2BM-C-1.5S-S
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

483.50 €

1 45 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Bille Fluide applicable Eau Type d'entraînement Manuel
Matériau du joint PTFE D.I. d(Ø) 35.7 Pression max.(MPa) 0.7
Finition de surface Surfaces intérieure et extérieure polies Type à clapet à bille 2 voies Sens du raccord Type droit
Type à raccord Virole Matériau de la poignée Résine Plage de températures de fonctionnement(°C) -5::95
Pression de l'air de fonctionnement(MPa) Aucune Taille 1.5S Matériau du joint statique Caoutchouc de silicone

Vous vous trouvez sur la page de Vanne à boisseau sphérique deux voies manuelle, le numéro d'article est le suivant: 2BM-C-1.5S-S.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2BM-C-1.5S-S.

Assistance technique