Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
LT-75RH-M12X35
Référence pièce
|
---|
LT-75RH-M12X35 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Butée | Charge admissible (daN) | Matériau de la roue | Caractéristiques des roues | Diam. de filetage | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue (mm) | Rayon de pivotement (mm) | Catégorie de charge | Longueur d'axe (mm) | Code JAN | Code de commande | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.57 € | 1 | 7 jours | - | 95 | 35.01~80.00 | NA | 40 | Caoutchouc | NA | M12 (P1.75) | 75 | 21 | 65 | Charge légère | 35 | - | - |
Loading...
Type à roulettes | Type à visser | Matériau du raccord | Acier | Application | Rationalisation de la logistique, chariot manuel / Étagère en acier, ameublement en bois |
---|---|---|---|---|---|
Roulements de roue | NA |
Vous vous trouvez sur la page de Roulette pivotante LT, modèle à visser, le numéro d'article est le suivant: LT-75RH-M12X35.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article LT-75RH-M12X35.
Configurer
Propriétés de base
Type
Hauteur de montage H(mm)
Plage de charge(daN)
Butée
Charge admissible(daN)
Matériau de la roue
Caractéristiques des roues
Diam. de filetage
Diam. de roue D(Ø)
Largeur de roue(mm)
Rayon de pivotement(mm)
Longueur d'axe(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
LT-40R-W3/8X14 |
LT-50EL-M12X14 |
LT-50EL-M12X35 |
LT-75RH-UNF1/2X14 |
LT-75RH-W3/8X14 |
LT-75UR-M12X14 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Butée | Charge admissible (daN) | Matériau de la roue | Caractéristiques des roues | Diam. de filetage | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue (mm) | Rayon de pivotement (mm) | Catégorie de charge | Longueur d'axe (mm) | Code JAN | Code de commande |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.86 € | 1 | 7 jours | - | 59 | ~35.00 | NA | 25 | Caoutchouc | NA | W3 / 8 | 40 | 17 | 41 | Charge légère | 14 | - | - | ||
4.17 € | 1 | 5 jours | - | 68 | ~35.00 | NA | 25 | Élastomère | Résistance chimique | M12 | 50 | 20 | 47 | Charge légère | 14 | 4562182579553 | 412-6963 | ||
4.17 € | 1 | 5 jours | - | 68 | ~35.00 | NA | 25 | Élastomère | Résistance chimique | M12 | 50 | 20 | 47 | Charge légère | 35 | 4562182579782 | 412-6971 | ||
5.57 € | 1 | 10 jours | - | 95 | 35.01~80.00 | NA | 40 | Caoutchouc | NA | UNF1 / 2 | 75 | 21 | 65 | Charge légère | 14 | - | - | ||
5.57 € | 1 | 7 jours | - | 95 | 35.01~80.00 | NA | 35 | Caoutchouc | NA | W3 / 8 | 75 | 21 | 65 | Charge légère | 14 | - | - | ||
7.52 € | 1 | 10 jours | 10 | 95 | 35.01~80.00 | NA | 45 | [Uréthane] Uréthane | Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile | M12 | 75 | 21 | 65 | Charge légère | 14 | - | - |