Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SA-50N |
SA-50R |
SA-65N |
SA-65RH |
SA-75N |
SA-75RH |
SA-75UHF |
SA-100W |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Hauteur de montage H (mm) | Propriétés | Plage de charge (daN) | Charge admissible (daN) | Matériau de la roue | Caractéristiques des roues | À embase, □ A (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue (mm) | Rayon de pivotement (mm) | Catégorie de charge | Roulements de roue | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.45 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 65 | - | 35.01~80.00 | 40 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile | 31 | 50 | 21 | 47 | Charge légère | NA | |
4.72 € | 1 | 5 jours | - | 65 | - | ~35.00 | 30 | Caoutchouc | NA | 31 | 50 | 20 | 47 | Charge légère | NA | ||
11.76 € | 1 | 5 jours | - | 88 | - | 35.01~80.00 | 60 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile | 45 | 65 | 25 | 61 | Charge légère / moyenne | NA | ||
13.96 € | 1 | 5 jours | - | 88 | - | 35.01~80.00 | 50 | Caoutchouc | NA | 45 | 65 | 25 | 61 | Charge légère / moyenne | NA | ||
12.37 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | 96 | - | 35.01~80.00 | 60 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile | 45 | 75 | 25 | 66 | Charge légère / moyenne | NA | |
13.20 € | 1 | 5 jours | - | 96 | - | 35.01~80.00 | 60 | Caoutchouc | NA | 45 | 75 | 25 | 66 | Charge légère / moyenne | NA | ||
16.11 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | 96 | Silencieux | 35.01~80.00 | 60 | [Uréthane] Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile | 45 | 75 | 26 | 66 | Charge légère / moyenne | Disponible | |
24.76 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | 132 | - | 80.01~140.00 | 90 | Caoutchouc | NA | 45 | 100 | 32 | 82 | Charge légère / moyenne | Disponible |
Loading...
Type à roulettes | Type à angle | Butée | NA | Matériau du raccord | Acier |
---|---|---|---|---|---|
Application | Étagère en acier, ameublement en bois |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Hauteur de montage H(mm)
Propriétés
Plage de charge(daN)
Charge admissible(daN)
Matériau de la roue
Caractéristiques des roues
À embase, □ A(mm)
Diam. de roue D(Ø)
Largeur de roue(mm)
Rayon de pivotement(mm)
Roulements de roue
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles