Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
SG-75NR
Référence pièce
|
---|
SG-75NR |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Hauteur de montage H (mm) | Butée | Charge admissible (daN) | Matériau de la roue | Caractéristiques des roues | Pas du trou de montage, sens de la longueur longue L1 (mm) | Pas du trou de montage, sens de la longueur courte W1 (mm) | Longueur de la plaque (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue (mm) | Application | Rayon de pivotement (mm) | Catégorie de charge | Roulements de roue | Code JAN | Code de commande | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.84 € | 1 | 10 jours | - | 93 | NA | 60 | [Autres] Caoutchouc, feuille, nylon | NA | 55 | 42 | 70 | 75 | 27 | Rationalisation de la logistique, chariot manuel | 66 | Charge légère / moyenne | NA | - | - |
Loading...
Type à roulettes | Type à plaque universel | Plage de charge(daN) | 35.01~80.00 | Matériau du raccord | Acier |
---|---|---|---|---|---|
Type à trou de montage | Trou rond | Largeur de plaque(mm) | 58 |
Vous vous trouvez sur la page de Roulette pivotante SG, type à plaque, le numéro d'article est le suivant: SG-75NR.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SG-75NR.
Configurer
Propriétés de base
Matériau de la roue
Type
Hauteur de montage H(mm)
Butée
Charge admissible(daN)
Caractéristiques des roues
Pas du trou de montage, sens de la longueur longue L1(mm)
Pas du trou de montage, sens de la longueur courte W1(mm)
Longueur de la plaque(mm)
Diam. de roue D(Ø)
Largeur de roue(mm)
Rayon de pivotement(mm)
Roulements de roue
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
SG-100NR |
SG-100NRB |
SG-100RH |
SG-100UHF |
SG-75RH |
SG-75UHF |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Hauteur de montage H (mm) | Butée | Charge admissible (daN) | Matériau de la roue | Caractéristiques des roues | Pas du trou de montage, sens de la longueur longue L1 (mm) | Pas du trou de montage, sens de la longueur courte W1 (mm) | Longueur de la plaque (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue (mm) | Application | Rayon de pivotement (mm) | Catégorie de charge | Roulements de roue | Code JAN | Code de commande |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.12 € | 1 | 10 jours | - | 122 | NA | 60 | [Autres] Caoutchouc, feuille, nylon | NA | 82 | 40 | 100 | 100 | 27 | Rationalisation de la logistique, chariot manuel | 82 | Charge légère / moyenne | NA | - | - | ||
16.59 € | 1 | 17 jours | - | 122 | NA | 60 | [Autres] Caoutchouc, feuille, nylon | NA | 82 | 40 | 100 | 100 | 27 | Rationalisation de la logistique, chariot manuel | 82 | Charge légère / moyenne | Disponible | - | - | ||
13.18 € | 1 | 5 jours | - | 122 | NA | 50 | Caoutchouc | NA | 82 | 40 | 100 | 100 | 25 | Rationalisation de la logistique, chariot manuel | 82 | Charge légère / moyenne | NA | - | - | ||
13.35 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | 122 | NA | 60 | [Uréthane] Uréthane | Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile | 82 | 40 | 100 | 100 | 28 | Rationalisation de la logistique, chariot manuel | 82 | Charge légère / moyenne | Disponible | - | - | |
9.32 € | 1 | 5 jours | - | 93 | NA | 60 | Caoutchouc | NA | 55 | 42 | 70 | 75 | 25 | Rationalisation de la logistique, chariot manuel | 66 | Charge légère / moyenne | NA | - | - | ||
12.51 € | 1 | 5 jours | - | 93 | NA | 70 | [Uréthane] Uréthane | Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile | 55 | 42 | 70 | 75 | 26 | Rationalisation de la logistique, chariot manuel | 66 | Charge légère / moyenne | Disponible | - | - |