Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
SR-75EL
Référence pièce
|
---|
SR-75EL |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Hauteur de montage H (mm) | Charge admissible (daN) | Matériau de la roue | Caractéristiques des roues | Pas du trou de montage, sens de la longueur longue L1 (mm) | Pas du trou de montage, sens de la longueur courte W1 (mm) | Longueur de la plaque (mm) | Largeur de plaque (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue (mm) | Catégorie de charge | Roulements de roue | Code JAN | Code de commande | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.40 € | 1 | 5 jours | - | 93 | 50 | Élastomère | Résistance chimique | 55 | 28 | 70 | 47 | 75 | 27 | Charge légère / moyenne | NA | - | - |
Loading...
Type à roulettes | Type à plaque fixe | Plage de charge(daN) | 35.01~80.00 | Butée | NA |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du raccord | Acier | Type à trou de montage | Trou rond | Application | Rationalisation de la logistique, chariot manuel |
Vous vous trouvez sur la page de Roulette avec roue sur support SR, modèle plat, le numéro d'article est le suivant: SR-75EL.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SR-75EL.
Configurer
Propriétés de base
Type
Hauteur de montage H(mm)
Charge admissible(daN)
Matériau de la roue
Caractéristiques des roues
Pas du trou de montage, sens de la longueur longue L1(mm)
Pas du trou de montage, sens de la longueur courte W1(mm)
Longueur de la plaque(mm)
Largeur de plaque(mm)
Diam. de roue D(Ø)
Largeur de roue(mm)
Roulements de roue
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
SR-100NRB |
SR-100RH |
SR-100UHF |
SR-75N |
SR-75NR |
SR-75NRB |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Hauteur de montage H (mm) | Charge admissible (daN) | Matériau de la roue | Caractéristiques des roues | Pas du trou de montage, sens de la longueur longue L1 (mm) | Pas du trou de montage, sens de la longueur courte W1 (mm) | Longueur de la plaque (mm) | Largeur de plaque (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue (mm) | Catégorie de charge | Roulements de roue | Code JAN | Code de commande |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.15 € | 1 | 12 jours | - | 122 | 60 | [Autres] Caoutchouc, feuille, nylon | NA | 82 | 40 | 100 | 58 | 100 | 27 | Charge légère / moyenne | Disponible | - | - | ||
11.67 € | 1 | 5 jours | - | 122 | 50 | Caoutchouc | NA | 82 | 40 | 100 | 58 | 100 | 25 | Charge légère / moyenne | NA | - | - | ||
14.89 € | 1 | 5 jours | - | 122 | 60 | [Uréthane] Uréthane | Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile | 82 | 40 | 100 | 58 | 100 | 28 | Charge légère / moyenne | Disponible | - | - | ||
5.40 € | 1 | 5 jours | 10 | 93 | 80 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile | 55 | 28 | 70 | 47 | 75 | 25 | Charge légère / moyenne | NA | - | - | ||
7.58 € | 1 | 10 jours | - | 93 | 60 | [Autres] Caoutchouc, feuille, nylon | NA | 55 | 28 | 70 | 47 | 75 | 27 | Charge légère / moyenne | NA | - | - | ||
10.86 € | 1 | 12 jours | - | 93 | 60 | [Autres] Caoutchouc, feuille, nylon | NA | 55 | 28 | 70 | 47 | 75 | 27 | Charge légère / moyenne | Disponible | - | - |