Modèle de plaque à roues montée sur roulettes silencieuses

Modèle de plaque à roues montée sur roulettes silencieuses
[Features]
· Prevents noise generation by employing a radial ball bearing for the swivel part and wheel part.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SIR-200WF

Référence pièce
SIR-200WF
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

68.99 €

1 9 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque fixe Hauteur de montage H(mm) 250 Propriétés Silencieux
Plage de charge(daN) 140.01~220.00 Butée NA Charge admissible(daN) 200
Matériau de la roue Caoutchouc Caractéristiques des roues NA Matériau du raccord Acier
Type à trou de montage Trou rond Pas du trou de montage, sens de la longueur longue L1(mm) 112 Pas du trou de montage, sens de la longueur courte W1(mm) 63
Longueur de la plaque(mm) 151 Largeur de plaque(mm) 102 Diam. de roue D(Ø) 200
Largeur de roue(mm) 43 Catégorie de charge Charge lourde Roulements de roue Disponible

Vous vous trouvez sur la page de Modèle de plaque à roues montée sur roulettes silencieuses, le numéro d'article est le suivant: SIR-200WF.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SIR-200WF.

Assistance technique