Vis à billes / bride rectangulaire / diamètre 4 / pas 1 / C3, C5, C7 / BNK

Vis à billes / bride rectangulaire / diamètre 4 / pas 1 / C3, C5, C7 / BNK
Because the shaft tips are complete, no drawing and machinery are necessary and the product can be used as is.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BNK0401-3G0+77LC3Y
BNK0401-3G0+77LC5Y
BNK0401-3G0+97LC3Y
BNK0401-3G0+97LC5Y
BNK0401-3G0+127LC3Y
BNK0401-3G0+127LC5Y
BNK0401-3G2+77LC7Y
BNK0401-3G2+97LC7Y
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSPrécision Précharge Jeu axial Longueur de l'arbre de vis
(mm)

1,138.99 €

1 23 jours -C3DisponibleG077

846.55 €

1 23 jours -C5DisponibleG077

1,262.12 €

1 23 jours -C3DisponibleG097

942.32 €

1 85 jours -C5DisponibleG097

1,395.49 €

1 6 jours 10C3DisponibleG0127

1,044.90 €

1 6 jours -C5DisponibleG0127

631.09 €

1 6 jours -C7NAG277

702.89 €

1 6 jours -C7NAG297

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Précision Caractéristiques Standard Forme de la bride Forme ronde, 2 méplats pour vis de serrage
D.E. de l'arbre de vis d(φ) 4 Vis-mère(mm) 1 Conditions d'utilisation Standard
Vis droit / vis gauche Vis droite Forme de l'écrou Simple Système de circuit Type déflecteur
Nombre de circuits de charge(rangées x enroulements) 3×1 Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique Ca(N) 290 Capacité de charge de base, valeur nominale statique Coa(N) 420
Type à vis Jeu d'arbre et d'écrou (produit à finition en bout d'arbre) Numéro de modèle applicable à la vis à billes NA

Assistance technique