Vis à billes / bride rectangulaire / diamètre 6 / pas 1 / C3, C5, C7 / BNK

Vis à billes / bride rectangulaire / diamètre 6 / pas 1 / C3, C5, C7 / BNK
Because the shaft tips are complete, no drawing and machinery are necessary and the product can be used as is.

[Features]
· The machined screw shaft tip product is standardized ball screw unit with a space saving screw shaft and ball screw nut.
· The screw shaft is standardized with a support unit for the screw tip terminal. When using a BNK0401/0501/0601 mount shape, screws not set as fixed - free are considered fixed - support, and form a direct structure with the motor.
· The screw shaft and ball screw nut shape feature a compact design. In addition, these parts can be assembled in the same shape when used with a support unit or nut bracket, creating a simple and high accuracy feed mechanism.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BNK0601-3G0+100LC3Y
BNK0601-3G0+100LC5Y
BNK0601-3G0+130LC3Y
BNK0601-3G0+130LC5Y
BNK0601-3G0+160LC3Y
BNK0601-3G0+160LC5Y
BNK0601-3G2+100LC7Y
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSPrécision Précharge Jeu axial Longueur de l'arbre de vis
(mm)

1,162.90 €

1 23 jours -C3DisponibleG0100

865.37 €

1 23 jours -C5DisponibleG0100

1,258.67 €

1 6 jours 10C3DisponibleG0130

938.90 €

1 23 jours -C5DisponibleG0130

1,357.87 €

1 6 jours 10C3DisponibleG0160

1,015.87 €

1 6 jours 10C5DisponibleG0160

644.77 €

1 23 jours -C7NAG2100

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Précision Caractéristiques Standard Forme de la bride Forme ronde, 2 méplats pour vis de serrage
D.E. de l'arbre de vis d(φ) 6 Vis-mère(mm) 1 Conditions d'utilisation Standard
Vis droit / vis gauche Vis droite Forme de l'écrou Simple Système de circuit Type déflecteur
Nombre de circuits de charge(rangées x enroulements) 3×1 Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique Ca(N) 540 Capacité de charge de base, valeur nominale statique Coa(N) 940
Type à vis Jeu d'arbre et d'écrou (produit à finition en bout d'arbre) Numéro de modèle applicable à la vis à billes NA

Assistance technique