Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
POS5 |
POS5L |
POS6 |
POS6L |
POS8 |
POS8L |
POS10 |
POS10L |
POS12 |
POS12L |
POS14 |
POS14L |
POS16 |
POS16L |
POS18 |
POS18L |
POS20 |
POS20L |
POS22 |
POS22L |
POS25 |
POS25L |
POS30 |
POS30L |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Vis d'assemblage M | Sens de vis d'assemblage | Angle d'inclinaison α ou α1 admissible (deg) | Pas de filetage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.44 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | M5 | Vis droite | 8 | 0.8 | |
12.44 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | M5 | Vis gauche | 8 | 0.8 | |
17.23 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | M6 | Vis droite | 8 | 1 | |
12.44 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | M6 | Vis gauche | 8 | 1 | |
20.01 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | M8 | Vis droite | 8 | 1.25 | |
15.54 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | M8 | Vis gauche | 8 | 1.25 | |
19.21 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | M10 | Vis droite | 8 | 1.5 | |
14.36 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | M10 | Vis gauche | 8 | 1.5 | |
17.26 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | M12 | Vis droite | 8 | 1.75 | |
17.26 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | M12 | Vis gauche | 8 | 1.75 | |
22.90 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | M14 | Vis droite | 10 | 2 | |
22.90 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | M14 | Vis gauche | 10 | 2 | |
27.80 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | M16 | Vis droite | 9 | 2 | |
30.79 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | M16 | Vis gauche | 9 | 2 | |
38.13 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | M18 | Vis droite | 9 | 1.5 | |
32.19 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | M18 | Vis gauche | 9 | 1.5 | |
41.33 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | M20 | Vis droite | 9 | 1.5 | |
45.76 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | M20 | Vis gauche | 9 | 1.5 | |
55.37 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | M22 | Vis droite | 10 | 1.5 | |
55.37 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | M22 | Vis gauche | 10 | 1.5 | |
91.14 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | M24 | Vis droite | 9 | 2 | |
100.92 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | M24 | Vis gauche | 9 | 2 | |
135.01 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | M30 | Vis droite | 10 | 2 | |
125.59 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | M30 | Vis gauche | 10 | 2 |
Loading...
Type | Palier à embout | Type à roulement d'extrémité de tige | Standard | Matériau du corps principal | EN 1.1181 équiv. (Chromatation) |
---|---|---|---|---|---|
Forme de vis d'assemblage | Filetage mâle | Le matériau d'une bille | EN 1.3505 équiv. | Matériau de la garniture | Alliage de cuivre spécial |
Plage de températures de fonctionnement(℃) | -20::80 | Méthode de lubrification | Lubrification |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Vis d'assemblage M
Sens de vis d'assemblage
Angle d'inclinaison α ou α1 admissible(deg)
Pas de filetage
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles