Matériau, barre ronde, Cermet M (54M)

Matériau, barre ronde, Cermet M (54M)
Provides high friction resistance when oil film formation is discouraged due to reciprocating motion, intermittent operation, and swing motion.

[Features]
· Choose your part number according to the appropriate diameter and length.
· Ensure that oil is added after machining and before use

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
54M-0910
54M-1316
54M-1821
54M-2126
54M-2631
54M-3341
54M-4146
54M-6049
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDiamètre extérieur D
(φ)
Longueur L
(mm)

3.49 €

1 5 jours -910

8.47 €

1 5 jours -1316

14.47 €

1 6 jours 101821

16.08 €

1 5 jours 102126

26.31 €

1 5 jours -2631

51.34 €

1 5 jours 103341

63.80 €

1 12 jours -4146

99.76 €

1 5 jours -6049

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme Barre ronde Matériau Système métallique Plage de températures de fonctionnement(°C) -40::200
Matériau métallique Frittage par distribution de lubrifiant solide

Assistance technique