Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Type à rouleau | Diamètre extérieur D (Ø) | Largeur C (mm) | Vis à goujon de poussoir de came (mm) | Méthodes de fixation | Matériau | Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique (kN) | Capacité de charge de base, valeur nominale statique (kN) | Vitesse de rotation admissible (tr/min) | Structure du joint | Capacité de charge sur rail (kN) | Graisseur dédié inclus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.90 € | 1 | Disponible | 45 jours | 10 | Bague externe sphérique | 13 | 9 | M5 | Avec trou hexagonal | Acier au carbone | 3.14 | 2.77 | 29000 | Avec joint | 0.53 | - | |
28.73 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | Bague externe cylindrique | 16 | 11 | M6 | Avec rainure d'entraînement | Acier au carbone | 3.59 | 3.58 | 25000 | Type ouvert | 3.43 | NA | |
31.92 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Bague externe cylindrique | 16 | 11 | M6 | Avec trou hexagonal | Acier au carbone | 3.59 | 3.58 | 25000 | Sans joint | 3.43 | - | |
43.25 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | Bague externe cylindrique | 16 | 11 | M6 | Avec rainure d'entraînement | Acier inoxydable | 3.59 | 3.58 | 25000 | Type ouvert | 3.43 | NA | |
54.27 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | Bague externe cylindrique | 16 | 11 | M6 | Avec trou hexagonal | Acier inoxydable | 3.59 | 3.58 | 25000 | Sans joint | 3.43 | - | |
57.42 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | Bague externe sphérique | 16 | 11 | M6 | Avec rainure d'entraînement | Acier inoxydable | 3.59 | 3.58 | 25000 | Type ouvert | 1.08 | NA | |
63.80 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | Bague externe sphérique | 16 | 11 | M6 | Avec trou hexagonal | Acier inoxydable | 3.59 | 3.58 | 25000 | Sans joint | 1.08 | - | |
63.80 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | Bague externe cylindrique | 16 | 11 | M6 | Avec rainure d'entraînement | Acier inoxydable | 3.59 | 3.58 | 25000 | Type de blindage | 3.43 | NA | |
68.12 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Bague externe cylindrique | 16 | 11 | M6 | Avec trou hexagonal | Acier inoxydable | 3.59 | 3.58 | 25000 | Avec joint | 3.43 | - | |
74.94 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | Bague externe sphérique | 16 | 11 | M6 | Avec rainure d'entraînement | Acier inoxydable | 3.59 | 3.58 | 25000 | Type de blindage | 1.08 | NA | |
82.94 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | Bague externe sphérique | 16 | 11 | M6 | Avec trou hexagonal | Acier inoxydable | 3.59 | 3.58 | 25000 | Avec joint | 1.08 | - | |
33.53 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | Bague externe sphérique | 16 | 11 | M6 | Avec rainure d'entraînement | Acier au carbone | 3.59 | 3.58 | 25000 | Type ouvert | 1.08 | NA | |
36.70 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | Bague externe sphérique | 16 | 11 | M6 | Avec trou hexagonal | Acier au carbone | 3.59 | 3.58 | 25000 | Sans joint | 1.08 | - | |
35.63 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | Bague externe cylindrique | 16 | 11 | M6 | Avec rainure d'entraînement | Acier au carbone | 3.59 | 3.58 | 25000 | Type de blindage | 3.43 | NA | |
39.89 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Bague externe cylindrique | 16 | 11 | M6 | Avec trou hexagonal | Acier au carbone | 3.59 | 3.58 | 25000 | Avec joint | 3.43 | - | |
44.69 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Bague externe sphérique | 16 | 11 | M6 | Avec rainure d'entraînement | Acier au carbone | 3.59 | 3.58 | 25000 | Type de blindage | 1.08 | NA | |
46.49 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | Bague externe sphérique | 16 | 11 | M6 | Avec trou hexagonal | Acier au carbone | 3.59 | 3.58 | 25000 | Avec joint | 1.08 | - | |
30.32 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | Bague externe cylindrique | 19 | 11 | M8 | Avec rainure d'entraînement | Acier au carbone | 4.17 | 4.65 | 20000 | Type ouvert | 4.02 | NA | |
30.28 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Bague externe cylindrique | 19 | 11 | M8 | Avec trou hexagonal | Acier au carbone | 4.17 | 4.65 | 20000 | Sans joint | 4.02 | - | |
49.45 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | Bague externe cylindrique | 19 | 11 | M8 | Avec rainure d'entraînement | Acier inoxydable | 4.17 | 4.65 | 20000 | Type ouvert | 4.02 | NA | |
47.12 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | Bague externe cylindrique | 19 | 11 | M8 | Avec trou hexagonal | Acier inoxydable | 4.17 | 4.65 | 20000 | Sans joint | 4.02 | - | |
59.03 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | Bague externe sphérique | 19 | 11 | M8 | Avec rainure d'entraînement | Acier inoxydable | 4.17 | 4.65 | 20000 | Type ouvert | 1.37 | NA | |
67.00 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | Bague externe sphérique | 19 | 11 | M8 | Avec trou hexagonal | Acier inoxydable | 4.17 | 4.65 | 20000 | Sans joint | 1.37 | - | |
67.00 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | Bague externe cylindrique | 19 | 11 | M8 | Avec rainure d'entraînement | Acier inoxydable | 4.17 | 4.65 | 20000 | Type de blindage | 4.02 | NA | |
61.92 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | Bague externe cylindrique | 19 | 11 | M8 | Avec trou hexagonal | Acier inoxydable | 4.17 | 4.65 | 20000 | Avec joint | 4.02 | - | |
79.73 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | Bague externe sphérique | 19 | 11 | M8 | Avec rainure d'entraînement | Acier inoxydable | 4.17 | 4.65 | 20000 | Type de blindage | 1.37 | NA | |
87.73 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | Bague externe sphérique | 19 | 11 | M8 | Avec trou hexagonal | Acier inoxydable | 4.17 | 4.65 | 20000 | Avec joint | 1.37 | - | |
31.69 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | Bague externe sphérique | 19 | 11 | M8 | Avec rainure d'entraînement | Acier au carbone | 4.17 | 4.65 | 20000 | Type ouvert | 1.37 | NA | |
34.58 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Bague externe sphérique | 19 | 11 | M8 | Avec trou hexagonal | Acier au carbone | 4.17 | 4.65 | 20000 | Sans joint | 1.37 | - | |
38.29 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Bague externe cylindrique | 19 | 11 | M8 | Avec rainure d'entraînement | Acier au carbone | 4.17 | 4.65 | 20000 | Type de blindage | 4.02 | NA | |
44.69 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Bague externe cylindrique | 19 | 11 | M8 | Avec trou hexagonal | Acier au carbone | 4.17 | 4.65 | 20000 | Avec joint | 4.02 | - | |
46.29 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | Bague externe sphérique | 19 | 11 | M8 | Avec rainure d'entraînement | Acier au carbone | 4.17 | 4.65 | 20000 | Type de blindage | 1.37 | NA | |
51.07 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Bague externe sphérique | 19 | 11 | M8 | Avec trou hexagonal | Acier au carbone | 4.17 | 4.65 | 20000 | Avec joint | 1.37 | - | |
31.92 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | Bague externe cylindrique | 22 | 12 | M10 | Avec rainure d'entraînement | Acier au carbone | 5.33 | 6.78 | 17000 | Type ouvert | 4.7 | NA | |
33.53 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | Bague externe cylindrique | 26 | 12 | M10 | Avec rainure d'entraînement | Acier au carbone | 5.33 | 6.78 | 17000 | Type ouvert | 5.49 | NA | |
36.70 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | Bague externe cylindrique | 26 | 12 | M10 | Avec trou hexagonal | Acier au carbone | 5.33 | 6.78 | 17000 | Sans joint | 5.49 | - | |
55.83 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | Bague externe cylindrique | 26 | 12 | M10 | Avec rainure d'entraînement | Acier inoxydable | 5.33 | 6.78 | 17000 | Type ouvert | 5.49 | NA | |
62.20 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | Bague externe cylindrique | 26 | 12 | M10 | Avec trou hexagonal | Acier inoxydable | 5.33 | 6.78 | 17000 | Sans joint | 5.49 | - | |
65.38 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | Bague externe sphérique | 26 | 12 | M10 | Avec rainure d'entraînement | Acier inoxydable | 5.33 | 6.78 | 17000 | Type ouvert | 2.06 | NA | |
73.36 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | Bague externe sphérique | 26 | 12 | M10 | Avec trou hexagonal | Acier inoxydable | 5.33 | 6.78 | 17000 | Sans joint | 2.06 | - | |
71.76 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | Bague externe cylindrique | 22 | 12 | M10 | Avec rainure d'entraînement | Acier inoxydable | 5.33 | 6.78 | 17000 | Type de blindage | 5.49 | NA | |
67.30 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | Bague externe cylindrique | 26 | 12 | M10 | Avec trou hexagonal | Acier inoxydable | 5.33 | 6.78 | 17000 | Avec joint | 5.49 | - | |
87.73 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | Bague externe sphérique | 22 | 12 | M10 | Avec rainure d'entraînement | Acier inoxydable | 5.33 | 6.78 | 17000 | Type de blindage | 2.06 | NA | |
94.09 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | Bague externe sphérique | 26 | 12 | M10 | Avec trou hexagonal | Acier inoxydable | 5.33 | 6.78 | 17000 | Avec joint | 2.06 | - | |
35.05 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | Bague externe sphérique | 26 | 12 | M10 | Avec trou hexagonal | Acier au carbone | 5.33 | 6.78 | 17000 | Sans joint | 2.06 | - | |
41.52 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Bague externe cylindrique | 26 | 12 | M10 | Avec rainure d'entraînement | Acier au carbone | 5.33 | 6.78 | 17000 | Type de blindage | 5.49 | NA | |
46.29 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Bague externe cylindrique | 26 | 12 | M10 | Avec trou hexagonal | Acier au carbone | 5.33 | 6.78 | 17000 | Avec joint | 5.49 | - | |
51.07 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Bague externe sphérique | 26 | 12 | M10 | Avec rainure d'entraînement | Acier au carbone | 5.33 | 6.78 | 17000 | Type de blindage | 2.06 | NA | |
50.42 € | 1 | Disponible | 44 jours | 10 | Bague externe sphérique | 26 | 12 | M10 | Avec trou hexagonal | Acier au carbone | 5.33 | 6.78 | 17000 | Avec joint | 2.06 | - | |
29.62 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Bague externe cylindrique | 22 | 12 | M10 | Avec trou hexagonal | Acier au carbone | 5.33 | 6.78 | 17000 | Sans joint | 4.7 | - | |
54.27 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | Bague externe cylindrique | 22 | 12 | M10 | Avec rainure d'entraînement | Acier inoxydable | 5.33 | 6.78 | 17000 | Type ouvert | 4.7 | NA | |
59.03 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | Bague externe cylindrique | 22 | 12 | M10 | Avec trou hexagonal | Acier inoxydable | 5.33 | 6.78 | 17000 | Sans joint | 4.7 | - | |
63.80 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | Bague externe sphérique | 22 | 12 | M10 | Avec rainure d'entraînement | Acier inoxydable | 5.33 | 6.78 | 17000 | Type ouvert | 1.67 | NA | |
70.16 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | Bague externe sphérique | 22 | 12 | M10 | Avec trou hexagonal | Acier inoxydable | 5.33 | 6.78 | 17000 | Sans joint | 1.67 | - | |
67.00 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | Bague externe cylindrique | 22 | 12 | M10 | Avec rainure d'entraînement | Acier inoxydable | 5.33 | 6.78 | 17000 | Type de blindage | 4.7 | NA | |
47.15 € | 1 |
Jour même
Stock | - | Bague externe cylindrique | 22 | 12 | M10 | Avec trou hexagonal | Acier inoxydable | 5.33 | 6.78 | 17000 | Avec joint | 4.7 | - | ||
82.94 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | Bague externe sphérique | 22 | 12 | M10 | Avec rainure d'entraînement | Acier inoxydable | 5.33 | 6.78 | 17000 | Type de blindage | 1.67 | NA | |
76.72 € | 1 | Disponible | 45 jours | - | Bague externe sphérique | 22 | 12 | M10 | Avec trou hexagonal | Acier inoxydable | 5.33 | 6.78 | 17000 | Avec joint | 1.67 | - | |
36.70 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | Bague externe sphérique | 22 | 12 | M10 | Avec rainure d'entraînement | Acier au carbone | 5.33 | 6.78 | 17000 | Type ouvert | 1.67 | NA | |
39.89 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Bague externe sphérique | 22 | 12 | M10 | Avec trou hexagonal | Acier au carbone | 5.33 | 6.78 | 17000 | Sans joint | 1.67 | - |
Loading...
Catégorie | Poussoir de cames | Circonférence extérieure du rouleau | NA | Type à poussoir de cames | Excentricité |
---|---|---|---|---|---|
Norme de taille | Système métrique | Axe | Disponible | Méthode de guidage des rouleaux | Avec cage |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type à rouleau
Diamètre extérieur D(Ø)
Largeur C(mm)
Vis à goujon de poussoir de came(mm)
Méthodes de fixation
Matériau
Vitesse de rotation admissible(tr/min)
Structure du joint
Capacité de charge sur rail(kN)
Graisseur dédié inclus
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles