Vis à billes / bride compacte / diamètre 4 - 14 / Pas 1, 2, 4 / C3, C5, C7 / MBF

Vis à billes / bride compacte / diamètre 4 - 14 / Pas 1, 2, 4 / C3, C5, C7 / MBF
[Features]
· This product has no machining on the shaft ends, and is a standard series precision ball screw mass-produced at specified lengths.
· Additional work on screw shaft ends can be easily performed.
· Also, a variety of nut shapes are available to suit different purposes such as the BNFN shape double nut, BNF shape single nut, BIF shape offset preload nut, MDK shape miniature ball screw, and MBF shape.
· Dust-proof: The following model number nuts have labyrinth seals mounted.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MBF0401-3.7GT+90LC5A
MBF0401-3.7GT+130LC5A
MBF0601-3.7G2+201LC7A
MBF0601-3.7GT+131LC5A
MBF0601-3.7GT+161LC5A
MBF0802-3.7GT+218LC5A
MBF1002-3.7G2+273LC7A
MBF1002-3.7GT+183LC5A
MBF1202-3.7G2+285LC7A
MBF1202-3.7GT+235LC5A
MBF1402-3.7GT+205LC5A
MBF1404-3.7G2+293LC7A
MBF1404-3.7G2+413LC7A
MBF1404-3.7GT+353LC5A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Précision D.E. de l'arbre de vis d
(φ)
Vis-mère
(mm)
Jeu axial Longueur de l'arbre de vis
(mm)
Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique Ca
(N)
Capacité de charge de base, valeur nominale statique Coa
(N)

802.10 €

1 23 jours C541GT90590930

962.84 €

1 23 jours C541GT130590930

725.12 €

1 23 jours C761G22017401500

802.10 €

1 23 jours C561GT1317401500

856.82 €

1 23 jours C561GT1617401500

831.17 €

1 23 jours C582GT21825004200

706.34 €

1 23 jours C7102G227328005300

776.44 €

1 23 jours C5102GT18328005300

706.34 €

1 23 jours C7122G228530006500

856.82 €

1 23 jours C5122GT23530006500

776.44 €

1 23 jours C5142GT20533007500

645.23 €

1 85 jours C7144G2293570011100

745.65 €

1 23 jours C7144G2413570011100

908.10 €

1 23 jours C5144GT353570011100

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Précision Caractéristiques Standard Forme de la bride Forme ronde, 2 méplats pour vis de serrage
Précharge NA Conditions d'utilisation Standard / Étanche aux poussières Vis droit / vis gauche Vis droite
Forme de l'écrou Simple Système de circuit Type de tuyau à retour Nombre de circuits de charge(rangées x enroulements) 1×3.7
Numéro de modèle applicable à la vis à billes NA Taille de l'écrou Compact

Assistance technique